Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht. In nur 3 Klicks zum Komplettset!

Jetzt Komplettsets entdecken

Gesamtübersicht Energiekettensystem

Kleine und mittlere e-ketten®

E2 micro

E2 micro - für enge Bauräume

Einteilig - kleinste Größen, 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, geringes Gewicht, ruhiger Lauf.
mini

E2 mini - Kleine und mittlere Größen

Ein- und zweiteilig, 18 bis 41 mm Innenhöhen. Optimiertes Verhältnis von Gewicht/Stabilität, ruhiger Lauf.
E2.1

E2.1 - neue Generation

Beidseitig aufklappbar, mittlere Größen, 26 bis 48 mm Innenhöhen. Mehr nutzbarer Bauraum, leiser, stabiler und erhöhte Lebensdauer.
e2000

E2/000 Energiekettensystem

Zweiteilig, mittlere Größen, 21 bis 45 mm Innenhöhen. Beidseitig aufklappbar, blitzschnelle Montage. Vielseitig und modular.

Der Standardbaukasten für nahezu alle Anwendungen

e4.1

E4.1 - riesiger Standard-Energieketten-Baukasten

Fast alle Anwendungen sind mit dieser
e-kette® möglich. Innenhöhen von 21 bis 80 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Schnelle Montage und kabelschonend.
E4.1L

E4.1L - Hochdynamische e-kette®

Hohe Stabilität und einfache Zugänglichkeit durch aufschwenkbare Öffnungsstege. Innenhöhen von 38 bis
48 mm. Geringeres Gewicht bei höherer Dynamik möglich.
e40

E4/00 - riesiger, modularer Baukasten

Innenhöhen von 21 bis 204 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Lange Verfahrwege und 90° gedrehte Anwendungen möglich.
e4light

E4/light - leicht, leise, stabil und kostengünstig

Beidseitig zu öffnen. Innenhöhen von 56 bis 112 mm. Leicht und kostengünstig.

Leicht zu befüllende e-ketten®, 1-teilig und mit "Reißverschluß"

easychain

EasyChain®: Einfaches Anlegen von Leitungen

Schnell von innen oder außen befüllbare, kostengünstige einteilige Energieketten mit verkürzter Montagezeit.
E1

System E1 - Energiekette an einem Band

Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen. Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen.
zipper

Zipper - "Reißverschluss"-Energiekette für schnelle Montage

Blitzschnelles Öffnen und Schließen von kleinen und mittleren e-ketten® und Rohren.
SnapChain

SnapChain - Kostengünstige und leicht befüllbare e-kette®

Leitungspakete schnell im Bündel montieren. Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheren.

e-rohre zum Kabelschutz bei Spänen und Schmutz

R100

E2 R100 - Aufschwenkbare Deckel

Innen oder außen einseitig leicht aufschwenkbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.
E2 R

E2 R - Sehr ruhiger Lauf

Deckel herausnehmbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.
R2

R2.1 - Kostengünstiger Späneschutz

Deckel im Außenradius beidseitig aufklappbar.
rx

RX Rohre - extrem spänedicht

Neuartige Konstruktion: abgerundete Kontur, großer Befüllungsraum, "RBR" Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar.

Leise, abriebarme, vibrationsfreie e-ketten®

t3

T3 - hochflexibel, vibrationsarm

Extrem leiser Lauf bis zu 33 dB(A). Innenhöhe 29 mm. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.
E3

E3 - extrem leise, kleinste Bauräume

Bis zu 38 dB(A). Innenhöhen von 10 bis 15 mm. Vibrationsarm, verschleißfest, für hochdynamische Anwendungen. Reinraum geeignet.
E6.1

E6.1 - Neue, leisere Generation

Alle Vorteile der E6, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei maximalen Geschwindigkeiten.
e6

E6 - extrem geräuscharm

Bis 46 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwindigkeiten, verschleißfest. Reinraum geeignet. Beidseitig zu öffnen, auch als E-Rohr.

3D und kreisförmige Bewegungen, Roboteranwendungen

triflex r

triflex® R
Roboter 3D e-kette®

Drei Energieketten-Varianten: geschlossen, leicht befüllbar oder als Light-Version. Erste Wahl für mehrachsige Industrieroboter.
easy triflex

Easy triflex®
2D- und 3D-Bewegungen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsigen Bewegungen möglich.
triflex

triflex®
2D- und 3D - geschlossen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsigen Bewegungen möglich.
TC new

twisterchain new
Kreis- & Spiralbewegungen

Neue Generation von Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540° und mehr. Höhere Stabilität und mehr Zusatzlast möglich.
TC

twisterchain
Kreis- und Spiralbewegungen

Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540°. Schneller Kabelaustausch. Modulares Design - variable Breiten.
TwisterBand HD

twisterband HD
hochstabile Drehbewegungen

twisterband HD: Stabile Bolzen-/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer.
TwisterBand

twisterband
Drehbewegungen bis 7000°

twisterband: neue Größen, Drehungen von 7.000° und mehr möglich. Kompakt, modular, kostengünstig.

Lösungen für Wellschläuche und Schlauchführung

Reinraum-Energieketten e-skin

Reinraum-Energieketten e-skin

Das igus® e-skin ist ein zu öffnendes Rohr, welches aus zwei Teilen zusammen gesetzt wird. Einsatztemperatur +10°C / +50°C.
e-rib

e-rib: Wellrohr-Verstärkung

Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Leicht nachrüstbar, geringer benötigter Bauraum und Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite.
PMA Schutzschläuche

PMA Schutzschläuche: Vielseitige Rohr- und Systemauswahl

Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen.

e-kette® nach Hygienic Design Prinzip - FDA-konform und komplett ohne Reibung - kein "Material auf Material"

TH3

System TH3 - FDA-konform und reibungsfrei

Innenhöhe 25,5 mm. Vibrationsarm und sehr leicht. Für hochdynamische Anwendungen; nach Hygienic Design Prinzip.

Lösungen für lange Verfahrwege und Sonderlösungen

rollen

System Rollen e-kette®

Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit bei Kabellasten bis zu 50kg/m. Als vollstegige Energiekette oder als geschlossenes
E-Rohr.
p4

System P4: Profil-Rollenkette, energieeffizient

Leise, abriebfeste und wartungsfrei. Für lange Verfahrwege von 600m und mehr, sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten.
auto-glide

AUTO-GLIDE Serien: Speziallösungen für lange Verfahrwege

Kombination von AUTO-GLIDE und Energieketten easy chain®, System E2/000 sowie System E4.1.
e44hd

E4/4HD - lange Verfahrwege oder "auf der Seite liegend"

Beidseitig zu öffnen. Innenhöhen von 32 bis 80 mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.
guidelite plus

Guidelite plus - Rinnensystem

Chemikalien- und korrosionsfestes Kunststoff-Rinnensystem
Basic flizz®

Basic flizz®: Schutz gegen Witterung und Verschmutzungen

Kostengünstige, eingehauste Komplettlösung für lange Wege, z.B. Kläranlagen.
Micro flizz®

System micro flizz®: kompakt, leise und kostensparend

Kompakte, kostensparende Energiekette. Platz sparendes Gesamtsystem für sichere Führung von Energie, Daten und Luft.
Guidelok horizontal

Guidelok horizontal: Für lange Verfahrwege bis 50 m, freitragend

Ungehinderte Fahrt: Zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette können sich keine Späne festsetzen.

Guidelok slimline: Komplett aus Kunststoff

Sichere vertikale Führung von e-ketten® für sehr schnelle Regalbediengeräte.
Guidefast

Guidefast: Schnell montiert als Baukastenlösung

Guidefast Führungsrinnen werden seitlich befestigt. Einfache Montage durch kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen.
ESD

ESD: Vermeidung von statischen Aufladungen

Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in elektrisch leitendem ESD Material ab Lager lieferbar.

e-spool flex - unterbrechungsfreie Panel-Zuführung

Die e-spool flex 2.0 ist die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring. Leitungsdurchmesser von 5 mm  bis zu 15 mm können verwendet werden.
e-spool

e-spool®: Multi-Energie-Spule

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.
magsnap

magsnap: Schnelle und einfache Montage

Magnetische Öffnungsstege magsnap – Platzsparend, ohne Rinne führen.
liftband

liftband - Für vertikale Anwendungen

Alternative zur ZickZack Lösung - Leichter und weniger Bauraum.
Schwimmender Mitnehmer

FTA Schwimmender Mitnehmer

Ausgleich von Parallelfehlern bei langen Verfahrwegen. Klein, leicht und günstig.
PPDS

PPDS: Push Pull Force Detection System

Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard.
e2.1

Offshore Energiekette: Unterwasser-Lösungen

HeavyDuty Energiezuführung für den Meeresboden. Hängende Einsätze bis
200 m Länge.
RTG Kupplung

RTG (Rubber Tired Gantry) - Kupplung

igus® e-rover-Kupplung für den Hafenkran. Gummibereifte Portalkrane werden automatisch mit einem Energiekettensystem gekoppelt.

Montagewerkzeuge für „Vielnutzer“

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern und hohe Zeitersparnis in der Montage.
AX

AX e-ketten® Serien: Für Feinstaubanwendungen

Außenliegende Anschläge verhindern die Ansammlung von Staub. Alle vorhandenen Breiten kombinierbar.
classic

"Classic" Serien und igus® Sonderlösungen

Auch ältere Energieketten auf Dauer lieferbar. Für Neukonstruktionen empfehlen wir die entsprechenden neuen baugleichen e-ketten®.

rinnen

Führungsrinnen-Systeme für lange Verfahrwege

Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.
Drehmodule

Drehmodule - Für Kreisbewegungen

Der igus® Baukasten für schnell drehende Anwendungen. Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne.
Maximaler Drehwinkel 600°.
Zugentlastungen

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.
echain

chainflex® Leitungen

Spezialleitungen für Energieketten: kleinste Biegeradien, unterschiedliche Mantelwerkstoffe, bis 30 Millionen Zyklen in e-ketten® getestet.

Energieketten-Katalog

Der Energieketten-Katalog direkt zum Download online!
 ► Hier herunterladen (PDF)

Energieketten-Muster bestellen

Bestellen Sie ein kostenloses Muster, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten.

Energieketten Konfiguratoren

Einfach und bequem online Energieketten konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Recycling-Programm

Recycling-Programm

Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH