CFBUS - Busleitungfür höchste Beanspruchung
TPE-Außenmantel
geschirmt
ölbeständig
bioölbeständig
flammwidrig
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Mindestbiegeradius: 10-12,5 x Leitungsdurchmesser
für mittlere Beanspruchung
PVC-Außenmantel
geschirmt
ölbeständig
flammwidrig
Mindestbiegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser
für mittlere Beanspruchung
PUR-Außenmantel
geschirmt
ölbeständig
Kühlmittelbeständig
PVC- und halogenfrei
kerbzäh
flammwidrig
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Mindestbiegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser
CF11.LC - Busleitungfür höchste Beanspruchung
TPE-Außenmantel
geschirmt
ölbeständig
bioölbeständig
PVC- und halogenfrei
UV-beständig
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Mindestbiegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser
CF11.LC.D - Busleitungfür höchste Beanspruchung
TPE-Außenmantel
geschirmt
ölbeständig
bioölbeständig
PVC- und halogenfrei
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Mindestbiegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser
CF14 CAT5 - BusleitungEthernet-Spezialleitung für höchste Beanspruchung
TPE-Außenmantel
ölbeständig
bioölbeständig
PVC- und halogenfrei
UV-beständig
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Mindestbiegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser
....keine Mindestbestellmenge, 950 Typen ab Lager, keine Schnittkosten*... (* bis 10 Schnitte gleichen Typs)
Chainflex® Busleitungen für Energieketten sind Leitungen für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die Busleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in E-Ketten® getestet. Es stehen PVC-Busleitungen, PUR-Busleitungen und TPE Busleitungen zur Auswahl. Die Chainflex® Busleitung verfügt über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA, CE Desina und steht auch als flammwidrig, kühlmittelbeständig und öl- beständige Leitung zur Verfügung. Die Busleitung ist je nach Type hydrolyse- und mikrobenbeständig und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. UV-Beständigkeit, oder die Forderung nach hohen oder sehr tiefen Temperaturen können genauso ausgewählt werden, wie eine Beständigkeit gegenüber Bio-Ölen oder auch nach halogenfreien Typen. Eine Kombination dieser verschiedenen Eigenschaften ist als Profibusleitung, Interbusleitung, CAN Busleitung, DeviceNet Leitung, CC-Link Leitung, Ethernetleitung, GigE Leitung, Profinet Leitung, FireWire Leitung, USB Leitung und DVI Leitung möglich.
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigusProduktfinderOnline KatalogConnectors KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010KonfigurationshilfenLebensdauerberechnungKupferzuschlagQuickPin 2.0Mail an ProduktexpertenWarum Chainflex®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterChainflex® SonderangeboteEPLAN Download
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum