Anwendungen - System E4/4

Das System E4/4 wird in zwei Bereichen angewandt: Bei extrem langen Verfahrwegen und zur freitragenden, auf der Seite liegenden Anwendung. Der berühmte "Hintergriff" zwischen zwei Kettengliedern ermöglicht dies. Druckkräfte und Steifigkeit werden erhöht, wodurch die Widerstandskraft gegen nasse und raue Witterungen ansteigt. Besondere Rollen-Kettenglieder machen E4/4 zum wahren Spezialisten für lange Verfahrwege. Das Undercut-Design - die einfache Befestigung in vorgesehene Nuten - ermöglicht ebenfalls die hervorragende ESD/ATEXLeistung. Die Kettenglieder liegen immer eng aneinander, denn im Kontakt miteinander kann der Strom fließen (Bitte beachten Sie: Das gilt nur für den speziellen leitfähigen Werkstoff igumid ESD und trifft nicht auf die Standard-Serien in diesem Katalog zu).

Typische Industriezweige und Anwendungen

RTG, Kaikräne, viele weitere Kräne, Kompostwerke Gips, Beton-, Chemie- und Mineralwerke sowie Landwirtschaftsbetriebe, Maschinenwerkzeuge: freitragende, auf der Seite liegende Anwendungen Baumaschinen, ESD-Anwendungen, Schwermaschinerie, Stahlwerke, Schiffswerften, Schweißwerke.

E4/4 Anwendungen in der Übersicht:

Kunststoff-Energiekette bei hoher Salzsäurebelastung in Hallenkran

Eine Energiekette und Kunststoffrinne aus chemikalienbeständigen Kunststoff sind seit Jahren erfolgreich in dieser Feuerverzinkerei im Einsatz.

Energiekette im Freilager der Aluminiumoxidproduktion

Projektierung und Montage einer Rollen-Energiekette für den Außeneinsatz auf einer Bau-xit-Halde – ein Umfeld mit schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Energiekette und Leitungen für verfahrbare Röntgenanlage

Dank kompakter Rollen-Energiekette konnte dieses bewegliche Röntgensystem im Krankenhaus mit einer Verfahrlänge von 24 Metern realisiert werden.

Energiekette für Hubschrauber

Durch die Modifikation einer Energiekette konnten 0,6 Kilogramm Gewicht pro Hubschrauber eingespart werden.

Energieketten für Montagehalle an Raketenstartplatz

Die eingesetzten igus-Produkte sind für bewegliche Anwendungen so konstruiert, dass sie eine hohe Lebensdauer aufweisen und absolut zuverlässig funktionieren.

Kunststoff-Energiekette auf 550 Meter Verfahrweg im Schüttguthandling

Unter extremen Bedingungen wie starkem Staub und Schmutz gewährt diese wartungsarme Kunststoff-Energiekette den sicheren Betrieb.

Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit 10 Jahren ausfallfrei

Eine Kunststoff-Energiekette verfährt im tschechischem Braunkohlewerk Tušimice auf einem Verfahrweg von 615 m Länge. Sie ist seit 10 Jahren ohne Ausfall in Betrieb.

Schmierfreie Kunststoff-Energiekette arbeitet ausfallfrei in Stahlwerk

In diesem Stahlwerk wurde eine Metallkette durch eine seit 2007 ausfallfreie Kunststoff-Energiekette zusammen mit für bewegte Anwendungen konzipierten chainflex Leitungen ersetzt.

Kompostieranlage

Hitze, Grobschmutz, hohe Luftfeuchtigkeit: das sind nur einige der Umgebungsbedingungen in einer Kompostieranlage.

Rollenenergiekette auf Schiffsentladern auf über 400 m Verfahrweg

Auf 441,3 m Verfahrweg reduziert eine Rollenenergiekette die Antriebsleistung um 75%

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Energiekette am Schüttgut-Schiffsverlader im Ostseehafen Wismar

Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.

Holzindustrie

Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.

Fertig vorkonfektionierte Energieführung für Gondel-Aufzug in Kirmes-Fahrgeschäft

Robust, sicher, UV-beständig: Eine vorkonfektionierte Energiekette sichert auf der Kirmes die Stromversorgung des Aufzugs sowie den schnellen Auf- und Abbau.

Energiekette für Pipe Handling am Catwalk

Die Energieführung an der Rohrhandlinganlage wird durch eine unserer Kunststoff e-ketten gewährleistet. Sie garantiert eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit Rohren.

Beschick- und Abstapelanlage

Energiezuführung spart Montagezeit in der holz- und möbelverarbeitenden Industrie.

Energiesystem für OpenHydro-Gezeitenturbine

Eine Kunststoffkette macht jegliche Wartung auf offener See überflüssig, eine herkömmliche Metallkette hätte der Kombination aus Technoklima und mechanischen Erfordernissen nicht genügt.

Tunnelbohrer

Tief durch das Erdreich bewegt sich diese Maschine, mit der Tunnel im bergmännischen Vortrieb gebohrt werden.

Rollenenergiekette für voestalpine

Vorkonfektionierte Energiezuführung in der Stahlproduktion

Meyer Werft in Papenburg

Acht in Reihe geschaltete Portalkrane verfahren auf einer Länge von insgesamt 180 m mit Kunststoff-Energieketten.

Windkanalwaage

Diese Waage, die bei Versuchen im Windkanal eingesetzt wird, ist von der Ursprungsposition um 180° in beide Richtungen drehbar.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH