Hybridlager
DryLin® W Hybridlager in 2 neuen Baugrößen gewährleisten geringe Antriebskräfte – benötigt vor allem bei Handverstellungen – durch die Kombination von Gleiten und Rollen.
HybridlagerDryLin® W Hybridlager in 2 neuen Baugrößen gewährleisten geringe Antriebskräfte – benötigt vor allem bei Handverstellungen – durch die Kombination von Gleiten und Rollen.
Für schnelle Verstellungen alternativ zu Pneumatik oder Zahnriemen.
SHT-Lineartische und SHTP-Kunststoff-Lineartische mit Schnellverschluß-Mechanismus bieten eine Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand.
Schnellverschluss-Mechanismus: Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand mit Trapezgewindemuttern.
Lagerblöcke aus eloxiertem Aluminium und Gleitlagern aus iglidur® L250. Bauen Sie Ihren eigenen Lineartisch.
Anti-Backlash Muttern (Backlash = Umkehrspiel) Gewindemuttern mit reduziertem Lagerspiel
DryLin® W-Führungsschienen aus Aluminium mit deutlich reduziertem Eigengewicht durch gefräste Aussparungen.
Der lange DryLin® N-Führungsschlitten der Baugröße 27 mit Gewindezapfen ergänzt das DryLin® N-Programm der Flachführungen.
DryLin® SET EasyTube, die neue Lineareinheit ist für leichte, manuelle Verstellaufgaben geeignet.
DryLin® T Klemmelemente für das schnelle Positionieren per Hand oder mit Pneumatik.
Die neue Kreuztischgröße auf Basis des SLW-1080 bietet günstiges Positionieren im Raum.
DryLin® SHT Produkterweiterung: SLW Kreuztisch aus Edelstahl
Die Low weight-Alternative für den SLW-0630 Spindel-Lineartisch und die ZLW-0630 Zahnriemenachse
Die neue Baugröße der wartungs- und schmiermittelfreie Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.
Endlich schnell und einfach den NEMA-Motor Ihrer Wahl an unsere DryLin®-Zahnriemenachsen anbinden.
Schnelle Generierung kompletter 3D-Modelle für DryLin® Linearlager nach Ihren Vorgaben.
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigusSystemauswahl/
LebensdauerberechnungOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum