DryLin® W Linearführung mit einstellbarem Lagerspiel

 

Mit einem Dreh gelingt die manuelle Spieleinstellung der DryLin® W Linearführung.
Nach der Vorstellung zur Motek 2008 mit der Größe 10 steht DryLin® W einstellbar nun in weiteren DryLin® W-Größen (10, 16, 20) zur Verfügung. So ist der DryLin® W-Baukasten noch flexibler einsetzbar.

Manuelle Spieleinstellung durch „Turn-to-Fit“ Funktion (Innensechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten)

100% schmiermittelfreier Einsatz

Niedrige Bauhöhe

8 verschiedene Profilschienen verfügbar

 
 
Baugröße 10: Ab Lager
Andere Baugrößen ab Juni 2009 lieferbar
Entwickelt für den Einsatz in:
 
DryLin® W

Linearführungen

 
DryLin® SLW

Spindel-Lineareinheiten

 
DryLin® ZLW

Zahnriemenachsen

Lieferprogramm DryLin® W "Turn-To-Fit"

Art.-Nr. Gewicht B C1 C3 A3 K2 H SW G1    
  [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
 WJUME-01-10 43 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 Auf Anfrage 
 WJ200UME-01-16 110 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 Auf Anfrage 
 WJ200UME-01-20 222 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise

Stefan Niermann, Produktmanager Lineartechnik, stellt auf der Hannover Messe 2009 die Neuheiten vor

 

Weitere Informationen zu DryLin® W Linearführungen:

Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

AGB Impressum