DryLin® W - Montageanleitung

Anzugsreihenfolge der Schrauben

 
Montageanleitung für DryLin® W Schiene mit Gehäuselagern:

Während des Montageprozesses wird eine Druckkraft von mindestens 50 N auf den Mittelpunkt der Montagefläche empfohlen. Alternativ kann während und nach der Montage ein Kunststoffhammer/Schonhammer zum Ausrichten der Lager verwendet werden.

Anzugsdrehmoment:
W-06: M4 = 1.5 Nm
W-10: M6 = 6.0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm

Montageanleitung für DryLin® W Schiene mit Komplettschlitten:

Anzugsreihenfolge der Schrauben

 

Während des Montageprozesses wird eine Druckkraft von mindestens 50 N auf den Mittelpunkt der Montagefläche empfohlen. Alternativ kann während und nach der Montage ein Kunststoffhammer/Schonhammer zum Ausrichten der Lager verwendet werden.

Anzugsdrehmoment:
W-06: M4 = 1.5 Nm
W-10: M6 = 6.0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm

Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum