| Die Angaben auf unserer Homepage und insbesondere die bereitgestellten CAD-Dateien beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann nicht abgeleitet werden. igus® übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. igus® übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. | |
| Unsere Angebote richten sich nur an Gewerbetreibende / Wiederverkäufer. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise. Zusätzlich werden die gesetzliche Mehrwertsteuer und Versandkosten erhoben. Widerruf der Willenserklärung des Käufers und Rückgabe der Waren sind ausgeschlossen. | |
| Wir empfehlen Ihnen, die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck stets in einem praxisnahen Versuch zu überprüfen. Bitte nehmen Sie unsere Beratung in Anspruch. | |
| Aus Gründen der ständigen technischen Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen und Verbesserungen der Produkte jederzeit vor. | |
| Schließen | |
| Art.-Nr.: | |
| da [mm]: | |
| Bestellnr. | Gewicht | H | da | di | L | a | h | h1 | h2 | G1 | G2 | A1 | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,07 | -0,1 | max. | -0,3 | |||||||||||
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
WS-10 (1) |
0,62 | 18 | 10 | 0 | 4000 | 27 | 5,5 | 5,5 | 9 | 27 | 17 | 16,5 | 0 | 0 |
WS-16 |
0,98 | 27 | 16 | 8 | 4000 | 27 | 7,5 | 3,5 | 14 | 33 | 19 | 25 | 32 | 28 |
WS-20 |
1,32 | 36 | 20 | 10,2 | 4000 | 27 | 9,5 | 4,5 | 20 | 38 | 21 | 30 | 37 | 37 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
||||||||||||||
| Bestellnr. | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | K1 für | ly | lz | Wby | Wbz | Preis / m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | Schraube | ||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | DIN 912 | [mm^4] | [mm^4] | [mm³] | [mm³] | |||
WS-10 (1) |
120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | M6 | 19000 | 2850 | 1000 | 310 | Auf Anfrage | ![]() |
WS-16 |
120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | M8 | 36000 | 12900 | 1800 | 940 | Auf Anfrage | ![]() |
WS-20 |
120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | M8 | 57100 | 35000 | 2700 | 1900 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
||||||||||||
| Art.-Nr.: | |
| B [mm]: | |
| Bestellnr. | Los- | Los- | Gewicht | B | C1 | C3 | A3 | K2 | K3 | statische Tragfähigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lager- | lager- | Coy | Coz+ | Coz- | ||||||||||
| spiel | richtung | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N] | |||
WJ200UM-01-10 |
- | - | 41 | 26 | 29 | 16 | 6,5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | Auf Anfrage | ![]() |
WJ200UM-01-10 LL |
± 0,2 | - | 41 | 26 | 29 | 16 | 6,5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | Auf Anfrage | ![]() |
WJ200UM-01-16 |
- | - | 100 | 34,5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | Auf Anfrage | ![]() |
WJ200UM-01-20 |
- | - | 190 | 42,5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | Auf Anfrage | ![]() |
WJ200UM-01-20 LL |
± 0,25 | - | 190 | 42,5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
||||||||||||||
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigusSystemauswahl/
LebensdauerberechnungOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum