DryLin® W-Einzelschiene - eckig

4 Abmessungen: 6, 10, 16, 20 mm
 
 

W-Führungsschienen - eckig

Art.-Nr.:
da [mm]:
DryLin® W-Führungsschienen - eckig
Bestellnr. Gewicht H da L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2
    ±0,07 -0,1 max. -0,3                
  [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WSQ-06 (1) 0,23 14 5 3000 14 4 4 7,5 18 10,5 13,5 17 15
 WSQ-10 (1) 0,54 20 7,5 4000 25 5,5 5,5 11 27 17 18,5 0 0
 WSQ-16 0,94 27 11,5 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28
 WSQ-20 1,41 36 15 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
(1) Durchgangsbohrungen
Bestellnr. C4 C5 C5 C6 C6 K1 für ly lz Wby Wbz Preis / m  
    min. max. min. max. Schraube            
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WSQ-06 (1) 60 20 49,5 20 49,5 M4 2200 640 220 100 Auf Anfrage 
 WSQ-10 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 16100 3300 950 350 Auf Anfrage 
 WSQ-16 120 20 79,5 20 79,5 M8 33000 10800 1700 910 Auf Anfrage 
 WSQ-20 120 20 79,5 20 79,5 M8 56500 34000 2600 2100 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Standardbohrbild symmetrisch: C5 = C6; bitte bestellen Sie bei C5 ≠ C6 mit Zeichnung(1) Durchgangsbohrungen

W-Gehäuselager - eckig

Art.-Nr.:
B [mm]:
DryLin® W-Gehäuselager - eckig
Bestellnr. Los- Los- Gewicht B C1 C3 A3 K2 K3 statische Tragfähigkeit    
  lager- lager-               Coy Coz+ Coz-    
  spiel richtung [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200QM-01-06 - - 16 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-06 LLY y ± 0,5 16 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-06 LLZ z ± 0,5 16 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-10 - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-10 LLY y ± 0,7 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-10 LLZ z ± 0,7 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-16 LLY y ± 1,0 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-16 LLZ z ± 1,0 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-20 LLY y ± 1,0 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
 WJ200QM-01-20 LLZ z ± 1,0 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum