DryLin® W - Digitales Mess-System

 

Die DryLin® WKM Mess-Systeme sind netzunabhängig. Die integrierte Batterie garantiert eine mehrjährige Betriebsdauer. Hierdurch wird eine quasi absolute Wegmessung möglich. Als Maßstab dienen Magnetbänder. Der Positionswert wird mittels 5-stelligem LC-Display angezeigt.

Besondere Eigenschaften

Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten

Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 x 1,4 mm)

Auflösung: 0,1 mm

Genauigkeit: + /- (0,1 + 0,01 x Messlänge [m]) mm

Betriebsdauer: über 5 Jahre bei 100% ED

Betriebstemperatur: + 0 °C bis + 60 °C

Anzeige: LCD

Wiederholgenauigkeit: +- 1 Digit

Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion

variabel einsetzbar und transportabel

beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar

Schlitten über Reibschluss klemmbar

Anzeige wahlweise rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten

 

Digitales Messsystem

Art.-Nr.:
Kabelloses Messsystem mit direkter, digitaler Angabe der Position
Bestellnr.   Bestellen
 WKM-10-80-15-01-L Auf Anfrage 
 WKM-10-80-15-01-R Auf Anfrage 
 WKM-20-80-15-01-L Auf Anfrage 
 WKM-20-80-15-01-R Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Baureihe WKM-11

Bei der Baureihe 11 wird der Schlitten mit 4 Schrauben fixiert. Die Schiene ist beweglich und bietet am Schienenende Anschlussmöglichkeiten.

 
 
Bestellnr. L max. C4 C5 a1 C2 A2 K1 C A H S Cm Hm kz    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]        
 WKM-11-40 2000 40 20 18 120 80 8,6 133 73 24 8 100 54 82 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise
Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum