iglidur®-Gleitlager aus Hochleistungspolymeren

Hervorragende Polymere, verbessert durch exakt abgestimmte Zustände von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen, tausendfach getestet und millionenfach bewährt - das ist iglidur®.
igus®-Ingenieure entwickeln jedes Jahr mehr als 100 neue Kunststoffcompounds, testen in mehr als 3.500 Versuchen pro Jahr wartungsfreie Gleitlager und bauten so in den letzten Jahren eine umfassende Datenbank über tribologische EIgenschaften der Polymere auf.

Schweißanlage

Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer automatischen Schweißanlage.

Schweißanlage    

Chemical Accident Roboter

Das Modell für einen "Chemical Accident Roboter" wurde von vier Studenten entwickelt.

Chemical Accident Roboter    

Flugzeug Prototyp

Umstellung auf korrosionsbeständige, nicht blitzschlaggefährdete und isolierte Kunststoff-Gleitlager im gesamten Flugzeug-System.

Flugzeug Prototyp    

Akkuschrauberrennen

Diese ungewöhnliche Konstruktion für ein Liegefahrrad hat es in sich: Als Antrieb dienen hier Akkuschrauber.

Akkuschrauberrennen    

Montagegerät

Leichte, korrosionsfreie und kostengünstige Gleitlager sind das Anforderungsprofil für diese Anwendung.

Montagegerät    

Achslagerung

Gerade in Achslagerungen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist die Kantenbelastung häufig ein entscheidendes Kriterium für oder gegen den Einsatz von Gleitlagern.

Achslagerung    

Ball-Gripper

Rheinische Fachhochschule Köln: Reduktion der Reibung beim Ausfahren des Kameraarmes beim Ball-Gripper.

Ball-Gripper    

Bootskräne

iglidur® Kunststoffgleitlager in Kränen, die in kommerziellen und privaten Yachthäfen und auch von privaten Bootseignern eingesetzt werden, um Boote aus dem Wasser zu hieven.

Bootskräne    

Großküchentechnik

Chemikalienbeständig und korrosionsfrei: wartungsfreie Polymer-Gleitlager in Großküchengeräten.

Großküchentechnik    

Uhrmechanik

Der geringe Platzbedarf und die Korrosionsfreiheit von iglidur® J Gleitlagern haben den Aussschlag für den Einsatz in diesem Modell gegeben.

Uhrmechanik    

Photovoltaik-Nachführsystem

Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik

Photovoltaik-Nachführsystem    

Stauförderband

Kurze Linearhübe und wechselnde Schwenkwinkel unter unterschiedlichen Stoßbelastungen sind die Anforderungen an Gleitlager aus iglidur® G.

Stauförderband    

Schlauchpumpe im Dialysegerät

iglidur® G Gleitlager haben sich aufgrund ihrer Wartungs- und Schmiermittelfreiheit, der guten Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und der Medienbeständigkeit bewährt.

Schlauchpumpe im Dialysegerät    

Dialysestuhl

Wartungsfreie Führung und Lagerung in Arm- und Beinstützen am Dialysestuhl.

Dialysestuhl    

Bagger

Gleitlager aus iglidur® G laufen bereits seit 2001 ohne Schmierung und ohne nennenswerte Verschleißerscheinungen in den sehr rauhen Umgebungsbedingungen von Baumaschinen.

Bagger    

Drillmaschine

Im direkten Einsatz im Saatgut sind der völlige Trockenlauf und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit enorm wichtig.

Drillmaschine    

Eurobot 2006

Internationaler Roboterwettbewerb: Technische Universität Chemnitz sucht den Vergleich mit internationaler Konkurrenz.

Eurobot 2006    

Verpackungsindustrie

Gleitlager in der Verpackungsindustrie gegen Reibung und Verschleiß.

Verpackungsindustrie    

Heissluftballon

Kunststoffgleitlager in nahezu sauerstofffreier Atmosphäre: Flughöhenweltrekord im Heissluftballon.

Heissluftballon    

Fassadenbau

Schwenken und Drehen mit Kunststoff-Gleitlagern - Neues Glaslamellen-System / Verstellbare Fassade für Dienstleistungszentrum eines Automobilherstellers.

Fassadenbau    

Orgelbau

Polymer-Gleitlager halten verstärkt Einzug im traditionellen Orgelbau.

Orgelbau    

Filtrationsgerät für Frittierfett

Fritten der Extraklasse - Wie schmiermittelfreie Kunststoffgleitlager in einem Filtrationsgerät für Frittierfett dazu beitragen, die Lebensmittelqualität hoch zu halten.

Filtrationsgerät für Frittierfett    

Elektroroller

Gleitlager aus dem Werkstoff "iglidur Q" werden mit hohen Lasten ebenso fertig wie mit unterschiedlichen Schwenkwinkeln und sind somit optimal geeignet für den Einsatz im Elektroroller "Zoob".

Elektroroller    

Fahrzeugbau

Allzeit zu Diensten - ... und dabei kostengünstig, sichern Kunststoffgleitlager auch langfristig vor Ausfallzeiten.

Fahrzeugbau    

Furnierzusammensetz-
maschine

Schwenken und Drehen unter Druck - Hochleistungs-Kunststoffe in der Holzbearbeitung.

Furnierzusammensetz- maschine    

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes

Ab auf die Gewinnerstraße - Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes profitiert von Kunststoff-Gleitlagern.

Schaltwerk für Hightech-Mountainbikes    

Prothesenkniegelenk

Patientenwohl im Fokus - Wie Kunststoff-Gleitlager ein Prothesengelenk verbessern.

Prothesenkniegelenk    

Getränkeindustrie

Kunststoffgleitlager machen das Abfüllen von PET-Flaschen wirtschaftlicher.

Getränkeindustrie    

Werkzeugmaschinenbau

Kunststoffgleitlager im Einsatz im Werkzeugmaschinenbau bei Deckel Maho Gildemeister.

Werkzeugmaschinenbau    

Lederindustrie

Präzise und langlebig - Kunststoff-Gleitlager für neuartige Lederspaltmaschine.

Lederindustrie    

Druckmaschinenindustrie

Für gesteigerte Lebensdauer - Low-Cost-Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Druckmaschinenindustrie    

Verpackungsmaschine

Saubermänner gefragt - Schmiermittelfrei arbeitende Gleitlager-Systeme empfehlen sich besonders für die Lebensmittel- und Hygieneindustrie.

Verpackungsmaschine    

Verschleißkontrolle

Verschleißkontrolle - Wie Gleitlager beim Prüfen von Pneumatikdichtungen helfen.

Verschleißkontrolle    

Landmaschinenbau

Toleranz ausgleichende Sonderteile im rauen Landmaschinenbau.

Landmaschinenbau    

Fitnessgerät

Neue Lösungen für Fitnessgeräte sparen Fertigungskosten und Montagezeiten.

Fitnessgerät    

Flanschkugelhähne

Die sehr hohe Chemikalienbeständigkeit war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® Gleitlagern.

Flanschkugelhähne    

Hydraulikzylinder für Baumaschinen

iglidur® G Gleitlager in Hydraulikzylinder für Baumaschinen.

Hydraulikzylinder für Baumaschinen    

Kameraausleger

igus® goes to Hollywood - Polymergleitlager im Kameraausleger

Kameraausleger    

Kart

Enorme Gewichtsersparnis ist im Rennsport ein wesentlicher Vorteil, welchen iglidur® W300 Gleitlagern bieten können.

Kart    

Innovative Dosierpumpen

Bei den ecoflow Pumpen werden "iglidur® X" Gleitlager verschiedener Größe eingesetzt.

Innovative Dosierpumpen    

Klemmhebel in Langgutlager

Neben der völligen Wartungs- und Schmiermittelfreiheit ist in dieser Anwendung die Unempfindlichkeit gegen Kantenlasten von Bedeutung.

Klemmhebel in Langgutlager    

Operationsleuchte

Mit Hilfe von iglidur® JVFM-0810-08 werden die motorisch schwenkbaren LED-Flügel verstellt.

Operationsleuchte    

Melkarm

Die völlige Wartungsfreiheit im extremen Schmutzbereich zeichnet das Gleitlager aus iglidur® J aus.

Melkarm    

Autonomer mobiler Roboter

Stabilisierung des Roboter-Fahrwerks ohne Flexibilitätsverlust mit igus®-Gleitlagern.

Autonomer mobiler Roboter    

Verpackungsmaschine

Die iglidur® G Gleitlager zeichnen sich durch ihre Verschleißfestigkeit und die Eignung für realen Trockenbetrieb bei dieser Verpackungsmaschine für Poliertücher aus.

Verpackungsmaschine    

Füll- und Verschlussmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Füll- und Verschlussmaschine    

Kartoffelpflanzmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Kartoffelpflanzmaschine    

Förderband

Die iglidur® J Gleitlager ersetzen bei dieser Anwendung die geschmierten Kugellager.

Förderband    

Flaschenwaschanlage

Durch den Einsatz der iglidur® RN Gleitlager konnte die bei Flaschenwaschanlagen erforderliche Antriebsenergie erheblich reduziert werden.

Flaschenwaschanlage    

Flanschkugelhähne

Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit in kleinen Stückzahlen war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® X Gleitlagern in nahezu allen Flanschkugelhähnen der Firma Pister.

Flanschkugelhähne    

Schlauchbeutelmaschine

Bei Dauerbetrieb erreichen die Schweißbacken an Schlauchverpackungsmaschinen oftmals Temperaturen von 160 °C und mehr.

Schlauchbeutelmaschine    

Rostfreie Rollenketten

Die wartungsfreien Polymerlager sind in rostfreien Rollenketten verbaut, die zum Antrieb von Haupt- und Nebenaggregaten eingesetzt werden.

Rostfreie Rollenketten    

Hinterradschwinge

Besonders die hohe Kantenbelastung ist der Hauptgrund für den Einsatz von iglidur® G Kunststoffanlaufscheiben.

Hinterradschwinge    

Richttechnik

Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.

Richttechnik    

Indische Rikscha

iglidur® bietet diverse Verbesserungen für Rikschas.

Indische Rikscha    

Achterbahn

iglidur® Z Gleitlager in einer Achterbahn im Six Flags Theme Park haben zu einer erheblichen Kostenreduzierung geführt.

Achterbahn    

Schiffsarmatur

Gerade die Korrosionsfreiheit ist ein wichtiges Argument für den Einsatz von iglidur® G Gleitlagern in Schiffsarmaturen.

Schiffsarmatur    

Heuschwader

Hohe Verschleißfestigkeit und Wartungsfreiheit sind die Hauptgründe für den Einsatz von iglidur® Gleitlagern.

Heuschwader    

Stirlingmotor

Nur durch den Einsatz von Kunstoffgleitlagern konnte ein ölfreier Betrieb des Motors gewährleistet werden.

Stirlingmotor    

Telefonschwenkarm

Schmiermittelfreiheit und Korrosionsfreiheit von iglidur® G sind ideal für den Einsatz.

Telefonschwenkarm    

Therapieliege

Schmiermittelfrei und leise: iglidur® G in Therapieliege

Therapieliege    

Werkzeugwechslerkette

Die enormen Kostenvorteile gegenüber handelsüblichen metallisch gerollten Buchsen sowie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit zeichnen Gleitlager aus iglidur® D aus.

Werkzeugwechslerkette    

Treffsichere Dartscheibe

Immer ins Schwarze – Kunststoff-Gleitlager für Ingenieurnachwuchs der TU München.

Treffsichere Dartscheibe    

Unterwassermotorpumpe

Mehrstufige, einflutige Unterwassermotorpumpen mit integriertem Rückschlagventil.

Unterwassermotorpumpe    

Waschkettenlagerung

Die Halbierung bei Antriebsleistung bei Flaschenreinigungsmaschinen war ein wichtiges Ergebnis welches mit Gleitlagern aus iglidur® RN erreicht wurde.

Waschkettenlagerung    

Roboter mit Zahnriemenantrieb

Berufsbildende Schule Burgdorf-Lehrte: Umstellung eines bereits existierenden Roboters von Zahnradgetriebe auf Zahnriemenantrieb.

Roboter mit Zahnriemenantrieb    

Betriebsmittelkonstruktion

Schmierfreie Tribopolymere in Extremanwendung - Verpackungsanlage für Profile.

Betriebsmittelkonstruktion    

Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug

Ei auf vier Räder - Wie Gelenkköpfe und Kunststoff-Gleitlager ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug mobil machen.

Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug    

Spezialfahrzeug

Schmutzunempfindlich und wartungsfrei: robuste Gelenkköpfe und Gelenklager in Spezialfahrzeugen der Kommunaltechnik.

Spezialfahrzeug    

Schießanlage

Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer Schießanlage.

Schießanlage    

Schüttguthandling

Bronze beim manus® 2007: Schüttguthandling

Schüttguthandling    

Spaltmaschine „Autosplit-D3“

Gold beim manus® 2007: Spaltmaschine „Autosplit-D3“

Spaltmaschine „Autosplit-D3“    

Body-Spider®

Silber beim manus® 2007: Body-Spider® der Firma KOOPERA GmbH

Body-Spider®    

Transportwagen mit 4-Rad-Achsschenkellenkung

Wartungsfreie Spurtreue

Transportwagen mit 4-Rad-Achsschenkellenkung    

Screenlifter für Großdisplays

Schwere Lasten hoch hinaus

Screenlifter für Großdisplays    

Vollautomatische Reifenmontagestraßen

Keine teuren Reparaturen mehr

Vollautomatische Reifenmontagestraßen    

Rückstelleinrichtung für Fahnenmaste

Vibrationsarm im Wind

Rückstelleinrichtung für Fahnenmaste    

Automatische Becherzuführung für Becherabfüllanlage

Keine Schmiermittel im Lebensmittelbereich

Automatische Becherzuführung für Becherabfüllanlage    

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer

Belastbar und TÜV-geprüft

Gewichtsentlastung für Laufbandergometer    

Reduktion des Rückstoßes bei großkalibrigen Langwaffen

Präziser und ergonomisch

Reduktion des Rückstoßes bei großkalibrigen Langwaffen    

Sichtschutzfassade für Grundschule

Bei Wind und Wetter

Sichtschutzfassade für Grundschule    

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor

Heiß und schnell

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler für Standardprobenbehälter im Labor    

Scharniere für schwere Türen in Megayachten

Völlig wartungsfrei

Scharniere für schwere Türen in Megayachten    

Maschine in Analyselabor für Milch

Sichere Führung

Maschine in Analyselabor für Milch    

Getriebe in Fahrzeugen zur Zuckerrohrernte

Robust bei hohen Kräften

Getriebe in Fahrzeugen zur Zuckerrohrernte    

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer

Langlebig und kostengünstig

Hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer    

Fühlbarer Sound im Heimkino

Schwer belastbar

Fühlbarer Sound im Heimkino    

Pressure Test System (PTS)

Raue Umgebungen und Schmutz

Pressure Test System (PTS)    

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen

Günstiger und leichter

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen    

Moving Head

Das eingesetzte Gleitlager hat einen geringen Reibwiderstand und ist wartungsarm und schmiermittelfrei.

Moving Head    

Personenmobilität der Zukunft

Schnell und leicht

Personenmobilität der Zukunft    

Montagehilfe „Portamobil“ für Türblätter

Alleine handhabbar

Montagehilfe „Portamobil“ für Türblätter    

Halterung für Flachbildschirme

Kinderleichte Bewegung

Halterung für Flachbildschirme    

The Qube - Die Cocktailmaschine

Wartungsfreie Dosierung

The Qube - Die Cocktailmaschine    

Selbstausrichtende Satelliten-Empfangsanlage

Zuverlässig und günstiger

Selbstausrichtende Satelliten-Empfangsanlage    

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung

Einfach und beständig

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung    

Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Hubschrauberdrohne    

Höhenverstellbarer Sitz

Geräuschlos und wartungsfrei

Höhenverstellbarer Sitz    

Mobiles Personenleitsystem JetTrac

Robust und schwingungsdämpfend

Mobiles Personenleitsystem JetTrac    

Apothekenrezeptdrucker

Präzise und effektiv

Apothekenrezeptdrucker    

Deckenschiebetüre für Krankabinenzustieg

Kosten gespart und besser

Deckenschiebetüre für Krankabinenzustieg    

Federgabel

Mit igus® zum Sieg

Federgabel    

Schwingenlagerung der Schaltung im Nutzfahrzeug

Geringerer Verschleiß

Schwingenlagerung der Schaltung im Nutzfahrzeug    

Pizzaautomat

Heiß und kalt

Pizzaautomat    

Marinelift für Wasserfahrzeuge zu Freizeitzwecken

Korrosionsfrei im Salzwasser

Marinelift für Wasserfahrzeuge zu Freizeitzwecken    

Weichenbetätigung im Modellbau

Günstig und langlebig

Weichenbetätigung im Modellbau    

Versenkmechanismus für Kühlerfigur

Verschleißfest und sicher

Versenkmechanismus für Kühlerfigur    

Anarkite Mountainboard

Robust und Leicht

Anarkite Mountainboard    

Anlegesystem für Segel- und Motoryachten

Hoch belastbar und beständig

Anlegesystem für Segel- und Motoryachten    

Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend

Elektromotorsegler    

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers

Kostengünstig und wartungsfrei

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers    

Gesteuerte Horizontblende für ein Großplanetarium

Wirtschaftlich auch bei Hitze

Gesteuerte Horizontblende für ein Großplanetarium    

Exzenter zur Zahnriemenspannung

Einfach aber robust

Exzenter zur Zahnriemenspannung    

Studentisches Projekt "SPS-Labor“

Hohe Positioniergenauigkeit

Studentisches Projekt "SPS-Labor“    

Sport-/ Trainingsgerät „Torsionator“

Leise und niedrige Reibung

Sport-/ Trainingsgerät „Torsionator“    

Zweibein für Sportgewehr

Wartungsfrei und belastbar

Zweibein für Sportgewehr    

Einsitziger Formelwagen

Leicht und zuverlässig

Einsitziger Formelwagen    

Roboter für Bergungs- und Inspektionsarbeiten

Unempfindlich und langlebig

Roboter für Bergungs- und Inspektionsarbeiten    

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen

Über 170.000 Euro Nutzen konnten durch den Einsatz von Polymer-Gleitlagern erreicht werden.

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen    

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften

Sicher bei hohen Kräften: wartungsfreie Gleitlager aus iglidur® Z können extreme Belastungen aufnehmen.

manus® Silber: Sicher bei hohen Kräften    

Winkelsensor

Low Cost- Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Winkelsensor    

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage

Bei herkömmlichen Lösungen wurde bei der Reinigung Schmierstoff aus den Gleitlagern ausgewaschen oder sogar Schmutzpartikel in die Gleitlager gespült.

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage    

Pulverpresse

In einem neu konzipierten Mechanismus wurden die herkömmlichen Wälzkugellager durch iglidur®-Kunststoff-Gleitlager ersetzt.

Pulverpresse    

Leichtflugzeug Twister

Konsequenter Einsatz von igus®-Gleitlagern in der Konstruktion des in Faserverbundwaben-
sandwichbauweise gebauten Flugzeugs.

Leichtflugzeug Twister    

Bürostuhl

Dieser Bürodrehstuhl stellt sich automatisch auf das Gewicht des Benutzers ein.

Bürostuhl    

Tragegriffspender

Applikations-Kopf eines Tragegriff-Spenders.

Tragegriffspender    

Laufrollen am Minibagger

Verbesserung von Lebensdauer, Maschinenverfügbarkeit, Standfestigkeit und Belastbarkeit durch Einsatz von iglidur® in Laufrollen am Minibagger.

Laufrollen am Minibagger    

Reanimationsgerät

Über 30 iglidur®-Kunststoff-Gleitlager helfen dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Reanimationsgerät    

Lastenroller

Bei diesem Lastenroller wurde die Lenkung mit Polymergleitlagern von igus® neu konstruiert.

Lastenroller    

Aseptische Füllmaschine

Lagerwerkstoffe, die sich durch besondere Eigenschaften, wie geringe Reibwerte bei Trockenlauf, Chemikalienbeständigkeit und niedrige Feuchtigkeitsaufnahme gleichermaßen auszeichnen, sind bestens geeignet für den Einsatz in Hightech Getränkeabfüllanlagen.

Aseptische Füllmaschine    

Behinderten-Arbeitsplatz

Verstellbare Arbeitsfläche für Behinderten-Arbeitsplätze.

Behinderten-Arbeitsplatz    

Getränkedosenentleerer

Das Problem der Konstruktion lag im begrenzten Bauraum durch die Kombination zweier voneinander unabhängigen Bewegungen und der hohen mechanischen Beanspruchung.

Getränkedosenentleerer    

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Montageträger    

Kettenfahrzeug

Ein Problem, das die Konstrukteure beschäftigte, war das Gesamtgewicht und die auftretenden Hebelkräfte. Hier musste Gewicht gespart werden.

Kettenfahrzeug    

Ventil

Geringer Montageaufwand trotz Gleitlager.

Ventil    

Werkzeugvoreinstellgerät

In diesem Werkzeugvoreinstellgerät kommen DryLin®-Führungsschlitten aus iglidur® J200 als Messschlitten zum Einsatz. Sie tragen dazu bei, dass in der Anwendung eine Präzision und Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1mm erreicht werden kann.

Werkzeugvoreinstellgerät    

Furnierzusammensetz-
maschine

Furnierzusammensetz-
maschine ACR-Speedstar: Kostenvorteile durch Polymer-Gleitlager.

Furnierzusammensetz- maschine    

Rotorkopf

iglidur® G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Rotorkopf    

Rührwerk

Rührwerk für den Einsatz in flüssigen Medien bei Biogasanlagen.

Rührwerk    

Kettenschaltungs-Schaltwerk

Kettenschaltungs-Schaltwerk für Mountainbikes (Olympisches Gold 2004).

Kettenschaltungs-Schaltwerk    

UV-Reflektoren

Seit 10 Jahren unveränderte UV-Strahler wurden neu konstruiert bzw. im Detail verbessert. Flanschlager aus iglidur® Z reduzierten hier die Kosten und den Wartungsaufwand.

UV-Reflektoren    

Schubmastantriebskette

Durch die annähernd verschleißfreie Lagerung, die zugleich einem hohen Druck stand hält wurde diese Schubmastkette marktgerecht optimiert.

Schubmastantriebskette    

Zylinder für Rennspoiler

Durch den Einsatz von iglidur®-Lagern ist der Zylinder völlig wartungsfrei, das Gewicht konnte auf ca. 10% der Originallösung reduziert werden.

Zylinder für Rennspoiler    

Kreuzgelenk

Das hier vorgestellte Kreuzgelenk ist im Gegensatz zu handelsüblichen Kreuz- oder auch Kardangelenken nicht nur für die Übertragung von Torsionskräften konstruiert.

Kreuzgelenk    

Technische Hand

Die technische Hand wird mit bis zu 99 Gleitlagern pro Hand bewegt.

Technische Hand    

Panzersitz

Die Lehnenverstellung wird mit DryLin®-Produkten realisiert, die Kopfstützen werden mit Kunststoff- Gleitlagern aus iglidur® G in der Lehne geführt.

Panzersitz    

Dampfpumpe

Als Gleitwerkstoff für die Führung der Kolbenstange wurde aufgrund der Temperatur- und ausreichenden Feuchtigkeitsbeständigkeit iglidur® X gewählt.

Dampfpumpe    

Eisenbahnrampe

Die Scharnierelemente und Laufrollen der Rampen sind jeweils mit zwei iglidur® Z-Gleitlagern bestückt.

Eisenbahnrampe    

Orgel Spieltisch

Die Bewegung der Schubstangen einer Orgel soll möglichst geräuscharm und leichtgängig sein.

Orgel Spieltisch    

Systemfiltrationsanlage

Gesucht wurde ein Lager für folgende Anwendung: heisses Frittieröl bis 220°C, lebensmittelecht. Problemlösung: iglidur® A500 Gleitlager.

Systemfiltrationsanlage    

Flugzeug Tragflügel

Herausforderung bei der Konstruktion war hier, dass die Lagerung der Baugruppe für den Einsatz im Messmedium Wasser ausgelegt werden musste.

Flugzeug Tragflügel    

Alltagstaugliches Faltrad

Um die vielfältigen Anforderungen an die Lagerung erfüllen zu können, werden im Serieneinsatz igus® Gleitlager zum Einsatz kommen.

Alltagstaugliches Faltrad    

Mechatronische Lagerung

Die Verfügbarkeit der Anwendung auch bei Temperaturen über 100 °C wurde durch den Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern aus iglidur® X sicher gestellt.

Mechatronische Lagerung    

Spinnbox

Durch die Änderung der Gleitlagerpartner Kunstoff-Metall in Kunstoff-Kunstoff war eine Umsetzung in integraler Bauweise durch den Einsatz von Kunststoffbauteilen möglich.

Spinnbox    

Hubschrauberlastsystem

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.

Hubschrauberlastsystem    

Kettenmagazine

Mit dem besseren Material sparen wir auch noch rund 60 Prozent an Kosten ein.

Kettenmagazine    

Fahrradstoßdämpfer

Durch die Verwendung eines neuartigen Designs, das als Kernstück ein einzelnes Element aus dem Kunststoff iglidur® RN56 aufweist, konnten die technischen Anforderungen bei deutlich reduzierten Kosten realisiert werden.

Fahrradstoßdämpfer    

Beinprothese

Energie- und Verwindungskontrolle für Beinprothese

Beinprothese    

Transportketten

Neu an der Konstruktion war vor allem der Einsatz eines iglidur®-Gleitlagers auf der Außenseite der Bolzen.

Transportketten    

Winkelsensor in Druckmaschinen

Durch die Verwendung von igus®-Gleitlagern ist auch nach hoher Laufleistung keine nennenswerte Erhöhung von Spiel bzw. Abrieb erkennbar.

Winkelsensor in Druckmaschinen    

Vario- oder Regelscheiben

Durch ein geändertes Funktionsprinzip und den Einsatz von Kunststoff-Gleitlager konnte eine völlig neue Generation der Regelscheiben entstehen, die wartungsfrei und kostengünstiger sind.

Vario- oder Regelscheiben    

Cabrioverdeck

Automatikverschluss für ein Cabrioverdeck: Das maximale axiale Spiel konnte durch den Einsatz der kalibrierbaren igus®-Bundbuchse von 1,5 mm auf 0,5 mm verringert werden.

Cabrioverdeck    

Radweisung

Durch die neuartige Anordnung der Gleitlager konnten die Antriebsräder des Transportfahrzeuges die Drehbewegung des einzelnen Gleitlagers dazu benutzten, mit minimalen Reibungsverlusten die Vorderräder spurgetreu durch eine Endladestation zu führen.

Radweisung    

Verriegelungseinheit

Eine entscheidende Rolle für das Erfüllen aller Anforderungen war die Anwendung einer Kunststofflagerpaarung mit federndem Bund, die die spielfreie Montage des Verriegelungshakens ermöglicht.

Verriegelungseinheit    

Radträgerhandling

Radträgerhandling für PKW-Fahrzeuge: Seit ca. einem Jahr ist das Radträgerhandling beim Kunden ohne Probleme im täglichen Einsatz.

Radträgerhandling    

Umschalter für Musiker

Die Vorteile des Einsatzes der Buchsen sind: hochwertiges Produkterleben, schnelle Montage, sehr lange Lebensdauer (2 Mio. Schaltspiele) und die ungewöhnliche Robustheit.

Umschalter für Musiker    

Säulenwaschanlage

Seit ca. einem Jahr sind die Gleitlager eingebaut und funktionieren problemlos im Fertigungsbetrieb.

Säulenwaschanlage    

Blindennotebook

Durch den Einsatz von iglidur®-Gleitlagern sind bei der Lagerung Kosten eingespart worden.

Blindennotebook    

3D-Strömungsverteiler

Kugellagerungen sind aufgrund des Schmierstoffes insbesondere unter Wasser sehr bedenklich. Edelstahlausführungen kommen aus preislichen Gründen nicht in Frage. Auch aus Gründen der Hygiene werden deshalb Kunststoffe verwendet.

3D-Strömungsverteiler    

Schiebedachantrieb

Durch die Belagerung des Innendurchmessers des Kunststoffgleitlagers aus iglidur® P konnten die Lagertoleranzen deutlich verbessert werden.

Schiebedachantrieb    

Reifencord-Maschine

Der Einsatz von Polymer-Gleitlagern in einer Reifencord-Maschine sichert Standfestigkeit.

Reifencord-Maschine    

Sprengringkontrolle

Der Einsatz von Drylin®-Lineargehäusen und iglidur® G-Gleitlagern ermöglichen ein sauberes und leichtes Vorfahren der Zentrierbolzen.

Sprengringkontrolle    

Ausfahrbare Bremsklappe

Die igus®-Lager erschienen für die beschriebene Anwendung als besonders optimal, da sie nicht nur wasser-, schmutz- und temperaturbeständig sind, sondern auch besonders wartungsfrei.

Ausfahrbare Bremsklappe    

Ultraschall-Prüfanlage

Die Hauptanforderungen dieser Anwendung sind: hohe dynamische Genauigkeit, niedriges Gewicht bei hoher Steifigkeit und hohe Verfügbarkeit im 3-Schicht-Betrieb.

Ultraschall-Prüfanlage    

Kostengünstiges Mikroskop

Von igus® wurde ein Spritzgussteil kreiert, in die vorhandene Gehäuseschale eingesetzt und funktioniert nun schon seit fünf Jahren.

Kostengünstiges Mikroskop    

Prüfvorrichtung

Prüfvorrichtungen für Sinterteile: eine schmierstofffreie Linearführung (Flüssigkeitsverschmutzung) muss gewährleistet sein.

Prüfvorrichtung    

Spritzgießmaschine

Mit Kunstsoffgleitlagern gelagerter Schwenkarm in Spritzgießmaschinen: Mit dem einfachen Steckaufbau und den einstellbaren Stellringen war es möglich, auf hochkomplizierte Fügemechanik zu verzichten.

Spritzgießmaschine    

Mountainbike

Olympia Gold mit Mountainbike und igus® Polymergleitlagern.

Mountainbike    

Spezialräder und therapeutisches Zubehör

Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlager aus Kunststoff helfen Mobilität und Lebensqualität zu verbessern

Spezialräder und therapeutisches Zubehör    

Torantriebe

Bei diesen Torantrieben kommen verschiedene Produkte aus allen igus®-Bereichen zum Einsatz.

Torantriebe    

Absaugklappe an Fräsautomat

Absaugklappe an CNC-Bohr- und Fräsautomaten

Absaugklappe an Fräsautomat    

Ackerschlepper

In einem Test wurde die Eignung von iglidur® G Gleitlagern in Pedal- und Hebellagerungen nachgewiesen.

Ackerschlepper    

Anglersitz

Hohe, stoßartige Belastungen sind kein Problem mit Kunststoff-Gleitlagern.

Anglersitz    

Außenbordmotor

Der "Mercruiser Six" ist für Hochgeschwindigkeits-Rennboote konstruiert.

Außenbordmotor    

Batterieabfüllanlage

In den Komponenten sind die Gleitlager ständig säurehaltiger Luft ausgesetzt.

Batterieabfüllanlage    

Betonmaschinen

Austausch von metallischen Lagern in Beton-Bohr- und Beton-Säge-Maschinen.

Betonmaschinen    

Bootsmotor-
hebevorrichtung

Bootsmotorhebevorrichtung und Innenmast-Aufrollvorrichtung mit Kunststoffgleitlagern ausgestattet.

Bootsmotor- hebevorrichtung    

Bürostuhl

Völlige Wartungsfreiheit und stick-slip-freier Bewegungsablauf sind die Vorraussetzungen für den Einsatz in Bürostühlen.

Bürostuhl    

Dialysegerät

Gründe für den Einsatz von Kunststoffgleitlagern in diesem Dialysegerät sind die physiologische Unbedenklichkeit, die Abriebfestigkeit unter hohen Belastungen und die Chemiekalienbeständigkeit.

Dialysegerät    

Drucker und Plotter

Drucker und Plotter - Geringe Antriebskräfte, geringe Gleitreibwerte.

Drucker und Plotter    

Eintrittsleitapparat

Die Gleitlager müssen bei Umgebungstemperaturen von 170°C - 200°C statischen Radialbelastungen von 25 N/mm² standhalten.

Eintrittsleitapparat    

Fahrradpedale

Cliplose Fahrradpedale zur Verwendung beim Straßenfahrrad und für Straßenrennen.

Fahrradpedale    

Förderketten

Hängeförderer für innerbetriebliche Stückguttransporte werden für den Transport unterschiedlichster Güter eingesetzt.

Förderketten    

Motorrad Frontgabel

Die vorher eingesetzten Nadellager mussten alle paar Jahre gewartet oder ausgetauscht werden.

Motorrad Frontgabel    

Gabelstapler

Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern im Gabelstapler - kein Verschleiß feststellbar.

Gabelstapler    

Feinwerktechnische Getriebe

Stark unterschiedliche Gleitgeschwindigkeiten - kein Problem mit Polymer-Gleitlagern.

Feinwerktechnische Getriebe    

Getriebe

iglidur® M250 Gleitlager im Austausch gegen Sinterbuchsen.

Getriebe    

Grenzschalter

Gefordert wurden mehr als 750.000 Schaltungen ohne Ausfälle.

Grenzschalter    

Großküchengeräte

Belastungen bis 2000 N bei Temperaturen bis 250 °C kennzeichnen diese Anwendung.

Großküchengeräte    

Halbleiterherstellung

Im chemisch äußerst aggressiven Umfeld der Halbleiterherstellung wurden metallische Gleitlager regelmäßig nach 2 bis 3 Wochen ausgetauscht. Mit iglidur® X Gleitlagern konnte die Lagerstelle über Jahre hinaus ohne Probleme betrieben werden.

Halbleiterherstellung    

Kajak

Kunststoffkugellager im Ruderlager am Kajak.

Kajak    

Klappschaukelstuhl

Geringere Abnutzung an einem Holzstuhl dank iglidur® A200 Flanschlager.

Klappschaukelstuhl    

Kommunalschlepper

Beim diesem Arbeitsgerät werden iglidur® G Gleitlager verschiedener Abmessungen eingesetzt.

Kommunalschlepper    

Kransensor

Diese Sensoren werden eingesetzt, um zu verhindern, dass sich die Blöcke der einzelnen Kräne berühren.

Kransensor    

Landmaschinen

In Drill- und Sähmaschinen sind die Gleitlager extremen Verschmutzungen, Witterungseinflüssen und Stoßbelastungen ausgesetzt.

Landmaschinen    

Leitschaufeln

Lagerung von Leitschaufeln in Verdichtern.

Leitschaufeln    

Liege-Trike

Das Unternehmen stellte wegen des geringeren Gewichts und besserer Dämpfungsqualitäten auf igubal® Gelenkköpfe um.

Liege-Trike    

Medizinische Apparatur

Das Unternehmen konnte dank iglidur®-Gleitlagern die Kosten um 93% senken! Die Montagezeiten wurden um 10 Minuten reduziert.

Medizinische Apparatur    

Musikbox

Wartungsfreie Kunststoffgleitlager in einer Musikbox.

Musikbox    

Peilkompass

Aufhängung eines Peilkompasses.

Peilkompass    

Pneumatischer Drehantrieb

Anforderungen: schwankende Umgebungstemperaturen, Einsatz in Dampfleitungen mit Dampftemeraturen von 135 °C, Einsatz an Säure und Laugentanks.

Pneumatischer Drehantrieb    

Postsortieranlagen

Durch den aggressiven Papierstaub setzen sich die früher eingesetzten Sinterlager sehr schnell zu.

Postsortieranlagen    

Rasenmäher

Vibrationen, die durch das drehende Rad entstehen, mussten gedämpft werden und das Lager musste korrosionsbeständig sein, um starken Dünger und Taufeuchtigkeit im Gras stand zu halten.

Rasenmäher    

Rasenmäher und Gartengeräte

Die iglidur® Gleitlager sind hier in verschiedenen Lagerstellen eingesetzt.

Rasenmäher und Gartengeräte    

Rollentisch

Eine mögliche iglidur® D-Anwendung stellt dieser Rollentisch dar, bei dem es auf möglichst geringe Antriebskräfte ankommt.

Rollentisch    

Rollstuhl

Verschiedene Kunststoff-Gleitlager werden an den unterschiedlichen Gelenken dieses multifunktionalen Rollstuhls eingesetzt.

Rollstuhl    

Rollstuhlrampe

Am Vordereingang eines Niederflurbusses wurde eine Rollstuhlrampe mit Kunststoff-Gleitlagern entwickelt und installiert.

Rollstuhlrampe    

Schablonen-
schneidemaschine und Spezialplotter

Gegenüber den zunächst eingesetzten metallischen Gleitlagern verminderte die bessere Schwingungsdämpfung von iglidur® X die Laufgeräusche des Messerkopfes.

Schablonen- schneidemaschine und Spezialplotter    

Schlauchpumpe

Physiologisch unbedenkliche Lagerung in einer medizinischen Schlauchpumpe.

Schlauchpumpe    

Stauförderer

Die Belastung des Lagers liegt bei 10 N/mm², pro Tag werden ca. 1000 Zyklen gefahren.

Stauförderer    

Schwenkhebel

Die früher eingesetzten gerollten Gleitlager fielen wegen des Abriebs häufig aus.

Schwenkhebel    

Sitzski

Einsatz unter schwierigen Bedingungen: Vibration, Zufallskräfte, starke Stöße und kalter, nasser Schnee.

Sitzski    

Snowboard ähnliches Gerät

Snowboard ähnliches Gerät

Snowboard ähnliches Gerät    

Sonnenschirm

Die eingesetzten Kunststoff-Lager benötigen kein Öl und bleiben funktionsbereit und sauber. Die Leistung des Kunststoffs wird nicht durch extreme Temperaturschwankungen (heiß und trocken, kalt und nass) beeinträchtigt.

Sonnenschirm    

Späneförderer

Die Lager in diesem Kettenförderer müssen trocken laufen können, kommen aber auch mit aggressiven Kühlmitteln und Metallpulver in Kontakt.

Späneförderer    

Stoppschiebermodul

Stoppschiebermodul auf einem automatischen Kuchendekorierer.

Stoppschiebermodul    

Stoßdämpfer

Ein Lager mit Sondergröße wurde entwickelt, damit es in das vorhandene Lager passt, ohne die Wandstärke zu behindern.

Stoßdämpfer    

Elektromagnetische Tauchspule

Das System verwendet einen elektromagnetischen Antrieb (Tauchspule) der den erforderlichen Luftdruck zum Betrieb von Kolben und Zylinder ermöglicht.

Elektromagnetische Tauchspule    

Teebeutelpackmaschine

iglidur® W300 Gleitlager werden hier als Ersatz für Kugelumlaufbuchsen verwendet.

Teebeutelpackmaschine    

Teigmischer

Die Backzutaten können sich leicht im Riegel des Mixers absetzen und diesen verkleben. iglidur® J ist aus Kunststoff und deshalb widerstandsfähig gegen Verschmutzung und Chemikalien.

Teigmischer    

Telemark-Skibindung

Die Telemark-Bindungen zerbrachen ständig und fielen aus. Mit den iglidur® Kunststofflagern konnte ein robustes, wartungsfreies Produkt erreicht werden.

Telemark-Skibindung    

Textilmaschine

Um statische Aufladungen an den Spulenkörpern zu vermeiden, werden im Textilmaschinenbau elektrisch leitfähige Buchsen verwendet.

Textilmaschine    

Wursthüllenherstellung

Maschinen zur Herstellung von Kranzdärmen.

Wursthüllenherstellung    

Schaltsaugrohre im Benzinmotor

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Schaltsaugrohren.

Schaltsaugrohre im Benzinmotor    

Riemenspanner

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Riemenspanner.

Riemenspanner    

Bremssattellagerung im Nutzfahrzeug

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Bremssattel eines Nutzfahrzeuges.

Bremssattellagerung im Nutzfahrzeug    

Achsschenkellagerung im Nutzfahrzeug

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in der Achsschenkellagerung eines Nutzfahrzeuges.

Achsschenkellagerung im Nutzfahrzeug    

Türscharnierlagerung

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Türscharnieren.

Türscharnierlagerung    

Verdecksysteme

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Cabrio-Verdecksystem.

Verdecksysteme    

Pedalwerk

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Pedalwerk.

Pedalwerk    

Sitzsystem

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Autositz.

Sitzsystem    

Lenk-Systeme

iglidur® Kunststoff-Gleitlager im Lenk-System eines Nutzfahrzeuges.

Lenk-Systeme    

Drosselklappen

iglidur® Kunststoff-Gleitlager in Drosselklappen.

Drosselklappen    

Führerhauslagerung

iglidur® Kunststoff-Gleitlager an Führerhauslagerung.

Führerhauslagerung    

Hebewerkzeug für Gabelstapler

Um Produktionskosten und -aufwand möglichst gering zu halten, ist die Verwendung von Gleichteilen von enormer Bedeutung. Der Kompromiss zwischen Stabilität und Flexibilität konnte mithilfe von iglidur®-Gleitlagern von igus® gelöst werden.

Hebewerkzeug für Gabelstapler    

Flugservolator

Die Entscheidung ist auf die Lager von igus® gefallen, weil sie wartungsfrei und kostengünstig sind und ganz einfach in der Handhabung.

Flugservolator    

Tischkicker

Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.

Tischkicker    

Greifer für einen mobilen Roboter

Schwerpunkt der Aufgabenstellung für den Greifarm waren einfache Verfahrbewegungen, leichte Bauweise sowie ein möglichst großer Aktionsradius.

Greifer für einen mobilen Roboter    

Blechbearbeitungs-
maschine

DryLin® Trapezgewindemutter in einer Blechbearbeitungsmaschine.

Blechbearbeitungs- maschine    

Maschinelle Entgratung von Metallteilen

Kunststoff statt Kugelumlauf - DryLin® Linearführungen für maschinelle Entgratung.

Maschinelle Entgratung von Metallteilen    

Mobile und stationäre Sägewerke

Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken.

Mobile und stationäre Sägewerke    

Handhabungsgerät

DryLin® Gleit-Linearführungen sorgen für kompakte und dabei hochflexible Handhabungsgeräte.

Handhabungsgerät    

Ölplattform

DryLin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.

Ölplattform    

Graviermaschine

Eine Graviermaschine mit igus® Produkten als Abschlußarbeit nach vier Jahren Weiterbildung in der Automatisierungstechnik.

Graviermaschine    

Schlauchbeutelmaschine

Einsatz von DryLin® Hochtemperaturlager in Schlauchbeutelmaschine zur Schweißbalkenlagerung.

Schlauchbeutelmaschine    

Sektflaschen-
verschlußmaschine

DryLin® in einer Sektflaschen-
verschlußmaschine in der Abfülltechnik.

Sektflaschen- verschlußmaschine    

Montagepresse für Klimaanlage

Mittels DryLin® T Linearführung sowie iglidur® PRT-Rundtischlager wird die Verschiebung unter der Presse sowie der Schwenk der zu montierenden Teile bewältigt.

Montagepresse für Klimaanlage    

Leobot

Leobot Roboter: Roboterentwicklung für die Teilnahme am Wettbewerb Eurobot.

Leobot    

Photovoltaik-Nachführsystem

Durch automatisches Ausrichten der Photovoltaik-Nachführsysteme mit Hilfe von schmierfreien Kunststoffgleitlagern auf den Sonnenstand entsteht ein besonders hoher Wirkungsgrad.

Photovoltaik-Nachführsystem    

Getränkeabfüllmaschinen

Seit die Klemmsterne in dieser Abfüllanlage mit Polymerlagern ausgerüstet worden sind, hat sich die Standzeit nahezu verdoppelt.

Getränkeabfüllmaschinen    

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen

Bei dieser horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen    

Elektroroller

Initiiert durch Sachs-Bikes startete Norbert Staffend in das studentische Projekt mit dem Aufgabenschwerpunkt „motorisiertes Zweirad“. Ergebnis war dieser puristisch-elegante E-Roller

Elektroroller    

Shell ECO Marathon

Der Shell Eco-marathon ist der größte Energie-Effizienzwettbewerb und richtet sich an Studenten-Teams aus ganz Europa.

Shell ECO Marathon    
Weitere Anwendungsbeispiele mit Gleitlagern
Social Networks