flach und kompakt
hohe Verwindungssteifigkeit
komplett unterstützt
hartanodisierte Schiene
3 Baugrößen
Traversen aus chromatiertem Zink
Sonderversion SLW-AL mit Traversen aus eloxiertem Aluminium auf Anfrage
Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.4305 bzw. 1.4571); bei der Edelstahlversion sind iglidur® J, iglidur® X oder iglidur® A180 als Lagermaterial wählbar.
DryLin® SLW-1040
DryLin® SLW-0630
| Art.-Nr.: | |
| L max.: | |
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
| Bestellnr. | max. | Welle | max. stat. | max. stat. | Einzelpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hublänge [mm] |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich (pro 100 mm) [kg] |
axiale
Tragfähigkeit [N] |
radiale Tragfähigkeit [N] |
bei Basishub 100mm |
||
SLW-0630 |
300 | 0,2 | 0,01 | 50 | 200 | Auf Anfrage | ![]() |
SLW-1040 |
750 | 0,7 | 0,01 | 700 | 2800 | Auf Anfrage | ![]() |
SLW-1040-ES |
750 | 1,4 | 0,01 | 700 | 2800 | Auf Anfrage | ![]() |
SLW-1080 |
750 | 0,9 | 0,01 | 700 | 2800 | Auf Anfrage | ![]() |
SLW-1660 |
750 | 1,5 | 0,01 | 1200 | 4600 | Auf Anfrage | ![]() |
SLW-2080 |
1000 | 3 | 0,04 | 1600 | 6400 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
|||||||
| Bestellnr. | A -0,3 |
AI** -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt | tk | ts | tg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-0630 |
54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 17,5 | 1,2 | 20 | 11 | 6,2 | - |
SLW-1040 |
74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 |
SLW-1040-ES |
74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 |
SLW-1080 |
108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 |
SLW-1660 |
104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 8 | M10 |
SLW-2080 |
134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1,5 | 28 | 15 | 8 | M10 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
|||||||||||||
| Bestellnr. | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Standard |
ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-0630 |
8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 |
SLW-1040 |
6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 |
SLW-1040-ES |
6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 |
SLW-1080 |
6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 |
SLW-1660 |
8,6 | 6,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18,5 |
SLW-2080 |
8,6 | 9 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
|
||||||||||
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigusSystemauswahl/
LebensdauerberechnungOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum