DryLin® T - Miniaturführung

 

Wartungsfreier Trockenlauf

3 Baugrößen

Gleitwagenkörper aus Zink

Verschleißfeste und austauschbare Gleitelemente aus iglidur® J

Schiene aus hartanodisiertem Aluminium

Kleine Bauhöhe

Korrosionsbeständig

Standardbohrbild symmetrisch C5 = C6

 

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Auswahl der Anzahl Wagen pro Schiene
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Loslagervariante

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.

1

kein Loslager

2

Loslager in y-Richtung

3

Loslager in z-Richtung

 
Schritt 1Konfiguration: DryLin® TK-04 – komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.

Baugröße des Führungswagens:

09
12
15

T-Miniaturführungsschienen

Art.-Nr.:
a [mm]:
DryLin® T-Miniaturführungsschienen
Bestellnr. Gewicht L
max.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* b ly lz Wby Wbz Preis / m  
  [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
 TS-04-09 0,11 2000 9 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 9,6 252 169 52 49 Auf Anfrage 
 TS-04-12 0,2 2000 12 25 5 17 5 17 8,6 5,9 M3 13 856 574 132 120 Auf Anfrage 
 TS-04-15 0,33 3000 15 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7 M3 17 2420 1410 285 239 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
*für Schraube DIN 912
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.

T-Miniaturführungswagen

Art.-Nr.:
H [mm]:
DryLin® T-Miniaturführungswagen
Bestellnr. Gewicht H
±0,2
A
±0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2** Anzieh-
moment
max.
K3*    
  [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
 TW-04-09 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 25 (M2) Auf Anfrage 
 TW-04-09 LLY 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 25 (M2) Auf Anfrage 
 TW-04-09 LLZ 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 25 (M2) Auf Anfrage 
 TW-04-12 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
 TW-04-12 LLY 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
 TW-04-12 LLZ 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
 TW-04-15 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
 TW-04-15 LLY 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
 TW-04-15 LLZ 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 50 M2 (M3) Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
*für Schraube DIN 912
** Gewinde
LLy für einen Führungswagen mit Loslager in y-Richtung
LLz für einen Führungswagen mit Loslager in z-Richtung
Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum