DryLin® W-Doppelschiene

3 Abmessungen Ø: 10, 16, 20 mm
 

unten rechts gezeigte Einbaulage nicht möglich für WS-10-40 und WS-10-80

 

W-Führungsschienen

Art.-Nr.:
a [mm]:
DryLin® W-Führungsschienen
Bestellnr. Form Gewicht H da di L a b h h1 h2 G1 G2 A1 a1
      ±0,07 -0,1   max. -0,3                
    [kg/m] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WSQ-06-30 (1) 0,45 14 5 0 3000 27 30 4 4 7,5 22,5 15 13,5 0
 WS-10-40 (1) Ο 1 18 10 0 4000 40 40 5,5 5,5 9 30 20 16,5 0
 WS-10-80 (2) Ο 1,5 18 10 0 4000 74 74 5,5 5,5 9 27 17 16,5 40
 WS-16-60 (1) Ο 1,96 27 16 8 4000 54 58 7,5 3,5 14 43 29 25 0
 WS-20-80 (2) Ο 3,3 36 20 10,2 4000 74 82 9,5 4,5 20 38 21 30 40
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
(1) Eine mittige Bohrungsreihe
(2) 2 parallele Bohrungsreihen
Bestellnr. C4 C5 C5 C6 C6 K1 für ly lz Wby Wbz Preis / m  
    min. max. min. max. Schraube            
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WSQ-06-30 (1) 60 20 49,5 20 49,5 M4 19000 1250 1100 200 Auf Anfrage 
 WS-10-40 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 91000 5100 3600 590 Auf Anfrage 
 WS-10-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 388000 6100 9200 650 Auf Anfrage 
 WS-16-60 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M8 367600 26100 9900 1900 Auf Anfrage 
 WS-20-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M8 1080000 78700 21000 4000 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Standardbohrbild symmetrisch: C5 = C6; bitte bestellen Sie bei C5 ≠ C6 mit Zeichnung(1) Eine mittige Bohrungsreihe
(2) 2 parallele Bohrungsreihen

W-Gehäuselager

Art.-Nr.:
B [mm]:
DryLin® W-Gehäuselager
Bestellnr. Los- Los- Gewicht B C1 C3 A3 K2 K3 statische Tragfähigkeit    
  lager- lager-               Coy Coz+ Coz-    
  spiel richtung [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200QM-01-06 - - 16 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-10 - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Passende komplett montierte Führungschlitten finden Sie hier:
Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum