DryLin® W-Einzelschiene - rund

3 Abmessungen Ø: 10, 16, 20 mm
 

unten rechts gezeigte Einbaulage nicht möglich für WS-10

 

W-Führungsschienen - rund

Art.-Nr.:
da [mm]:
DryLin® W-Führungsschienen - rund
Bestellnr. Gewicht H da di L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2
    ±0,07 -0,1   max. -0,3                
  [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WS-10 (1) 0,62 18 10 0 4000 27 5,5 5,5 9 27 17 16,5 0 0
 WS-16 0,98 27 16 8 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28
 WS-20 1,32 36 20 10,2 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
(1) Durchgangsbohrungen
Bestellnr. C4 C5 C5 C6 C6 K1 für ly lz Wby Wbz Preis / m  
    min. max. min. max. Schraube            
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WS-10 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 19000 2850 1000 310 Auf Anfrage 
 WS-16 120 20 79,5 20 79,5 M8 36000 12900 1800 940 Auf Anfrage 
 WS-20 120 20 79,5 20 79,5 M8 57100 35000 2700 1900 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Standardbohrbild symmetrisch: C5 = C6; bitte bestellen Sie bei C5 ≠ C6 mit Zeichnung(1) Durchgangsbohrungen

W-Gehäuselager - rund

Art.-Nr.:
B [mm]:
DryLin® W-Gehäuselager - rund
Bestellnr. Los- Los- Gewicht B C1 C3 A3 K2 K3 statische Tragfähigkeit    
  lager- lager-               Coy Coz+ Coz-    
  spiel richtung [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200UM-01-10 - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-10 LL ± 0,2 - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-20 LL ± 0,25 - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise
Social Networks

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum