Die DryLin® W-Linearführung stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design der Linearführung erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse. Der Verzicht auf Schmierung macht das System extrem schmutzunempfindlich.
Technische Daten
| Gleitelemente: | wartungsfrei |
| Werkstoff: | iglidur® J/J200 |
| Max. Gleitgeschwindigkeit: | 15 m/s |
| Anwendungstemperatur: | -40°C bis +90°C |

Einzelschiene - rund



Edelstahlführung V4A, einzeln



Digitales Mess-System