triflex® R - 3D-e-ketten® für Roboter Anwendungen

triflex® R (R für "rund") ist igus® dritte Generation von 3-Achsen Energieketten. Speziell für anspruchsvolle 6-Achsen Roboter-Anwendungen in rauen industriellen Umgebungen ist das mehrachsige Energieführungssystem triflex® R entwickelt worden. Einige entscheidende Konstruktionseigenschaften sind: Option mit Federstab zur teilweisen Versteifung der triflex® R, ca. ±10° Torsion pro Kettenglied, hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk. Mit mehr als 100 Komponenten steht die triflex® R Produktfamilie inzwischen zur Verfügung, so daß vom großen Schweiß- bis zum kleinen Palletierroboter alle Anforderungen abgedeckt werden können. triflex® R ist iF-Design prämiert.

Typische Industriezweige und Anwendungen:

Erste Wahl für Industrieroboter, Werkzeugmaschinen, Handling Ausrüstung 6-Achsen, Fördertechnik, Allgemeiner Maschinenbau und vieles mehr.

Anwendungen mit Cobots

Palettieren mit Cobots

TRE.40.058.0.B in Verbindung mit den UR Metallschellen sorgen für eine störungsfreie Energieführung am Cobot

Qualitätsprüfung mit Cobots

Die Leitung zur 2D Kamera und der Vacuumschlauch werden durch die TRE.40.058.0.B sicher geführt und mit den UR Metallschellen störungsfrei am Cobot befestigt

LED Birnen Produktion mit Cobots

In der LED Birnen Produktion auf engsten Raum helfen sorgen TRE.40.058.0.B in Verbindung mit den UR Metallschellen für eine störungsfreie Energieführung am Cobot

End of Line Prüfung mit Kuka Roboter

Durch den Einsatz von Cobot Schellen und der 3d beweglichen triflex R Kette TRE ist eine sichere Führung von Leitungen und Schläuchen gewährleistet

triflex® R Anwendungen in der Übersicht:

3D-Energieketten für Nietroboter

Zwei Roboter übernehmen das Bohren und Vernieten von Flugzeugrümpfen, bevor es zur finalen Montage geht.

Palettierroboter: Sichere 3D-Leitungsführung mit triflex Energiekette

Eine triflex R-Energiekette ermöglicht die sichere 360°-Bewegungen der Leitungen dieses Palettierroboters.

ferngesteuerter Manipulator

Sonderlösung mit 2 gegenläufigen TR.RSE.50 Rückzugsystemen sorgt für kompakten Bauraum bei maximaler Rückzuglänge

RSP & Roboterleitungen an XXL-3D-Druck-Roboter

Sicheres Leitungsmanagement durch TRE.B mit dem pneumatischem Rückzugsystem (RSP)

Roboteranlagen im Karosserierohbau

Flach gebaute und 3D-bewegliche Energiezuführung.

Beschichten mit Fanuc P350

Die 3D Bewegung der TRC e-kette mit dem Rückzugsystem (RSE) ermöglicht sogar die Arbeit über Kopf

Schwerlast Seilroboter

Bis zu 250kg frei im Raum bewegen

Rührreib Schweißen mit Fanuc

Die besondere Art zu Schweißen mit einem Fanuc bestückt mit TR.RS.60 Rückzugsystemen und der leicht zu befüllenden TRE.60.087.0.B

Entgraten mit Yaskawa

Duschwannen entgraten mit einem Federstab auf einem Yaskawa

Bestückung von Werkzeugmaschine durch Roboter

Keine Schlaufenbildung und Verhaken des Wellschlauches beim Bestücken der Werkzeugmaschine durch den Einsatz eines RS Rückzugsystem am Roboter

Bearbeitungszentrum durch Roboter beladen

Beladung eines Bearbeitungszentrums durch einen Roboter

Kabelschutz in ING Bankfiliale

Bei ING Schlesische Bank sind triflex TRE-Ketten in orangener Unternehmensfarbe Ordnungstool und Dekoelement zugleich.

Robuste 3D-Energieketten für Industrieroboter in Spritzgussanlage

Hier schützt eine triflex Energiekette die pneumatischen Leitungen, die an einem Roboter an einer Spritzgussanlage befestigt sind

Mehrachsige Energieführung an Palettierroboter erhöht Lebensdauer

Ein Spezialist für Verpackungsanlagen vertraut auf die triflex-Leitungsführung mit Rückzugsystem. Sie schont die Leitungen des Langarmroboters beim Palettieren.

3D-Leitungsführung für Schütte CNC-Mehrspindel-Drehautomaten

Große Bewegungsfreiheit bei mehr als 4,5 Millionen Zyklen pro Jahr. Für diese Aufgabe setzt Schütte bei der Baureihe SCX auf die 3D-Energieketten triflex R.

Mehrdimensional bewegliche Energiezuführungen für Brennschneidmaschine

Die Energieketten und Leitungen in dieser Brennschneidmaschine sind mit Problemen wie Hitze, Funkenflug und extremem Schmutzanfall konfrontiert.

Sichere Leitungsführung für Mehrwege-Seitenstapler von HUBTEX

Kunststoff-Energieketten führen alle elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Leitungen und Schläuche in Stapler für Holzplatten.

Roboter in der Automobilindustrie

Energieführung für Roboter in Autofabrik: Zwei Drittel weniger Ausfälle

Montageroboter in der Automobilindustrie

Mehrdimensional bewegliche Energiezuführungen sorgen für höchste Flexibilität und längste Standzeiten bei allen komplexen Bewegungen - bei gleichzeitiger Montagefreundlichkeit.

Reinraumtechnik

Die Anzahl der frei hängenden Leitungen sollte gebündelt werden. Die spezifischen Bewegungen, welche der Roboter ausführt, stressen die Energieleitungen in hohem Maße.

Energieketten für Ampullen-Abfüllanlage

Die Aufgabe stellte sich, das Handling betriebssicher zu gestalten und auch optisch auf den neuesten Stand zu bringen.

Mehrachsroboter

Hohe Wartungsfreiheit mit Leitungen und mehrdimensionalen Energieketten.

Energieketten für Satelliten-Abschlepproboter

Immer mehr Weltraumschrott, also nicht mehr benötigte oder defekte Teile von Weltraummissionen in Erdumlaufbahnen, bedroht auch laufende Missionen.

Hausgeräte-Fertigung

Zwischen Bestellung, Lieferung und Einbau vergingen lediglich 24 Stunden. Und vom ersten Tag an funktioniert das gesamte System vollkommen problemlos.

Projekt ADVOCUT

Entwicklung einer Werkzeugmaschine mit hochintegriertem, mechatronischem Fräsmodul.

Sichere und flexible Leitungsführung für KUKA-Knickarmroboter im Flugzeugbau

Eine auf die CFK-Verarbeitung im Flugzeugbau spezialisierte Airbus-Tochter vertraut auf triflex R- und E4/4-Kunststoff-Energieketten für die Leitungszuführung.

Handlingssystem

Roboter-Handlingsystem für Leiterplatten. Flexible Energiezuführung im Einsatz in der Reinraumtechnik.

Schraubautomat

Durch den Knickschutz des triflex® R Systems ist eine einwandfreie Zuführung der Schrauben gwährleistet.

Kabelführung am Industrieroboter

Bei diesem Industrieroboter wurde ein starres Rohr zwischen der 3. und 6. Achse durch eine dreidimensionale triflex® R-Energiekette ersetzt.

Punktschweiß-Roboter im Fahrzeugbau

Auch bei diesem Roboter im Fahrzeugbau wurden die Ausfallzeiten durch den Einsatz einer igus®-Lösung drastisch reduziert.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH