Eチェーンシステム、オンライン・カタログ - 製品の選択

エナジーチェーンをクイック検索

エナジーチェーン製品検索
 

製品ファイダーでは、全エナジーチェーンの製品概要が見られます。

質問2つに答えるだけで、対象となる全エナジーチェーン一覧が得られます。 必要に応じて、結果を詳しく検索してください。

Eチェーン数本の技術データを比較することも可能です。 どのエナジーチェーンが適するか不明な場合には、クリックひとつで「問合せ」をお送りください。

エナジーチェーン 用途に合わせてお選びいただけます

省コストで収納が簡単なEチェーン、一体型で「ジッパー」方式
 

EZ チェーン

ケーブル収納が簡単

内周または外周から簡単に収納、省コストで一体型のエナジーチェーン

 

システムE1

エナジーチェーンが1本のバンドに

モジュラー式設計 - 一体型ストリップで使用が簡単 ボリューム使用に、価格がリーズナブルなソリューション

 

ジッパー

「ジッパー」式エナジーチェーン、迅速な組立・取付に

小・中型Eチェーンおよびチューブ - 超迅速な開閉

概要 スナップチェーン  

スナップチェーン

省コストで収納が簡単なEチェーン

ケーブルを束でさっと収納 従来の面倒なケーブルクランプへのオータナティブ

超小、小、中型Eチェーン、一体および2パーツ型
 

E2マイクロ

エナジーチェーン、狭い空間に

一体型 - 最小型、内のり高さ5~15mm、小さなピッチ、静かな走行 軽量で、内部にケーブル保護性が高いEチェーン

 

E2 mini

小および中型

一体および 2パーツ型エナジーチェーン、内のり高さ18 ~41mm 、 小さなピッチ、 静かな走行 重量と安定性の最適な関係 さまざまな内部の仕切りが可能

 

E2/000

2パーツ型エナジーチェーン - E2スタンダード

標準Eチェーン、中型、内のり高さ21~45mm 両側スナップ開閉(左右開閉)、超迅速な取付・組立 モジュラー式でさまざまな内部の仕切りが可能

ケーブル保護、切粉および汚れ環境で - エネルギー導入Eチューブ 、2パーツ型
 

E2 R100

Eチューブ、切粉対策、スナップ型カバー(左右片側開閉)

片側スナップ開閉(左右開閉) 、中型 モジュラー式でさまざまな内部の仕切りが可能 内径あるいは外径側から簡単に開閉

 

E2 R

Eチューブ、切粉対策、非常に静かな走行

カバー取外し可、中型 モジュラー式でさまざまな内部の仕切りが可能

エナジーチューブRX  

RX管

切粉侵入を排除

新種の設計: 滑らかな形状、収納スペースが大きい、 "RBR"バージョン(両方向への曲げ) 納品可。

エナジーチェーン 標準キット ほとんどすべての使用に可 - 4パーツ型
E4.1 製品概要  

E4.1

ユニバーサル(汎用)タイプのエナジーチェーン

このEチェーンは、ほとんどすべての使用に可能です。 内のり高さ21 ~80 mm 内外周の両側が開閉可能なEチェーンとEチューブ 組立・取付が早い、ケーブルを保護する設計

 

E4/00

超大型E4スタンダード エナジーチェーン キット

さまざまなモジュラー式アクセサリ 内のり高さ21mm~204mm 内外周の両側が開閉可能なEチェーンとEチューブ アクセサリが豊富、広い領域で使用可

 

E4/4

横置きサイド型設置で高い安定性 - 非常に長いストローク

両側開閉のエナジーチェーンおよびチューブ. 内のり高さ32mm~80mm 横置きサイド型、ストローク200m以上で特に高い適性

 

E4/ライト

軽い、静音、安定性、そして省コスト

両側開閉のエナジーチェーンおよびチューブ. 内のり高さ56mm~112mm 軽量で価格がリーズナブル

静音、磨耗と振動が少ないエナジーチェーン - 3~6パーツ型
システムT3 製品概要  

システムT3

高フレキシブルで振動が少ないエナジーチェーン、1本の「バンド」に

非常に静かな走行(33 dB(A)まで) 内のり高さ 29mm 振動が少ない、 非常に軽量 動性が非常に高い使用に; クリーンルーム適応

 

システムE3

非常に静か 、小さな設置空間に

非常に静かな走行(38 dB(A)まで) 内のり高さ10mm~15mm 振動が少ない、 磨耗が出ない 動性が非常に高い使用に; クリーンルーム適応

 

システムE6

騒音が非常に低い

非常に静か ~46 dB(A). 振動が少ない、 高速
・高加速、磨耗が出ない; クリーンルームに適合 両側から開閉可、 Eチューブもあり

システムE6.1 製品概要  

エナジーチェーン E6.1

ライトバージョン

シリーズE6.1はE6ライトバージョンとして開発。軽量で廉価、そして静音で取付けが簡単です。

3Dあるいは回転・旋回運動に、とくにロボット使用に適したエナジーチェーン
 

トライフレックス R

3次元運動Eチェーン、ロボットに最適

エナジーチェーン3つのバリエーション: 閉鎖、収納が簡単、ライトバージョン  多軸の動きが求められる産業ロボットに最適

 

EZトライフレックス

エナジーチェーン 2Dおよび3Dの動きに

「密閉型」あるいは「収納が簡単」なタイプ、モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。1軸~3軸運動のチェーンリンク組合せが可能

 

トライフレックス

2次元、3次元運動 - 密閉型

「密閉型」あるいは「収納が簡単」なタイプ。 モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。1軸~3軸運動のチェーンリンク組合せが可能

概要ツイスターチェーン 新世代  

新ツイスターチェーン

回転型 & らせん型運動

新世代エナジーチェーンでは、回転・旋回が540°まで(またはそれ以上)で、より高い安定性と高荷重が可能です。

 

ツイスターチェーン

回転 & らせん型運動

旋回540°までのエナジーチェーン すばやいケーブル交換 モジュラー式設計 - さまざまな巾

 

ツイスターバンド

旋回 最高7000°まで

ツイスターバンド: 新しく7000°までの大旋回(またはそれ以上)が可能 コンパクト、モジュラー式で経済的

長いストロークと特殊ソリューションに 
ロールEチェーンの製品概要  

ロールEチェーン(ローラー式エナジーチェーン)

スライドではなくローリング、エネルギー効率が高い

長いストローク、超高速走行、ケーブル荷重50kg/mまで 全リンクにクロスバー装着のエナジーチェーン、または閉鎖タイプのEチューブも納品可

システムP4  

システムP4

プロファイル型ロールチェーン、エネルギー効率が高い

静か、磨耗に強い、メンテナンスフリーのエナジーチェーン. 長いストロークに(600m、またはそれ以上)、収納重量および速度が非常に高い

 

オートグライド

長いストロークへのソリューション

組合せは、オートグライドとEZチェーン システム2/000またはシステム4.1.

LBTフリッツ  

LBTフリッツ

合成樹脂製ケーブルチャンネル、ハウジング付

高速で高加速 ストローク (~120 m)、走行速
度 ~8 m/s

マイクロフリッツ  

システム マイクロフリッツ

エネルギー、データ、空気の確実な送達・送信

コンパクトで省コストなエナジーチェーン. 省スペース性の高い総合システム。エネルギー、データ、エアーの確実な供給に

ガイドロック 水平  

ガイドロック 水平

長いストローク (~50 m)の上部走行部ガイドに、フリースパン

干渉のない走行: エナジーチェーン 上部・下部走行部のスライド材に切粉が固着しません。

ガイドロック垂直  

ガイドロック垂直

確実な垂直ガイド- エネルギー供給、高さ80 mまで

垂直、横せん断力発生の使用で、このエナジーチェーンは簡単、省コストで稼動が確実なシステムソリューション!

ガイドロック 「スリムライン F」  

ガイドロック 「スリムライン F」

最高7 m/sおよび10 m/s 2まで

非常に高速走行の自動倉庫システムに、垂直型の確実なエナジーチェーンガイド

ガイドロック 「スリムライン F」  

ガイドファースト

取付時間が非常に短い

「ガイドファースト」ガイドチャンネルはサイドから固定します。 少パーツで取付けが簡単

レヴィチェーン  

レヴィチェーン

磁気で「浮く」エナジーチェーン

フリースパン40 mまで、高速および高加速、ほぼ非接触

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

静電気の逐電を防ぐ

開閉式エナジーチェーン向けに、取付けブラケットおよび内部仕切り付きでESD・Atex仕様も。在庫を揃えてすぐにご納品

cチェーン  

cチェーン

連続走行のエネルギー保護管

cチェーンは標準化モジュールキットを使用し、連続走行を可能にしたエネルギー保護管です。

 

「クラシック」シリーズ

イグスの特別なソリューション

旧タイプのエナジーチェーンも長期的に納品可能。新規設計には、同種の新しいEチェーン使用をお勧めします。

ガイドチャンネル製品概要  

ガイドレールシステム、エナジーチェーンに

長いストローク、スライド走行

自在式で軽量「スーパーアルミニウム」ガイドチャンネルから、シンプルでリーズナブル価格の差込式まで

ケーブルクランプ製品概要  

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ、くし型ケーブルクランプ、モジュラー差込式ケーブルクランプ

チェーンフレックス製品概要  

チェーンフレックス ケーブル

エナジーチェーン用特殊ケーブル - 繰り返しのテスト!
950種を超えるケーブル、在庫をそろえ24時間以内に(あるいは本日中) 少量注文の割増なし、カット料金なし

エナジーチェーン - 御社オートメーション設備の「へその緒」

イグスEチェーンシステムは、機械の「へその緒」と言えます。 エナジーチェーンあるいはエネルギー導入チェーンは、エネルギー、データ、信号の送達でつねに稼動しています。 弊社はEチェーン、特殊ケーブル、プラグ・コネクタ、アクセサリ、その他すべてを単品あるいはシステムでご提供しています。 製品は8万点を超え、世界最大の製品ラインナップを揃えています。その機能をご覧ください。

弊社エナジーチェーンカタログでは、チェーン(内部の仕切りおよびケーブル付)を、わずか数回のクリックで素早くご提供します。 適切なエナジーチェーンをお選びいただくには、製品概要あるいはさまざまな選択ヘルプをご利用ください。

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055

イグスの海外拠点03(5819)2030お問い合わせ

マイイグス マイブック
最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* 無料サンプル請求

2D/3D CAD オンラインカタログクイックサーチ製品比較 最新情報寿命予測計算内部仕切りシミュレータEチェーン 設計 & 計算使用事例弊社担当への問合せエナジーチェーンが支持される理由 設計資料組み立て指示お引合/ご注文使用条件による問合せ製品番号で検索カタログ/サンプル請求各種ダウンロード

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針