RX40 - el nuevo sistema de tubo portacables E-Tube a prueba de virutas

Igus® reinventa el sistema de tubo portacables con un diseño anti-viruta. Las virutas simplemente rebotan, esta absolutamente sellada, y es completamente destapable!

Diseño totalmente a prueba de virutas sin muescas ni bordes incómodos.

Los bordes redondeados previenen la acumulación de virutas

Gran espacio de llenado con una altura interior máxima de 52 mm

Conexión de perno/agujero aislada

Versión "RBR" con radio de curvatura disponible por ambos lados

Conexión perfecta debido a la brida del elemento de conexión



Sectores industriales típicos

Máquina herramienta

Maquinária para madera

Todas las aplicaciones con virutas

Aplicaciones en contacto con suciedad o polvo

 

Imagen superior: Anti-virutas - Para toda clase de virutas y aplicaciones

Video de la izquierda: Pruebas de virutas en los laboratorios de igus®, demuestran las increibles propiedades del nuevo sistema de tubo portacables RX tube.

 
Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Desmontar/montar una tapa, reemplazando un eslabón y montando/insertando el sistema de tubo portacables RX tube.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en diversos sectores industriales

Rango de producto, sistema de tubo portacables RX E-Tubes
Sistema de tubo portacables RX E-Tube  

RX40

Altura interior hi: 52 mm
Anchos interiores Bi: 100 mm
Radios de curvatura R: 100 a 300 mm
Paso: 40 mm

Solicitud de productos para tamaños adicionales:
Tubos portacables RX tube a prueba de virutas en nuevos tamaños - votación online!  

Tubos portacables RX tube a prueba de virutas en nuevos tamaños - votación online!

Cual es el tamaño ideal para usted?

 
 
Serie RX - nuevo diseño anti-viruta, paso pequeño, cubierta destapable.

1

Diseño a prueba de virutas sin muescas ni bordes

2

Bloqueo excéntrico

3

Material igumid G

4

forma redondeada

5

conexión perno/agujero tapada

 

Certificado ESD: Versiones ESD/ATEX con conductividad eléctrica bajo pedido


Certificado UL94-V2 bajo pedido



Sistemas de tubo portacables E-Tubes, disponibles en un diseño especial con material HT a prueba de virutas calientas hasta 850ºC

Preuba de inmersión bajo el agua - Varias clases de tubos portacables fueron sumergidas bajo el agua. El nuevo tubo portacables RX tube, necesita más de 30 segundos antes de llenarse de agua, demostrando así, su enorme grado de aislamiento
t = tiempo en segundos

lila = producto de igus®
gris = competencia

 

Prueba de penetración de virutas - Varias clases de tubos fueron expuestos a una cantidad determinada de virutas. En el nuevo sistema de tubo portacables RX tube, tan solo 0.2 gr de virutas fueron encontradas en el interior tras 80,000 ciclos.
e = peso en gramos

 
igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona

Contacte igus®+34 936 473 950E-Mail a igus®

myigus myCatalog

Librería CAD 3DCatálogo onlineCálculo de vida útilShelving configuratorAyuda a la selecciónComparación de productosEspecificación de Cadenas PortacableNovedades 2012Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué Cadenas portacables?Datos de construcciónInstrucciones de montajeConsulta/Hacer pedidoFormulario rápidoBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargas

¡Más de 80.000 productos directamente de almacén! Entrega a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas. Asesoramiento diario de 8-18h.

Solicitar Newsletter

E-Mail: Enviar

Condiciones de venta Imprint Notas generales