guidelok

guidelok horizontal

Obertrumführung für lange Verfahrwege, freitragend im Spänebereich

guidelok horizontal
  • Späne können sich nicht zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums festsetzen
  • Modulares System mit wenigen Teilen (auch ohne seitliche Rinne möglich)
  • Enorme Erhöhung der freitragenden Längen von Energieketten
  • Intelligente Obertrumführung mit schwenkbaren Rollenhaltern
guidelok horizontal Einbaumaße
guidelok horizontal Einbaumaße

Lieferprogramm | Serie 907.645 | Für Biegeradien bis 300mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300]
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Lieferprogramm | Serie 907.837 | Für Biegeradien von 350 bis 500mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Design-Prinzip

In der Praxis realisiert

guidelok horizontal in Drehmaschinen
Innenaufteilungskonfigurator

guidelok horizontal in Fräsmaschinen von Deckel Maho

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung