配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

トライフレックスR - 三次元動作のエナジーチェーン、特にロボット使用に最適

トライフレックスR(Rは「ラウンド」の意)は、第3世代の多軸エナジーチェーンです。 多軸動作に対応するトライフレックスRは特に、厳しい条件下で稼働し高い仕様条件が求められる6軸ロボット向けに開発されました。 設計の特長には、部分的なサポートが可能なスプリングロッドのオプションや、1リンクあたり +/-10°までのねじれに対応、高い引張強度のボールジョイント接続などがあります。 トライフレックスRは100以上の部品を揃え、小型パレタイジングロボットから大型溶接ロボットまで、あらゆるニーズに対応します。 iFデザイン賞を受賞しています。

TRCトライフレックスR、密閉型

TRC.30

内高さ Bi 1: 12 mm
内高さ Bi 2: 10 mm
曲げ半径 R: 50 mm
ピッチ: 11.3 mm

TRC.40

内高さ Bi 1: 15 mm
内高さ Bi 2: 13 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

組立方法

トライフレックスR-TRCの接続と取外し

TRC.50

内高さ Bi 1: 18.8 mm
内高さ Bi 2: 16.2 mm
曲げ半径 R: 80 mm
ピッチ: 17.4 mm

TRC.60

内高さ Bi 1: 22.5 mm
内高さ Bi 2: 19.5 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

TRC.70

内高さ Bi 1: 28 mm
内高さ Bi 2: 24 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm

TRC.85

内高さ Bi 1: 33 mm
内高さ Bi 2: 28 mm
曲げ半径 R: 135 mm
ピッチ: 30.6 mm

TRC.100

内高さ Bi 1: 37.5 mm
内高さ Bi 2: 32.5 mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

TRC.125

内高さ Bi 1: 43.3 mm
内高さ Bi 2: 43.3 mm
曲げ半径 R: 182 mm
ピッチ: 44.6 mm

標準 取付ブラケット

TRC / TRE / TRL / TRCF / TRLFに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TRE / TRCF / TRLFにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

TRCF:トライフレックスR、『TRC』に代わるスナップ開閉が可能となったタイプ

TRCF.65

内高さ Bi 1: 22.3mm
曲げ半径 R: 100 mm
ピッチ: 23.1 mm

TRCF.85

内高さ Bi 1: 30mm
曲げ半径 R: 135 mm
ピッチ: 30.6 mm

組立ビデオ

トライフレックスR - TRCFの組立て、取外し、収納に関する留意点

TRCF.100

内高さ Bi 1: 34.3mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

標準 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

TRE-トライフレックスR、ケーブル充填が非常に簡単

TRE.30

内高さ Bi 1: 12 mm
内高さ Bi 2: 10 mm
曲げ半径 R: 50 mm
ピッチ: 11.3 mm

TRE.40

内高さ Bi 1: 15 mm
内高さ Bi 2: 13 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

組立方法

トライフレックスR-TREの組立て、取外し、収納

TRE.60

内高さ Bi 1: 22.5 mm
内高さ Bi 2: 19.5 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

TRE.70

内高さ Bi 1: 28 mm
内高さ Bi 2: 24 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm

TRE.85

内高さ Bi 1: 33 mm
内高さ Bi 2: 28 mm
曲げ半径 R: 135 mm
ピッチ: 30.6 mm

TRE.100

内高さ Bi 1: 37.5 mm
内高さ Bi 2: 32.5 mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

標準型 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

TRE.B:トライフレックスR 『Bバージョン』、迅速なケーブルの収納が可能な『イージー』タイプ

2営業日で出荷可能 TRE.40.B

内高さ Bi 1: 15 mm
内高さ Bi 2: 13 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

2営業日で出荷可能 TRE.50.B

内高さ Bi 1: 18.8 mm
内高さ Bi 2: 16.2 mm
曲げ半径 R: 80 mm
ピッチ: 17.4 mm

組立方法

トライフレックスR:TRE 『Bバージョン』の組立方法(取外し、ケーブル収納)。

2営業日で出荷可能 TRE.60.B

内高さ Bi 1: 22.5 mm
内高さ Bi 2: 19.5 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

2営業日で出荷可能 TRE.70.B

内高さ Bi 1: 28 mm
内高さ Bi 2: 24 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm

2営業日で出荷可能 TRE.85.B

内高さ Bi 1: 33 mm
内高さ Bi 2: 28 mm
曲げ半径 R: 135 mm
ピッチ: 30.6 mm

2営業日で出荷可能 TRE.100.B

内高さ Bi 1: 37.5 mm
内高さ Bi 2: 32.5 mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

標準型 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

トライフレックスR 『Bバージョン』の組立ツール

トライフレックスR 『Bバージョン』の取外し用ツール

TRE.C - トライフレックス R C型、迅速な組立、引張力50%増加

TRE.C

TRE.100.C型

内高さ Bi 1: 37.5 mm
内高さ Bi 2: 32.5 mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

TRE.125

内高さ Bi 1: 43.3 mm
内高さ Bi 2: 43.3 mm
曲げ半径 R: 182 mm
ピッチ: 44.6 mm

標準型 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

TRLトライフレックスR、迅速・簡単な軽量バージョン

TRL.30

内高さ Bi 1: 12 mm
内高さ Bi 2: 10 mm
曲げ半径 R: 50 mm
ピッチ: 11.3 mm

TRL.40

内高さ Bi 1: 15 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

組立方法

トライフレックスR-TRLの組立て、取外し、収納

TRL.60

内高さ Bi 1: 23 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

TRL.70

内高さ Bi 1: 28 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm

TRL.100

内高さ Bi 1: 38 mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.5 mm

標準型 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

TRLF:トライフレックスR、『TRL』に代わるスナップ開閉が可能となったタイプ

TRLF. 65

内高さ Bi 1:24.4mm
曲げ半径 R :100 mm
ピッチ   :23.1 mm

TRLF. 85

内高さ Bi 1: 32.8mm
曲げ半径 R: 135 mm
ピッチ: 30.6 mm

組立方法

トライフレックスR:TRLFの組立方法(取外し、ケーブル収納)。

TRLF. 100

内高さ Bi 1: 38mm
曲げ半径 R: 145 mm
ピッチ: 34.4 mm

TRLF 125

内高さ Bi 1: 46.8mm
曲げ半径 R: 182 mm
ピッチ: 44.1 mm

標準型 取付ブラケット

TRC / TRE / TRLに。ケーブルクランプ付、あるいは中間リンク用もあり

取付ブラケット「ライト」軽量タイプ

TRLの標準型 TRC / TREにも適合。ケーブルクランプ付あるいは中間リンクとしても可能

使用事例

巾広い産業分野でさまざまな使用

セクショニング(内部仕切り)の構成

ケーブル、エナジーチェーンの選択およびセクショニング(内部仕切り)を行います。 同様のことがトライフレックスR でも対応が可能となりました。

クイックロボット

各メーカーの六軸ロボットに対応した部品選定支援ツール システム一式を簡素化された発注スタイルで!

トライフレックス R 巻取りシステム

多関節ロボットへのエネルギー供給用

トライフレックス

4種類のトライフレックス R 巻取りシステムを在庫に用意

RSP

空圧式の巻取りシステム

ロボットの手でのループ形成を、無段階式に設定可能な引き戻し力で回避

RS

モジュラー式の巻取りシステム

通常および高度の負荷に対応できるロボット。

RSE リニア

直動式でコストを抑えた巻取りシステム

トライフレックスRSEは、ファイバーロッド、ばね機構、ガイドローラーを使用しない非常にシンプルな直動巻取りシステムを実現しました。

RSE

方向転換部があるコストを抑えた巻取りシステム

小規模から通常の負荷に対応するロボット用に特別に適合。

トライフレックスR アクセサリ:

ファイバーロッド

プリテンションで、賢いソリューション。

組立キット

ファイバーロッドモジュールは、ロボットアームのどこにでも固定することが可能です。

大きな断面積向けのケーブルクランプ

ケーブル断面積が大きい場合にも確実な固定

グライド リード スルー

旋回型ベアリング付き / 無しで提供可能

プロテクター

厳しい条件での使用でも、高い保護性

耐熱シート

金属・溶接スパッタからの保護、600°Cまで
COBクランプ

COBクランプ ― マジックテープで固定する汎用タイプ

コボット上のエナジーチェーン向けクランプ。
URブラケット

URブラケット

「汎用ロボット」用のトライフレックス R接続

CFロボット用特殊ケーブル

ロボット使用に、長寿命の特殊ケーブル
取外しツール

取外しツール

トライフレックス TRE (B仕様)およびTRCF用の簡単な取り外しツール。

ロボットの第7軸専用

PUR外被

シールド付き

耐油性、耐クーラント性

耐加水分解性、耐微生物分解性

PVCおよびハロゲンフリー

ノッチ対策

難燃性



2営業日で出荷可能
19営業日で出荷可能

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG