配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

E2マイクロ - 一体型で最小サイズ

一体型および2パーツ型の非常に小さなエナジーチェーン E2マイクロは、軽量で高速・高加速に対応します。 安定性に優れたE2マイクロには多くの種類があります。 
新しい2.1マイクロには更に、頑丈な取付ブラケットを備え、最大フリースパン長25%増、収納重量100%増となります(同一構造のイグス製品との比較)。 軽量で、安定性に優れ、簡単な開閉。
一つの作業で迅速に開閉可能な専用オープナー付き。更に、内部仕切りや取付ブラケットなど様々なアクセサリがあります。
無料サンプル申請はこちら
E2 micro 最小内のり高さ: 5mm (03型)
エナジーチェーン無償交換保証 エナジーチェーン無償交換保証。 さらに詳しく
E2.1マイクロ E2.1マイクロ、専用オープナー(910.428)使用で、1mを2秒でオープン

E2.1マイクロ 製品ラインナップ

24~48時間後に出荷可能 E2.10型(外周側開閉タイプ)

内のり高さ hi: 10 mm
内のり巾 Bi: 6~50 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 E2i.10型(内周側開閉タイプ)

内のり高さ hi: 10 mm
内のり巾 Bi: 6~50 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 E2C.10型(非開閉タイプ)

内のり高さ hi: 10 mm
内のり巾 Bi: 6~50 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 E2.15型(外周側開閉タイプ)

内のり高さ hi: 15 mm
内のり巾 Bi: 10~50 mm
曲げ半径 R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 E2i.15型(内周側開閉タイプ)

内のり高さ hi: 15 mm
内のり巾 Bi: 10~50 mm
曲げ半径 R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 E2C.15型(非開閉タイプ)

内のり高さ hi: 15 mm
内のり巾 Bi: 10~50 mm
曲げ半径 R: 28~75 mm
ピッチ: 20 mm

E2.17シリーズ、外周側で開閉可能

内高さ hi: 17mm
内幅 Bi: 15-50mm
曲げ半径 R: 28-145mm
ピッチ: 30.5mm

内周側開閉

内高さ hi: 17mm
内幅 Bi: 15-50mm
曲げ半径 R: 28-145mm
ピッチ: 30.5mm

E2C.17シリーズ、非開閉式

内高さ hi: 17mm
内幅 Bi: 15-50mm
曲げ半径 R: 28-145mm
ピッチ: 30.5mm
E2.1マイクロ チェーンオープナー
このマークの付いたシリーズでは無料のチェーンオープナーも納品されます。

エナジーチェーン、内高さ5~15.6mm

24~48時間後に出荷可能 03型

内のり高さ hi: 5 mm
内のり巾 Bi: 5~10 mm
曲げ半径 R: 10~28 mm
ピッチ: 10 mm

24~48時間後に出荷可能 04型

内のり高さ hi: 7 mm
内のり巾 Bi: 7~30 mm
曲げ半径 R: 15~48 mm
ピッチ: 16.7 mm

24~48時間後に出荷可能 045型

内のり高さ hi: 10.3 mm
内のり巾 Bi: 6~64 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 13 mm

24~48時間後に出荷可能 05型

内のり高さ hi: 10 mm
内のり巾 Bi: 6~64 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 06型

内のり高さ hi: 10.5 mm
内のり巾 Bi: 6~64 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 08型

内のり高さ hi: 15 mm
内のり巾 Bi: 10~50 mm
曲げ半径 R: 25~48 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 B07型

内のり高さ hi: 10.3 mm
内のり巾 Bi: 6~64 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 B09型

内のり高さ hi: 14.3 mm
内のり巾 Bi: 16~40 mm
曲げ半径 R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 シリーズ074

内のり高さ hi: 11.5 mm
内のり巾 Bi: 10~40 mm
曲げ半径 R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

24~48時間後に出荷可能 シリーズ094

内のり高さ hi: 15.6 mm
内のり巾 Bi: 10~40 mm
曲げ半径 R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

Eチェーンの選定ヘルプ

数値を挿入して比較表を見ると、適切なEチェーンがすばやく見つけられます

組立方法

E2マイクロおよびE2.1マイクロエナジーチェーンの連結と分離

使用事例

最も幅広い産業分野で使用

限られたスペースでの使用

一体および 2パーツ型Eチェーン、内のり高さ5mmより

ねじれ抵抗が大きい

内のり高さと曲げ半径が小さい

取付ブラケット、オプショナルでケーブルクランプ付

小さなピッチで静かな走行

ケーブル収納に適した内部構造

軽量

太いピボット径で高い耐久性

外・内寸の適切なバランス

B07/B09 2パーツ型 - 外径側がフィルムヒンジで開閉可能 

一般的産業分野での使用

  • 建設機械一般
  • モデル制作 (マイクロ エナジーチェーン)
  • 自動ドア
  • 車輌
  • 計測機器
  • 電子機器
  • ハンドリング
  • ピック&プレースロボット

IFデザイン
iFデザイン賞受賞E2マイクロシリーズ 05型
クリーンルーム
クリーンルーム試験 : お問合せ
ESDクラス
特殊仕様: 導電性ESDバージョンはお問合せ
UL94-V2 クラス
UL94 - V0クラス : 03型および14型 (その他はお問合せ)
騒音対策に最適なエナジーチェーン
42 dB(A) :イグス試験施設で計測、v = 1.0 m/s フリースパン走行、06.10.038.0型

24~48時間後に出荷可能

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG