System E3

Das System E3 kombiniert kleine Teilung, ruhigen Lauf, geringe Lautstärke, Stabilität, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit. Das Federelement als Verbinder ersetzt das Bolzen-Bohrung-Prinzip und verhindert Relativbewegungen zwischen den Gelenken. Damit wird nahezu eine komplette Verschleißfreiheit erzielt (Reinraum). Um die Fertigungs- und Montagekosten zu reduzieren, wird das Federband nicht einzeln, sondern in einer Länge von zehn Kettengliedern aufmontiert.
  • Extrem leiser Lauf (max. 38 dB(A))
  • IPA Reinraumklasse 1 - nahezu kein Verschleiß und Abrieb
  • Schneller und leichter Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
  • Gute Stabilität durch stabile, ineinander greifende Gliede
  • Leicht zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
Halbleiterfertigung und -bearbeitung, Optik, Bestückungsautomaten, Fördertechnik, Messtechnik, Drucker und Plotter, Anwendung im Reinraum, allgemeiner Maschinenbau

 
System E3

Lieferprogramm:


in 72 Stunden versandfertig E3.10

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

in 72 Stunden versandfertig E3.15

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 32 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

in 72 Stunden versandfertig E3.22

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 44 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Öffnen und Schließen der e-kette®. Innenaufteilung und Zugentlastung.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Reinraum
IPA Klassifizierung - Report IG0704-400: ISO Class 1, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 für System E3, Serie E3.15.040.075.0 bei v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
iF Design award
iF - Design Award 2005

in 72 Stunden versandfertig

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH