E2 micro - Einteilig - Kleinste Größen

E2 micro e-ketten sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energieketten mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2 micro e-ketten sind stabil und in vielen Ausführungen erhältlich. 
Die neue Generation E2.1 micro e-ketten bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten (im Vergleich zu baugleichen igus Typen). Sie sind leicht, stabil und einfach
zu öffnen. Immer inklusive: Ein Energieketten-Öffner zum schnellen Öffnen in einem Arbeitsgang. Sie bieten außerdem ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilungs- und Anschlusselemente.
Jetzt kostenloses Muster bestellen
E2 micro Kleinste Innenhöhe - Zum Beispiel Serie 03: 5 mm Innenhöhe
Energieketten Garantie Garantie auf Energieketten. Weitere Informationen
E2.1 micro E2.1 micro mit Kettenöffner (910.428), 1 m in 2 Sek öffnen

E2.1 micro Baukastenprogramm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2.10, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2i.10, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2C.10, geschlossen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2.15, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2i.15, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E2C.15, geschlossen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 75 mm
Teilung: 20 mm

Serie E2.17, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie E2i.17, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie E2C.17, geschlossen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm
E2.1 micro Kettenöffner
Bei den Serien mit diesem Symbol wird ein kostenloser Kettenöffner mit versendet.

Innenhöhen von 5 bis 15,6 mm, Energiekette

in 24 Stunden versandfertig Serie 03

Innenhöhe hi: 5 mm
Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm
Biegeradien R: 10 - 28 mm
Teilung: 10 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 04

Innenhöhe hi: 7 mm
Innenbreiten Bi: 7 - 30 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 045

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 05

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 06

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 08

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 25 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie B07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie B09

Innenhöhe hi: 14,3 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 074

Innenhöhe hi: 11,5 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie 094

Innenhöhe hi: 15,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der E2 micro und E2.1 micro e-kette®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen.

Für enge Räumlichkeiten

Ein- und zweiteilige e-ketten®, ab 5 mm Innenhöhe

Hoher Torsionwiderstand

Kleinste Innenhöhen und Biegeradien

Anschlusselemente optional mit Zugentlastung

Kleine Teilung für ruhigen Lauf

Leitungsschonender Innenraum

Geringes Gewicht

Große Bolzen für eine lange Lebensdauer

Günstiges Verhältnis Innen-/Außenmaß

B07/B09 zweiteilig - Im Außenradius durch Filmscharnier aufklappbar

Typische Industriezweige und Anwendungen

  • Allgemeine Baumaschinen
  • Modelle (micro e-ketten®)
  • Automatische Türen
  • Fahrzeuge
  • Messmaschinen
  • Elektronik
  • Handlings
  • Pick und Place Roboter

iF-Design
iF-Design-Preis für E2 micro Serie 05
Reinraum
Reinraumtest auf Anfrage
ESD Klassifizierung
Sonderausführung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V2 Klassifizierung
UL94 - V0 Klassifizierung für Serie 03 und Serie 14 (weitere auf Anfrage)
Geräuschoptimierte Energieketten
42 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, Serie 06.10.038.0

in 24 Stunden versandfertig

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH