speedigus® - igus®-Fertigungsservice für kundenspezifische Teile

Was ist speedigus®?

Manchmal benötigen unsere Kunden maßgefertigte Teile und individuellen Service – dies ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil des igus®-Support.

Mit speedigus® vereinen wir die Fertigung kundenspezifischer Teile mit Schnelligkeit und nutzen dabei die Vorteile der igus®-Tribokunststoffe.

Für alle speedigus®-Optionen gilt unser Versprechen: Termingerechte Beantwortung aller Anfragen innerhalb von 24 Stunden und termingerechte Lieferung nach Vereinbarung zwischen 3-15 Arbeitstagen.

Matthew Aldridge, Leiter für igus® Gleitlager in GB, stellt den neuen speedigus®-Service vor.

 

Speedimold

Kundenindividuelle Spritzgussteile – bis zu 80% Kosten sparen
Neu: Print2mold - 3D-gedruckte Spritzgussformen
Metallische Werkzeuge
3D Spritzgusswerkzeug  

Dank des 3D-Drucks ist igus® in der Lage, kundenindividuelle Spritzgussformen aus Hochleistungskunststoffen in kurzer Zeit zu realisieren und dabei bis zu 80% der Kosten zu sparen. Bei einfachen Formen ist das Sonderteil ab 4 Tagen bereit für den Versand. Durch die besondere Materialbeschaffenheit trotzen die jeweils ausgewählten Werkzeug-Materialien den hohen Temperaturen des Spritzgussprozesses, sodass bis zu 500 Teile aus einem 3D-Druck Werkzeug gefertigt werden können.

Metallische Werkzeuge  

Werden mehr als 200 - 500 Stück benötigt, können maßgefertigte iglidur®-Teile im Spritzguss angefertigt werden. Ein speedimold Spritzgussteil wird mit einem Aluminiumwerkzeug hergestellt: Dieses Verfahren ist aufgrund der schlanken Fertigungsmethode extrem zeitsparend. Die Lieferzeiten betragen manchmal sogar nur 3 Tage, aber auf keinen Fall mehr als 21 Arbeitstage – selbst bei sehr komplexen Baugruppen. Die Werkzeugrüstkosten sind sehr niedrig und beginnen bei €1000.

speedicut

Schnelle Fertigung - schnelle Lieferung

Fertigung kundenspezifischer Teile aus iglidur® Halbzeug. Ein speedicut-Teil wird anhand einer Kundenzeichnung aus standardmäßigem iglidur® Halbzeug gefertigt. Die Lieferzeiten betragen manchmal sogar nur 24 Stunden, aber auf keinen Fall mehr als 15 Arbeitstage.
 

+ -
ab 3 Tagen
Fertigung exakt
nach Zeichnung
Maximal 100 mm
Durchmesser
Ideal für geringe Stückzahlen

speedicut  

speedifit

Zeitersparnis durch einbaufertige Baugruppen

iglidur®-Teile, in einer kundenspezifischen Baugruppe montiert. Ein speedifit-Teil entsteht durch die Montage eines Standard- oder maßgefertigten iglidur® Gleitlagers in einem Gehäuse, das nach einer Kundenzeichnung gefertigt wurde. Diese ganze Baugruppe wird als Komponente geliefert – das spart Zeit und Geld.
 

+ -
Reduzierung der Anzahl der
Lieferanten/Bestellungen
Steigerung der Produktivität ab 5 Tagen
Steigerung des Cashflows

speedifit  
mehr Informationen  
Warum iglidur® Gleitlager?

Allgemeine Informationen zu iglidur®-Gleitlagern. Aufbau, Einbau, Toleranzen, technische Daten, FAQs

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Postleitzahl: Absenden
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.