Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Versuchsnummer: | 3105 |
Leitungstyp: | CFROBOT5.501 |
Leitungsart: | Lichtwellenleiter |
Testparameter | +/- 180°/ m |
Lebensdauer: | 27 Mio. Zyklen |
Die LWL Leitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT5 wird gedanklich immer sofort mit einem 6-Achs-Knickarm Roboter in Verbindung gebracht, weil es dort ja immer um Torsion geht. Aber das muss nicht immer sein, denn Kunden haben sehr oft empfindliche Signale zu führen. Diese Signale kommen von Aktoren die in freien, nicht näher definierten Bewegungen geführt werden und dort spielt Torsion auch eine Rolle. Extrem präzise Messsungen produzieren wahnsinnig viele Daten und diese lassen sich am zuverlässigsten störungsfrei über eine LWL transportieren. Die Herausforderung ist das empfindliche Glasfaser-Element gepolstert in der Leitung zu führen, damit es keinen Schaden nehmen kann und dies natürlich dauerhaft.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 27 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Mess-Anwendung gerecht wird.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |