triflex® R TRC, TRE und TRL Zubehör: Gleitdurchführungen

triflex® R Gleitdurchführungen -Mit und ohne Pendellager lieferbar



  • In zwei Varianten lieferbar - Mit und ohne Pendellager
  • Gleitdurchführungen für alle triflex® R TRC und TRE e-ketten®
  • Definierte Führung der triflex® TRC und TRE am Roboter
  • "Sanfte" Bewegung der triflex® R e-kette®

triflex® R Zubehör für TRC / TRE Gleitführungen

triflex® R Zubehör für TRC / TRE Gleitführungen

 

Breiten- Art. Nr. Maß A Maß B Maß C Maß D Maß E Maß F Maß G
index Gleitdurchführungen [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ohne Pendellager
40 TR.40.05 85 84,5 46 32 21 27 6,5  Anfragen
60 TR.60.05 126 126 70 50 32 40 9  Anfragen
70 TR.70.05 153 155 86 70 35 40 9  Anfragen
85 TR.85.05 153 155 100 84 35 40 9  Anfragen
100 TR.100.05 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5  Anfragen
125 TR.125.05 179 190 142 84 40 64 9  Anfragen


Breiten- Art. Nr. Maß A Maß B Maß C Maß D Maß E Maß F Maß G Maß H
index Gleitdurchführungen [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
mit Pendellager
40 TR.40.07 108 89 46 32 47 65 8,4 4,1  Anfragen
60 TR.60.07 156 118 70 50 65 87,5 10,5 5,5  Anfragen
70 TR.70.07 183 118 86 70 65 87,5 10,5 5,5  Anfragen
85 TR.85.07 183 118 100 84 65 87,5 10,5 5,5  Anfragen

 
 

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

Matthias Meyer +49 2203 9649 161 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Hometriflex® R KonzeptSchnellanfrageMontageanleitungMusterbestellungMontageservieMail an ProduktexpertenAnwendungsbeispiele