Navigation

dry-tech®: Technik verbessern ohne Schmierung

Mehr als 50% der Maschinenausfälle werden durch Mangelschmierung verursacht.

igus® dry-tech® Lager bieten die Alternative zu geschmierten Gleit- und Wälzlagern. igus® entwickelt Tribopolymere für den dauerhaften Trockenlauf.

Durch den Verzicht auf Schmierung erreicht die dry-tech® Polymertechnik beste Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen: von -100°C bis dauerhaft +250°C, von Reinraum bis extremer Schmutzbelastung, von Vakuum bis höchster Luftfeuchte.

dry-tech® Lagertechnik für:

Anwendungen ohne Schmierung und für hohe Standzeiten

extreme Umgebungsbedingungen

niedrigste Reib- und Verschleißwerte im Dauerlauf wie Aussatzbetrieb.

Foto von Mangelschmierung  

dry-tech®: Kosten senken durch Tribopolymere

Mehr als 700 Mio. US$ durch zu hohe Reibung und Verschleiß verursacht durch falsche Schmierung

igus® dry-tech® Lager senken Ihre Kosten. Im direkten Produktvergleich sparen Sie bis zu 50% Ihrer bisherigen Kosten für Lager-Komponenten. Darüber hinaus bieten sich weitere Einsparpotentiale durch den Einsatz von nicht gehärteten Wellenwerkstoffen und den Verzicht von Dichtungen und Schmiersystemen.

dry-tech® Lagertechnik für:

bis zu 50% geringeren Beschaffungskosten für Ihre Lager.

Kosteneinsparung durch einfachere oder den Wegfall von anderen Lagerstellen-Komponenten.

geringere Lagerbestände durch kurze Lieferzeiten ab 24h.

 

dry-tech®: Life up ... Cost down ...

Erfahren Sie wie igus® dry-tech® Lösungen Ihre Kosten senken und Ihre Technik verbessern können.

Details zu verschiedenen dry-tech® Systemen