Linearachse SAW

wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

hohe Stabilität

kostengünstig und 100% schmierfrei

 
Zu diesen Artikeln passend:

 
Art.-Nr.:
Technische Daten
Bestellnummer Hublänge max.
Drehzahl
max.stat. Tragfähigkeit    
  [mm] [U/min.] axial [N] radial [N]    
 SAW-0630 300 1000 100 400 295,39 USD 
 SAW-1040 500 1500 500 2000 253,51 USD 
 SAW-1080 750 0 750 2000 422,93 USD 
 SAW-1660 750 1500 750 3000 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15             ±0,1
 SAW-0630 54 60 32 40 45 51/91 11 23 112 92 30 13,5 26
 SAW-1040 74 69 50 60 60 56/87/137 20 40 129 91 45 22,5 30
 SAW-1080 108 100 58 94 94 87 - - 163 131,5 49 22,5 31,5
 SAW-1660 104 150 77 84 86 132 20 40 220 175 72 38,5 35
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer tk ts tg kt sk sg kg d T ha
        ±0,1         Ø
 SAW-0630 11 6,6 - 20 0 5 10 5 TR8x1,5 21,5
 SAW-1040 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 TR10x2 35,5
 SAW-1080 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
 SAW-1660 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 59
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage