Montage-Transportgestell für einbaufertige Energieführungssysteme

readychain® rack - Stunden statt Tage

 
Prämierte igus®-Designs  
if Product Design Award 2014

Auszeichnung für das readychain® Rack

readychain® rack light

Schlankeres Design, noch wirtschaftlicher

Das teleskopierbare und modulare Transport- und Montagegestell für konfektionierte Energieführungssysteme in neuer Größe.

Einsatz bei deutlich kleineren Anwendungen jetzt noch wirtschaftlicher

Adaptierbarkeit vom großen readychain® rack möglich

Feinere Anpassung an Kundenanwendungen

 
 

Seit rund 20 Jahren setzt igus® auf konfektionierte readychain® Energiekettensysteme. Um sie schnell und sicher an die Maschine zu bringen, hat igus® ein neues teleskopierbares Transportgestell in Modulbauweise entwickelt, das innerhalb eines Arbeitstages millimetergenau auf die Schnittstelle der jeweiligen Maschine angepasst werden kann. Im Maschinen- und Anlagenbau werden Ihre Prozesskosten damit deutlich sinken. Dieses vergleichsweise kostengünstige Konzept rechnet sich bereits ab einer Fertigung von wenigen Maschinen pro Jahr und ermöglicht Ihnen damit auch bei Kleinserien die Vorteile des neuen modularen Gestells zu nutzen.

 

Modulare Stützen und Streben, die perfekt ineinander passen

Teleskopierbar, so dass eine Längenanpassung jederzeit möglich ist

Rastmechanismen zur nachträglichen Anbringung von Bauteilen

Kinderleichtes Bewegen und Transportieren dank eigens entwickelter Verfahreinheiten

Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen durch Wiederverwendung einzelner Komponenten

Bis zu 80% Prozesskosten sparen beim Prototyping

Senkung der Prozesskosten bis zu 50% über den Gesamtprozess


Einsatzgebiete:Maschinen- und Anlagenbau

readychain® rack light Beispiele

Sehen Sie weitere Kundenbeispiele in unserer Galerie  
 

Umweltfreundlich durch die unbegrenzte Wiederverwendbarkeit

Das neue teleskopierbare Transport- und Montagegestell für komplett vorkonfektionierte und geprüfte Energiekettensystem.

Umweltfreundlich durch die unbegrenzte Wiederverwend-barkeit seiner Einzelmodule, innerhalb von wenigen Stunden aufgebaut und wirtschaftlich bereits ab fünf Systemen pro Jahr.

Marcel Lamers  

Persönlicher Kontakt

Gerne zeige ich Ihnen Lösungsvorschläge für Ihren Anwendungsfall.

readychains®  

readychains®

Konfektionierte Energieführungssysteme, Stecker und Leitungen von igus®.

"Open-Space"-Service

Konstruktionszeit sparen mit "Open-Space"-Service.

"Open-Space"-Service