drylin® ZLW - Zahnriemenachse

Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1660 ist die ideale Lösung für viele Verstell- und Positionieraufgaben und ergänzt das drylin® ZLW Zahnriemenprogramm um eine weitere Größe.
Die Einbauhöhe beträgt nur 72 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (max. 3.000 mm).

100% schmierfreie Linearführung

Max. axiale Last: 500 N

Motoranschluss möglich (NEMA 34)


Branchen: Handling, Automation, Formatverstellungen

ZLW - Zahnriemenachse

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 906,49 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 906,49 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Minimumhublänge 250 mm
(1) Maß X frei wählbar

Anschlussmaße [mm]

Bestellnummer X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 60 M5 906,49 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 60 M5 906,49 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 60 M5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Minimumhublänge 250 mm
(1) Maß X frei wählbar

Technische Daten

  Gewicht Gewicht max. Übersetzung Verzahnung Zahnriemen- Zahnriemen- Zahnriemen-    
  ohne Hub 100 mm Hub Hublänge     material breite spannung    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU mit Stahl 32 500    


  max. Radialbelastung Umlenklager max. Geschwindigkeit max. Positionsabweichung
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Rillenkugellager 5 ±0,2



in 3 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH