silber vector® 2012

Die Größte der Welt*

Schlickaufbereitung

Hier kommt die größte Kunststoff-e-kette® der Welt*, die E4.350, als Teil des Amoras-Projekts zum Einsatz. Sie hat eine Innenhöhe von 35 Zentimetern und kann mit Innenbreiten von bis zu 1.000 Millimeter geliefert werden. In die großen Becken wird Brackwasser aus dem Hafen von Antwerpen geleitet und der Schlick zur Aufbereitung von den Pumpen auf der Brücke abgesaugt. Die Pumpen können über die gesamte Brückenlänge von 150 Metern verfahren werden. Die schweren Schläuche (ca. 100 kg pro Meter) müssen dafür sicher geführt und auf der Brücke vor mechanischem Abrieb geschützt werden. Die gesamte Anlage ist rund um die Uhr wartungsfrei im Einsatz.

Sereant, Joury Van Gijseghem, Antwerpen, Belgium

 
 
 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector® Wettbewerb

*Stand 04/2009

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
Newsletter bestellen
Datenschutzerklärung
Einkaufen bei igus®
  • 100.000 Produkte online
  • Versandfertig ab 24 h
  • Keine Mindest­bestellmenge
  • CAD Direkt Download
  • Kostenlose Muster
  • Beratung von 7-20 Uhr
Geprüfte Leistung
Chat Service
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.