Neuheiten und Programmerweiterungen 2012

145 x neu*

Unsere aktuellsten Herbstneuheiten erkennen Sie an der Kennzeichnung "New".

* Neuheiten und Programmerweiterungen

e-ketten®, chainflex®, readycable® und readychain®

meine-kette für lange Verfahrwege

guidelite für leichte Führungsaufgaben

Kostengünstig und schnell Verfahrwege bis 150 m realisieren.

guidelite für leichte Führungsaufgaben    

E2/000 rol e-chain® - lange Wege günstig ab Lager

Energieeffizient und kostengünstig lange Verfahrwege realisieren.

E2/000 rol e-chain® - lange Wege günstig ab Lager    

PPDS Basic - einfach mal abschalten

Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard.

PPDS Basic - einfach mal abschalten    

E4.1 Rollen - mach' mal halblang

Antriebsleistung zum Bewegen von Energieketten senken - jetzt auch mit dem E4.1-Standardbaukasten.

E4.1 Rollen - mach' mal halblang    

P4 - Energie und Platz sparen

Kleinste Radien für die Rollenenergiekette P4 - längste Verfahrwege auch für kleine Platzverhältnisse.

P4 - Energie und Platz sparen    

guidefast - einfache Montage

Wirtschaftliche Energieführung für Kranträger und Hallenkrane - schnell montiert als Baukastenlösung.

guidefast - einfache Montage    

e-ketten® Experte QC.60

Mit dem e-ketten® Experten QC.60 können Sie schnell und einfach geeignete Energiekettensysteme speziell für Ihre Anwendung finden

e-ketten® Experte QC.60    
meine-kette für vertikale Bewegungen

e-spool Modulbaukasten

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.

 e-spool Modulbaukasten    

liftband - einfach in die Höhe führen

Modular, leise, platzsparend - Medien, Energie und Daten in die Höhe führen.

liftband - einfach in die Höhe führen    

guidelok slimline F - schnell in die Höhe

Kein Klappern und Schlagen bei Querbeschleunigungen - sicher in die Höhe führen bis 50m - Jetzt neue Größen.

guidelok slimline F - schnell in die Höhe    

e-spool - Multi-Energie-Spule

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.

e-spool - Multi-Energie-Spule    
meine-kette für Kreisbewegungen

Rotationsmodule - hoch stapeln

Mit igus®-Rotationsmodulen Kreisbewegungen mit 900° und mehr auch mit hohen Lasten realisieren.

Rotationsmodule - hoch stapeln    
meine-kette für mehrdimensionale Bewegungen

triflex® TRLF - schnell eingelegt

Schneller befüllen bei dicken Schläuchen und Leitungen.

triflex® TRLF - schnell eingelegt    

triflex® RSP - rückholen einstellbar

Schleifenbildung am Roboterkopf vermeiden - jetzt mit stufenlos einstellbarer Rückzugskraft.

triflex® RSP - rückholen einstellbar    
meine-kette für den Spänebereich

Aluminiumdeckel - Aludeckel öffnen

Zu öffnende Aluminiumdeckel für das System E4.1.

Aluminiumdeckel - Aludeckel öffnen    

Spänedichte Anschluss- elemente - dicht

Spänedichte Anschlusselemente von Energierohren - Rundum-Befestigung und integrierte C-Schienen.

Spänedichte Anschluss- elemente - dicht    

RX - ab Lager gegen heiße Späne

Hochtemperatur-Kunststoff-Variante der spänedichten RX-Energierohre ab Lager - 850°C ab 24h.

RX - ab Lager gegen heiße Späne    
meine-kette für eingehauste Energiezuführungen

micro flizz® - mehr
Lei(s)tung

Ein System für Daten, Medien und Signale in neuer Größe - wartungsfreie Alternative zur Stromschiene.

micro flizz® - mehr  Lei(s)tung    
meine-kette für hochdynamische Bewegungen

Größenzuwachs

Neue Breite für R4.112.

Größenzuwachs    

Noch größer

Ausbau des erfolgreichen E4.1-Programms.

Noch größer    

Montagezeit senken

Einfaches Werkzeug - hoher Nutzen: Neue Kettenöffner für E4 und E6.

Montagezeit senken    

E3 Anschlusselemente - oben, unten, egal

Platzsparende Rundum-Befestigung für die hochdynamischen E3 Energieketten.

E3 Anschlusselemente - oben, unten, egal    

E61.52 - leise, laufruhig

Jetzt auch mit 52 mm Innenhöhe - neue Generation laufruhiger Reinraum-Energieketten.

E61.52 - leise, laufruhig    

Serie E4.38L - kostengünstig

Erweiterung E4.1 light Programms: Serie E4.38L

Serie E4.38L - kostengünstig    
meine-kette in kleiner und mittlerer Größe

E2.15 - mini, offen

Maximale Variabilität mit einer Energiekette - Modulbauweise senkt Kosten und steigert die Möglichkeiten.

E2.15 - mini, offen    

Erweiterung E2 micro - mehr Auwahl

Erweiterung der Programmvielfalt - neue Biegeradien für mehr Leitungsvielfalt und Platzverhältnisse.

Erweiterung E2 micro - mehr Auwahl    

Erweiterung E2 mini - bei den Kleinen

Erweiterung der Programmvielfalt - neue Radien für mehr Leitungsvielfalt und Platzverhältnisse.

Erweiterung E2 mini - bei den Kleinen    
meine-kette endlos umlaufend

c-chain® - endlos umlaufend ab Lager

Mehr Wirtschaftlichkeit durch Standardisierung - Baukasten kontinuierlich umlaufender Energieketten.

c-chain® - endlos umlaufend ab Lager    
meine-kette für besondere Anforderungen

ESD/ATEX ab Lager

Permanent leitfähige Energieketten ESD/ATEX-Lieferprogramm in 24 Stunden verfügbar.

ESD/ATEX ab Lager    

Detektierbare e-kette® - aufspürbar

Magnetisch detektierbare Kunststoff-Energieketten für die Lebensmittel- und Tabakindustrie.

Detektierbare e-kette® - aufspürbar    
meine-kette für mehr Möglichkeiten

System E4 - universell, einfach, kabelschonend

Weitere Innenaufteilungselemente zur Erhöhung der Leitungs-lebensdauer um den Faktor 4.

System E4 - universell, einfach, kabelschonend    

System E6 - neue Innenaufteilungselemente

Weitere Innenaufteilungselemente zur Minimierung von Leitungs-abrieb bis 75%.

System E6 - neue Innenaufteilungselemente    

chainflex®, readycable® und readychain®

chainflex® CC Sonderleitungskonfigurator - Ihre Wunschleitung in nur 3 Minuten...ab 300 m...in 3 Wochen

Wunschleitungen anfragen

chainflex® Custom Cable Konfigurator für Sonderleitungen - nur 3 Minuten...ab 300 m...in 3 Wochen.

Wunschleitungen anfragen    
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Für höchste Anforderungen

Lichtwellenleiter    
50% sparen mit neuem Tool für Leitungen

CFRIP einfaches Auspacken

Intelligente Lösung zum schnellen und effektiven Abmanteln großer Absetzlängen.

CFRIP einfaches Auspacken    
Steuerleitungen bis 48 Adern bündelverseilt

CF130.UL und CF140.UL PVC vieladrig

Produkterweiterung der vieladrigen Bündelverseilung.

CF130.UL und CF140.UL PVC vieladrig    

CF77.UL.D und CF78.UL PUR vieladrig

Produkterweiterung der vieladrigen Bündelverseilung.

CF77.UL.D und CF78.UL PUR vieladrig    
30% schneller konfektionierbar

CF211 neue Generation

Optimierte Verseil- und Schirmaufbauten.

CF211 neue Generation    
sichere Datenübertragung

PVC-Datenleitung CF240

Die bewährte Leitungsserie ist nun um ein weiteres Mitglied ergänzt worden.

PVC-Datenleitung CF240    
Industrial Ethernet, Koax

CFBUS.04X - power over ethernet

300V UL-Zulassung.

CFBUS.04X - power over ethernet    

CFKoax2.01 - 50 Ω Koax

50 Ω Koax-Spezialleitung für höchste Beanspruchungen.

CFKoax2.01 - 50 Ω Koax    

CAT5 Ethernet Spezialleitung

Halogenfreie Ethernet CAT5-Spezialleitung für höchste Beanspruchungen.

CAT5 Ethernet Spezialleitung    
Roboterleitungen

CFROBOT 3D Steuerleitungen

Tordierbare PUR-Steuerleitung und tordierbare Profinetleitung.

CFROBOT 3D Steuerleitungen    

CFROBOT 3 Twisted-Pair-Datenleitung

Twisted-Pair-Datenleitung für den Torsionsbereich.

CFROBOT 3 Twisted-Pair-Datenleitung    
Spezialleitungen für Sonderanwendungen

CFSPECIAL für erhöhte Zugbelastung

Profibus-/Ethernet-Leitungen für hängende Anwendungen Anwendungen bis 50 m.

CFSPECIAL für erhöhte Zugbelastung    

CFSPECIAL.414 für die Schiene

chainflex® CFSPECIAL.414 für Schienenfahrzeuge.

CFSPECIAL.414 für die Schiene    

CFSPECIAL.544 antimikrobiell

chainflex® CFSPECIAL.544 für Hygiene-Anwendungen: antimikrombiell.

CFSPECIAL.544 antimikrobiell    
readycable® und readychain®

LockTec – Manipulationssichere Leitung, ab 24h

Manipulationssichere Leitung ab 24h lieferbar.

LockTec – Manipulationssichere Leitung, ab 24h    

Intercontec SpeedTec umspritzt

Manipulationssichere Leitung

Intercontec SpeedTec umspritzt    

Montage-Transportgestell

Individualisierbares Montage-Transportgestell für einbaufertige Energieführungssysteme.

Montage-Transportgestell    

CFTHERMO - fix & fertig

Konfektionierte Thermoausgleichsleitung für Typ J und Typ K.

CFTHERMO - fix & fertig    

USB 3.0 Leitung - 8x schneller

Konfektionierte USB 3.0 – Leitung mit dem Stecker Typ A.

USB 3.0 Leitung - 8x schneller    

Intercontec SpeedTec - Montagezeit sparen

Schnellverschluss Steckverbinder Intercontec SpeedTec von igus®.

Intercontec SpeedTec - Montagezeit sparen    

Polymer Automation

Alles aus einer Hand

Günstiger Automatisieren mit Low-Cost-Kunststoffkomponenten.

Alles aus einer Hand    
robolink®

Zubehör

Universelles Adapterstück für Kameras an unsere Gelenkarme.

Zubehör    

2 DOF

robolink®-Gelenk 2 DOF, optional mit Winkelsensorik.

2 DOF    

robolink® 1 DOF - schwenkend

robolink® Gelenk – optional mit Winkelsensorik

robolink® 1 DOF - schwenkend    

robolink® Sensoren - positionieren

Magnetische inkrementelle Winkelsensoren.

robolink® Sensoren - positionieren    

robolink® Greifer - greifen

Unterschiedliche Greifer sind adaptierbar.

robolink® Greifer - greifen    

Konfigurator für robolink®

Aus dem robolink® Roboter-Gelenkbaukasten individuell konfigurieren und direkt online anfragen oder bestellen.

Konfigurator für robolink®    

IME v2369 igus® motion editor für robolink®

Für eine Hardwarekonfiguration gibt es jetzt eine einfache intuitive Steuersoftware, die die Programmierung individueller Gelenkarme ermöglicht.

IME v2369 igus® motion editor für robolink®    
pickchain®

pikchain® PC5 - 30% Zeit sparen

Innovatives Maschinenelement für Maschinen- und Anlagenbauer in der Automatisierung.

pikchain® PC5 - 30% Zeit sparen    

pikchain® PC2 - Pick & Place aus dem Baukasten

Die modulare Pick & Place-Lösung aus dem Baukasten die sich der Anwendung anpasst.

pikchain® PC2 - Pick & Place aus dem Baukasten    

Polymer Gleitlager - iglidur®, igubal®, drylin® und xiros®

Schmier- und wartungsfreie Gleitlagertechnik

PFOA-frei*

Umweltfreundlich: PFOA-freie iglidur®-Werkstoffe.

PFOA-frei*    

Neue Größen Kolbenringe

Mehr Kolbenringe

Neue Größen Kolbenringe    

Freie Gestaltung

Mehr verschleißfeste Wunschteile.

Freie Gestaltung    

iglidur® G V0 - brennt nicht

Neues iglidur®-Polymergleitlager mit V0-Einstufung nach UL94.

iglidur® G V0 - brennt nicht    

iglidur® Q2 - noch mehr Hochlast

Umfassende Programmerweiterung des neuen Hochlastlagers bis Ø75mm.

iglidur® Q2 - noch mehr Hochlast    

iglidur® Q2 E - und noch mehr Hochlast

Bisher mit einem spritz-gegossenen Kunststofflager unerreichte Lebensdauer in Hochlastschwenkanwendungen.

iglidur® Q2 E - und noch mehr Hochlast    

iglidur® P210 - vielseitig & robust

Endlich mit Standardprogramm.

iglidur® P210 - vielseitig & robust    

iglidur® C500 - vielseitig in Chemie

Das Chemielager für alle Fälle.

iglidur® C500 - vielseitig in Chemie    

iglidur® JVFI - vorgespannt inch

Vorgespannte Flanschlager in Inch-Abmessungen.

iglidur® JVFI - vorgespannt inch    

iglidur® Clip On - fügen & rasten

Die sichere Lagerlösung für jedes Blech.

iglidur® Clip On - fügen & rasten    

iglidur® Messerkantenrollen - exakt & schmierfrei

Schmierfreies und exaktes Umlenken von Förderbändern.

iglidur® Messerkantenrollen - exakt & schmierfrei    

iglidur® Programmübersicht - Weitere Abmessungen

iglidur® Gleitlager Wunschabmessung im Wunschwerkstoff ab Lager.

iglidur® Programmübersicht - Weitere Abmessungen    

QuickBearing - Produktfinder für iglidur®-Gleitlager

Die Ausweitung von fünf auf 16 Vollsortiment iglidur®- Werkstoffe wird ab sofort auch über den iglidur® Produktfinder abgedeckt.

QuickBearing - Produktfinder für iglidur®-Gleitlager    

Verschleißfest

Low-Cost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten: iglidur® J4.

Verschleißfest    

iglidur® Halbzeuge P210 - schlagzäh

Vielseitig, robust und universell.

iglidur® Halbzeuge P210 - schlagzäh    

iglidur® Halbzeuge J350 - vielseitig

Für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

iglidur® Halbzeuge J350 - vielseitig    

iglidur® Halbzeuge A350 - Lebensmittel

FDA-konformes Material für Anwendungen im Lebensmittelbereich.

iglidur® Halbzeuge A350 - Lebensmittel    

iglidur® Halbzeuge T220 - Tabak

Spezieller Werkstoff für die tabakverarbeitende Industrie.

iglidur® Halbzeuge T220 - Tabak    

iglidur® X Halbzeuge - 250°C ab Lager

Chemikalien- und temperaturbeständig bis 250 °C.

iglidur® X Halbzeuge - 250°C ab Lager    

Werkstoff-Finder und Wunschabmessungs-Anfrage

Der iglidur® Produktfinder für Halbzeuge zeigt Ihnen mit wenigen Klicks den passenden iglidur® Werkstoff für Ihre Anwendung.

Werkstoff-Finder und Wunschabmessungs-Anfrage    

Zwischengröße

Rundtischlager in neuer Größe: iglidur® PRT-01-50.

Zwischengröße    

Abstand & Haltung

Neuer leichter Distanzring jetzt auch für PRT-01-200.

Abstand & Haltung    

iglidur® PRT-01-20 mit Zähnen

Verzahnter Außenring zum direkten Antreiben nun auch für die kleinste Größe.

iglidur® PRT-01-20 mit Zähnen    

iglidur® PRT mit quadratischem Flansch

Zum direkten Montieren auf ebenen Flächen.

iglidur® PRT mit quadratischem Flansch    

iglidur® PRT Distanzring - unterstützt

Distanzring aus Aluminium jetzt auch für die 300er-Baugröße.

iglidur® PRT Distanzring - unterstützt    

iglidur® PRT mit Kopfring zum Klemmen

iglidur® PRT-Rundtischlager mit Kopfring zum Klemmen.

iglidur® PRT mit Kopfring zum Klemmen    

iglidur® PRT-Handklemmung

Schnelle Fixierung mittels Reibschluß.

iglidur® PRT-Handklemmung    

iglidur® PRT mit Gleitelementen

Saubere Lösung: PRT-Bauform 01 mit Gleitelementen aus FDA-konformem iglidur® A180.

iglidur® PRT mit Gleitelementen    
Wartungsfreier Trockenlauf mit xiros® Kugellager

Höhere Lasten

Neue xirodur® B180 Axial-Polymerkugelrolle.

Höhere Lasten    

Doppelreihig

Neue zweireihige Bauform des xirodur® B180-Axialkugellager.

Doppelreihig    

Dünner

Dünnlager für xirodur®-Polymerkugellager.

Dünner    

xirodur® B180 FDA-Upgrade

Das FDA-Upgrade des xirodur® B180 Programms für den Lebensmittelbereich.

xirodur® B180 FDA-Upgrade    

Doppelreihiges Kugellager B180

Neue zweireihige Bauform.

Doppelreihiges Kugellager B180    

xiros® B180 - inch-Größen

xiros® B180-Polymerkugellager jetzt in inch-Abmessungen.

xiros® B180 - inch-Größen    

xiros® B180 Polymerkugelrolle

Neue, kleinere xiros® B180 Polymerkugelrolle.

xiros® B180 Polymerkugelrolle    

Axialkugellager

Programm vergrößert sich um die Baugröße 51104.

Axialkugellager    

xirodur® B180 Polymerkugellager

Neue Abmessung für xirodur® B180 Polymerkugellager.

xirodur® B180 Polymerkugellager    

xiros® F180 - mehr leitfähig

Das xiros® Polymerkugel-lagerprogramm mit dem Schutz gegen elektrostatische Aufladungen (ESD).

xiros® F180 - mehr leitfähig    

xirodur® C160 - mehr Chemie

Neue Abmessungen für xirodur® C160 Polymerkugellager.

xirodur® C160 - mehr Chemie    

xirodur® A500 - heiße Angelegenheit

Neue Abmessung für xirodur® A500 Polymerkugellager.

xirodur® A500 - heiße Angelegenheit    
Selbsteinstellende, schmierfreie igubal® Gelenklager

Zeit sparen

Einfache Montage und Demontage der Kugelzapfen durch definierte Kräfte.

Zeit sparen    

Austauschbar

Kosten und Zeit sparen durch demontierbare Kugelzapfen.

Austauschbar    

Einstellbar

Fixiergelenklager mit einstellbarer, spielfreier Beweglichkeit des Kugelzapfens.

Einstellbar    

igubal® Clips-Gelenklager Heavy Duty

igubal®-Clips-Gelenklager HD mit weiteren Abmessungen.

igubal® Clips-Gelenklager Heavy Duty    

igubal® Gelenkkopf neue Größen

Eingeclipste Kalotte in Gelenkkopf mit Innengewinde – 2 neue Größen KCRM.

igubal® Gelenkkopf neue Größen    

igubal® Stehlager-Adapter

Vorhandene Bohrungen nutzen, 1:1 Austausch möglich.

igubal® Stehlager-Adapter    

igubal® Koppelstangen-Werkzeugsystem

Flexibles System für individuelle Ausführungen senkt Kosten.

igubal® Koppelstangen-Werkzeugsystem    

igubal® Kugel-Clipslager - einfache Verbindung

Durch einfache Montage Zeit sparen.

igubal® Kugel-Clipslager - einfache Verbindung    
drylin® Linerführungen

Quadratisch & multifunktional

Baukasten für kleine Lasten.

Quadratisch & multifunktional    

roll and slide...neue Größe

Hybridschlitten mit Rollen für horizontale Einbaulage: Neue Baugröße

roll and slide...neue Größe    

Klein...kleiner...mini

Noch kleiner: Neue Miniaturgröße 07 für drylin® T-Schienenführung.

Klein...kleiner...mini    

Nur noch 6 mm hoch

Neue Größe für drylin® N, System N17.

Nur noch 6 mm hoch    

drylin® Q 10 - klein und kantig

Verdrehgesichertes Vierkant-Rohr-Linearsystem.

drylin® Q 10 - klein und kantig    

drylin® T - klein, einstellbar & präzise

Mehr Präzision auf engem Bauraum.

drylin® T - klein, einstellbar & präzise    

drylin® W Baugröße 25 - größer & 2 Tonnen Last

Höhere Lasten durch Erweiterung des erfolgreichen drylin® W-Baukastens: drylin® W Baugröße 25.

drylin® W Baugröße 25 - größer & 2 Tonnen Last    

drylin® W Führung aus Edelstahl - V4A

Linear gleiten in aggressiven Medien.

drylin® W Führung aus Edelstahl - V4A    

Gleitmaterial iglidur® E7 - hält und hält

Das neue iglidur®-Gleitmaterial wurde speziell für Linear-bewegungen entwickelt.

Gleitmaterial iglidur® E7 - hält und hält    
drylin® Gewindetriebe

Miniatur...klein(er)

Miniaturmuttern

Miniatur...klein(er)    

Spielfrei

Lebenslang spielfreie Steilgewinde: Neue Größen für Zero-Backlah.

Spielfrei    

Gegenläufig

Mehr Flexibilität in Formatverstellungen: gegenläufige drylin®-Gewindespindeln.

Gegenläufig    

Sphärische Trapezgewindemutter

Zum Ausgleich von Winkelfehlern in Anschraubblechen.

Sphärische Trapezgewindemutter    

Trapezgewindetriebe neues Material

Neue Materialien im Bereich der Gewindetriebe.

Trapezgewindetriebe neues Material    

Trapezgewindespindeln aus Aluminium

iglidur®-Materialien gegen beschichtetes Aluminium.

Trapezgewindespindeln aus Aluminium    

Neue Steilgewinde-
abmessungen

Vier neue Steilgewindeabmessungen verfügbar.

Neue Steilgewinde- abmessungen    

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung

Im Lebensdauerrechner können jetzt auch Muttern aus dem Werkstoff iglidur® R ausgewählt, berechnet und bestellt werden.

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung    

drylin® Antriebstechnik

drylin® Linearachsen

Hohe Lasten, platzsparend

Ausweitung der kompakten und stabilen SLW-Baureihe: SLW-Spindellinearmodul für manuellen oder motorischen Antrieb.

Hohe Lasten, platzsparend    

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last

Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen.

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last    

SAW-Spindellinearachse - stabil & robust

Ausweitung der robusten und stabilen SAW-Baureihe.

SAW-Spindellinearachse - stabil & robust    

Miniatur-Linearachse - klein, leicht, schmierfrei

22mm x 28mm: Miniatur-Linearachse für Hand- oder Motorbetrieb.

Miniatur-Linearachse - klein, leicht, schmierfrei    

SLW-1040 - ruhige Spindel für Hübe >750mm

Schlaue Lösung für lange Hubwege der SLW-Linearmodule.

SLW-1040 - ruhige Spindel für Hübe >750mm    

Zerobacklash-Gewindemutter

Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse.

Zerobacklash-Gewindemutter    

Spindelloslagerbock mit Kugellager

Praktische Ergänzung für den drylin®-Baukasten.

Spindelloslagerbock mit Kugellager    

SLW-Baureihe mit Kugellagern

SLW-BB-1080 mit kugelgelagerter Spindel für hohe Drehzahlen.

SLW-Baureihe mit Kugellagern    
drylin® E Motoren

Verstellwinkel bis 90°

Motoren einfach anbinden.

Verstellwinkel bis 90°    

IP 68-Schrittmotor und Vakuum-Schrittmotor

Vakuum oder Unterwasser-betrieb? Schrittmotoren für beide Extreme.

IP 68-Schrittmotor und Vakuum-Schrittmotor    

Motor mit Spindel - Integration

drylin®-Schrittmotoren mit integrierter Antriebsspindel verfügbar.

Motor mit Spindel - Integration    

Gleichstrommotoren - einfach drehen

Programmerweiterung um Low-Cost-Gleichstrommotoren.

Gleichstrommotoren - einfach drehen    

IP 65-Schrittmotor - hält bei Nässe

Neuer Motor mit Spritzwasserschutz.

IP 65-Schrittmotor - hält bei Nässe    

AdapterKit - schnell montieren

Mit den neuen Adapterkits lassen sich einfach und schnell Mehrachsportale aufbauen.

AdapterKit - schnell montieren    

MotorKit - Bausatz

Zur Anbindung der Motoren an die bestehenden drylin®-Achsen.

MotorKit - Bausatz    

drylin® Antriebstechnik Konfigurator

Verfügbare Anwendungsdaten eingeben und schnell und einfach geeignete Lineareinheiten online vergleichen. Jetzt inklusive Motoren.

drylin® Antriebstechnik Konfigurator    
Prämierte igus®-Designs 2012
Antriebseinheit  
robolink® mit Antrieb

Antriebseinheiten für einen 4-Achs-Gelenkarm.

pikchain®  
pikchain®

pikchain® Förderkette für intelligente Pick&Place-Lösungen.

Mono-Slide Führung  
drylin® W Mono-Slide

Einfach schnell montiert.

drylin® W Hybridschlitten mit Rollen  
drylin® W Hybridschlitten

Wie auf Schienen, jetzt auch horizontal.

News und Programmerweiterungen Archiv

2011

2010

2009