PRT-01-30-C

PRT-01 mit Klemmfunktion

Rundtischlager PRT-01-30 mit Kopfring inkl. Klemmfunktion für 30h7-tolerierte Wellen.

Für einfache Handlingsaufbauten

Schnell und einfach montiert

Max. Anzugsmoment: 5 Nm


Branchen:
Handlingsysteme, Display-/Werbetechnik, Montagetechnik etc.

 
 

1 = Rundtischlager mit Kopfring PRT-01-30-C
2 = Kopfring für PRT-01-30-C

Art.-Nr.:
Abmessungen [mm]
Bestellnummer D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 für Schrauben    
          ±0,2                  
 PRT-01-30-C 100 91 42,5 30 82 36 10 6 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN7984 M4 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog