PRT-01-20-SQ

PRT-01 mit quadratischen Flansch

Das kleinste PRT-Rundtischlager in der Baugröße 20 gibt es jetzt auch mit platzsparendem quadratischen Flansch zum direkten Montieren auf ebenen Flächen.

Keine Einlassbohrung nötig

Kein separater Distanzring

Mit nur 4 Schrauben fixiert


Branchen:
Handlingsysteme, Möbelindustrie, Display-/Werbetechnik, Montagetechnik etc.

 
 
Art.-Nr.:
Abmessungen [mm]
Art-Nr. d D A E H h1 h2    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]    
 PRT-01-20-SQ 20 62 65 50 26 18 2 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-30-SQ 30 84 85 65 30,5 21 1,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog