Anwendungsbeispiele
dryspin®
Gewindetriebe
Gewindetriebe sind Maschinenelemente, die eine drehende Bewegung in eine translatorische Bewegung umwandeln. dryspin® Gewindetriebe basieren immer auf selbstschmierenden Kunststoffmuttern und ermöglichen somit einen lebenslangen Betrieb ohne externe Schmierung. Die Technologie der dryspin®

Gewindetriebe basiert auf dem Prinzip der schmierfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Gewindespindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien der Gewindetriebe und der einzigartigen dryspin® Technologie garantieren eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz.

Die Gewindetrieb Anwendungsbeispiele nach Branche

Ein kleiner Ausblick:


3D-Druck

3D-Drucker / 3D-Druck

Reinraum-3D-Drucker

Ein präziser und zuverlässiger Reinraum-3D-Drucker für die Verarbeitung von Thermoplasten

3D-Drucker für Werktstatt & Büro

Ein großformatiger und präziser 3D-Drucker, der sich für den Einsatz in Büros oder Werkstätten eignet

Lumifold 3D-Drucker

Ein 3D-Drucker, der kompakt und tragbar ist, aber trotzdem detallierte 3D-Teile herstellen kann

Reprap xBot

Ein 3D-Drucker, der seine wesentliche Teile schnell und präzise selbst herstellen kann

Großformatiger 3D-Drucker

Ein professioneller, technisch fortschrittlicher 3D-Drucker, der zuverlässig mit der FDM-Technologie arbeitet

Fabforge 3D-Drucker

Ein präziser und leiser 3D-Drucker, der die Bedingungen für "Made in India" erfüllt

3D gedruckte Gewindemutter

Alternative Gewindemutter zur herkömmlichen Kugelgewindemutter - direkt aus dem eigenem 3D-Drucker

Miniatur 3D-Drucker

Dieser 3D-Drucker ist nur zehn Zentimeter hoch, druckt aber Objekte mit höchster Qualität.

Arbeitsbühnen

Arbeitsbühnen

Sicherheitsplattform

Eine Lösung, die für mehr Sicherheit in der Höhe sorgt, wozu die modulare RBG-Sicherheitsplattform für Euro-Palettenhochregallager eingesetzt wird.

Automatentechnik

Automatentechnik

Becherschließmaschine

Eine Becherschließmaschine, die Kunststoffbechern in Fast-Food-Restaurants automatisch einen Deckel aufsetzt 

Laserstation

Eine Laserstation zur Markierung von Industrieprodukten

Fisch-Impf-Roboter

Ein Delta-Roboter, der in der Lage ist, Fische aufzunehmen und mit Impfstoff zu versorgen

Paketfächer

Ein Schließfachsystem in Paketstationen, das Anwendern maximale Wartungsfreundlichkeit bietet

Keks-Gießmaschine

Eine Keks-Gießmaschine, die in der Lage ist, die unterschiedlichsten vom Kunden und vom Markt geforderten Formen zu erzeugen

Scan-Maschine

Eine mobile Scan-Maschine, mit der sich auch komplexe Platten und Freiformen mit Luftultraschall prüfen lassen

Desinfektions-Automat

Ein Reinigungsautomat, der wiederverwendbare Becher innerhalb weniger Sekunden mit 140°C heißem Dampf desinfiziert

Karussellwaschanlage

In der Automobilindustrie komplexe Teile nach der Lackierung automatisch waschen: Diese Aufgabe übernimmt die Karussellwaschanlage

Tassentischverstellung

Bauteile für die Mechanik einer automatischen Tassentischverstellung am Kaffeevollautomaten

Buchscanner

In einem Buchscanner zur Digitalisierung von Kulturgut werden schmierfreie drylin® Trapezgewindemuttern verwendet.

Automatisierung

Automatisierung

Aufspulmaschine

Verbesserte Gleiteigenschaften durch 3D-Druck Ersatzteile in einer Aufspulmaschine.

Dosiermaschine

Eine Dosiermaschine, bei der Autocaps für ein effektives automatisches Schließen des Dosierkopfes nach jedem Dosiervorgang sorgen

Gunda Automatisierungslösung

Kompakte Automatisierunglösung mit hoher Qualität, die einfach zu bedienen ist

Montagerover

Ein ferngesteuerter Montagerover für die Installation und Deinstallation von Signalisierungskugeln auf Stromleitungen

Automotive

Automotive

Die Vorteile im Überblick

Hier können Sie mehr und detalliert über die Gründe, warum die dryspin® Technologie in Automobilen eingesetzt wird, erfahren. 

Karussellwaschanlage

In der Automobilindustrie komplexe Teile nach der Lackierung automatisch waschen: Diese Aufgabe übernimmt die Karussellwaschanlage 

Frontspoiler

Ein Spindeltrieb im Außenbereich des Fahrzeugs, der Wasser, Schmutz und Dreck ausgesetzt ist und dennoch problemlos verläuft

Heckklappenantrieb

Ein elektrisch betriebener Spindelantrieb für die vollautomatische Öffnung und Schließung des Kofferraumdeckels.

Rückbankverstellung

Ein elektrisch betriebener Spindeltrieb im Innenraum des Fahrzeugs zur Verstellung der Rückbank.

TV-Lift im Caravan

Einen wartungsfreier, erschütterungsresistenter und langlebiger motorischen TV-Lift für den Innenraum von Caravans
Solarauto

Solarauto

Ein solarbetriebenes Auto mit einziehbaren Carbon-Trageflügelprofil für zusätzliche Schubkraft.

Bahntechnik

Bahntechnik

Die Vorteile im Überblick

Wartungsfreiheit im Schienenverkehr durch schmierfreie Gewindetriebe - Verschleißreduzierung und hohe Lebensdauer

Spaltüberbrückung

Kein Verklemmen oder Schwergang der Schiebetritte während des Dauerbetriebs

Baumaschinen

Baumaschinen

Felddrainage-Maschine

Eine innovative Maschine für die Feldentwässerung, die Kunststoff-Drainagefliesen auf der Baustelle manövriert und neben dem Gerät abgerollt werden können

Flaschenzugmodul

Erde aus bis zu 65 Meter tiefen Gruben befördern: Das ermöglicht ein Flaschenzugmodul von Ets Payant das unter dem Ausleger eines Baggers befestigt ist
Nivelliergerät

Nivelliergerät

Dieses Gerät unterstützt beim Nivellieren von Trockenschüttung.

 

Boote

Boote und Schiffsbau

Rennsegelboot

Ein Rennsegelboot, dass durch spezielle Flügelprofile und die Umwandlung des Wasserdruckes über die Wasseroberfläche schwebt 

DIY Projekte

DIY-Projekte

DIY-Bierlift

Mühelose Auf- und Abfahrt  mit entsprechender Last, geringe Aufwandskosten, Schmiermittel- und Wartungsfreiheit, Witterungsbeständigkeit

Pooltisch

Ein Antriebssystem, dass einen verstellbaren und festen Tisch im Pool ohne Probleme bewegen kann - trotz der dauerhaften Umgebung von Poolwasser.

Fassadentechnik

Fassadentechnik

Sonnenblenden

Sonnenblenden

Egal, wie viel Sonne scheint: diese Sonnenblenden sorgen für angenehme Lichtverhältnisse im Gebäude.

Verfahrenstechnik

Fluidtechnik

Absperrventil

Fehlerfreier Ablauf in der Prozesstechnik

 

Stellantrieb

Präzises Bewegen und Positionieren der Stellantriebe ohne regelmäßige Wartungen

Getränkeindustrie

Getränkeindustrie

Bierzapfanlage

Eine automatisierte Bierzapfanlage für Festivals und Großveranstaltungen für sekundenschnelles Zapfen

Etikettiermaschine

Trockenlaufende Hochleistungspolymere von igus® ermöglichen verschiedenste Einstellungen in Etikettiermaschinen von Krones.

Getränke-Abfüllanlage

Die Küppersbusch GmbH fertigt kundenspezifische Getränke-Abfüllanlagen mit igus® Lagertechnik.

Holzindustrie

Holzindustrie

Papierverarbeitungsmaschine

Durch spielfrei vorgespannte Muttern wird bei der Formatverstellung in der Papierindustrie ein präzises und wartungsfreies Einstellen der Formate ermöglicht.

Kameratechnik

Kameratechnik

Aufstellwinkelverstellung

Durch die Schmiermittelfreiheit und die Möglichkeit der stufenlosen Verstellung, entschied man sich bei dieser Anwendung für eine drylin® Trapezgewindemutter.

Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie

Espressomaschine

Eine Espressomaschine, die sich manuell und stromlos bedienen lässt

Keks-Gießmaschine

Eine Keks-Gießmaschine, die in der Lage ist, die unterschiedlichsten vom Kunden und vom Markt geforderten Formen zu erzeugen

Waffelbackanlage

Stabiles Spindellinearsystem zum Abziehen von Papiereistüten.
 

Luft- und Raumfahrt

Luft- und Raumfahrt

Raketenmodul

Ein Raketenmodul, welches den Weltraumschrott aus der Erdumlaufbahn einsammelt

Flugzeugdrossel

Eine Nachbildung der Drosselklappen für simulierte Flugzeuge vom Typ 737 NG und 737MAX
Joystick im Flugsimulator

Flugsimulator

Ein Joystick der für eine exakte und feinfühlige Steuerung in einem Flugsimulator sorgt.

Medizin

Medizintechnik

Die Vorteile im Überblick

Mehr Hygiene durch schmierfreie Gewindetriebe gewünscht? Wie können ungewollte Verunreinigungen in Laboren vermieden werden? 

Perimeter

Perimeter, ein Gerät, welches das Gesichtsfeld vermisst und die Empfindlichkeit des Sehsystems bestimmt

Blisterzentrum

Eine Lösung, die aus bis zu 700 Medikamenten individuelle Kombinationen für Patienten zusammenstellt und verblistert

Reinraum-3D-Drucker

Ein präziser und zuverlässiger Reinraum-3D-Drucker für die Verarbeitung von Thermoplasten

Abfüllanlage in der Labortechnik

Eine saubere Abfüllung, die nicht steril, aber hochrein sein muss, ein geringes Gesamtgewicht der Anlage

Geburtssimulator

Optimal simulierter Geburtsvorgang mit Hilfe des Geburtssimulators SIMone der 3B Scientific GmbH

Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling

Eine äußerst saubere Anwendung der igus Produkte, außerdem hohe Wirkungsgerade und einen schnellen Vorschub

Modellbau

Modellbau

Heißdrahtschneider

Heißdrahtschneider

Dieses Gerät schneidet aus Styroporblöcken Figuren und Elemente.
Heißdraht-Schneidemaschine

Heißdraht-Schneidemaschine

Mit dieser Heißdraht-Schneidemaschine werden Styroporteile geschnitten, die hauptsächlich im Modellflugzeugbau verwendet werden

Möbelbau

Möbelbau & Industrial Design

Prüfkabine

Eine Prüfkabine, die sich in wenigen Sekunden in einen Besprechungstisch verwandelt

Flexible Medienversorgung

Eine flexible Medienversorgung, die sich dreidimensional an jede Stelle navigieren lässt und per Knopfdruck unauffällig in der Decke verschwindet.

Kantenleimmaschine

Schmier- und spielfreies Spindel-Mutter-System gewährleistet präzisen Leimauftrag in Kantenleimmaschinen.

Pooltisch

Ein Antriebssystem, dass einen verstellbaren und festen Tisch im Pool ohne Probleme bewegen kann - trotz der dauerhaften Umgebung von Poolwasser.

Schwimmanlage

Auf Knopfdruck die Wassertiefe ändern: Die Conmag Engineering GmbH baut verstellbare Hubböden für Schwimmanlagen mit integrierter Gegenstromanlage.

Roboter

Roboter

Schachroboter

Schachcomputer

Durch die eingesetzten drylin® TR Steilgewindemuttern in zwei Schachcomputern können große Hübe in kürzester Zeit zurückgelegt werden.

Solartechnik

Solartechnik

Solarpaneele

Reibungsloser Ablauf unter extremen Umgebungsbedingungen

Solartechnik

Sport- und Rehageräte

Gangschulungsgerät

Eine Gerät, dass Menschen mit zerebraler Bewegungsstörung Gehtraining ermöglicht

Surf-Trainingsgerät

Dank des Sportgerätes wird die körperliche Fitness auf Basis von Surfbewegungen trainiert - ganz ohne Wasser

Reha-Gerät für Kinder

Ein Reha-Gerät, dass Patienten mit Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen rehabilitiert

Roboter für Sport- & Gesundheit

Ein Robote für Sport- und Gesundheit, das die Fitness, Kraft, Balance und Gehgeschwindigkeit auf spielerische und motivierende Weise fördert

Textilindustrie

Textilindustrie

Lederindustrie

Lederspaltmaschine

Präzise und langlebig - Kunststoff-Gleitlager für neuartige Lederspaltmaschine

Verpackungsindustrie

Verpackungsindustrie

Falt- und Klebemaschine

Bei der Auslegung von kundenspezifischen Faltschachtel-klebemaschinen setzt Sondermaschinenbauer Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.

Wärme- und Thermodynamik

Wärme- und Thermodynamik

Boyle-Mariotte-Gerät

Mit dem „Boyle-Mariotte-Gerät“ kann der Zusammenhang zwischen Druck und Volumen einer abgeschlossenen Gasmenge bei konstanter Temperatur demonstriert werden.
Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

CNC-Maschine M-Serie

Mit den CNC-Fräsmaschinen von Stepcraft können Hobbyisten und industrielle Anwender, z.B. im Prototypenbau, neue Freiheiten entdecken und ihre CAD-Zeichnungen in die Realität umsetzen.

Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfiguratoren
Zu den Konfiguratoren

Anfrage stellen:

Kontaktformular
Zur Kontaktanfrage


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH