Wellen direkt von der Stange

 Kosten senken in 45 Sekunden ? Einfach ausfüllen, absenden, sparen!
  Aluminium harteloxiert AlMgSi 0.5 F22       Der Dauerläufer *
  CF 53 Mat. 1.1213       Der Stahl-Standard
  V2A Mat. 1.4301 / V4A Mat. 1.4571       Die Wirtschaftlichen
  X105 Mat. 1.4112       Der Edelstahl-Standard

* Unser Favorit: In Bezug auf Reibwert und Verschleißverhalten mit drylin®-Linearlagern

Wellenmaterial / Toleranzen: bitte tragen Sie die gewünschte Stückzahl ein
Aluminium
harteloxiert
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
CF53
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
V2A
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
X105
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
X46
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
V4A
norm. Ausführung
unterstützt*
niedrig unterstützt**
 
Maße: bitte tragen Sie die gewünschten Maße ein
ø außen: [mm]
Länge: [mm]  

  Wenn Sie verschiedene Maße brauchen, geben Sie es bitte hier an:
 
 
Bearbeitung: bitte skizzieren Sie Ihren Bearbeitungswunsch
 
Fase: linke Seite rechte Seite beidseitig
Schlüsselfläche: linke Seite rechte Seite beidseitig
Zapfen: linke Seite rechte Seite beidseitig
Nuteinstich: linke Seite rechte Seite beidseitig
Außengewinde axial: linke Seite rechte Seite beidseitig
Innengewinde axial: linke Seite rechte Seite beidseitig
  Innengewinde radial:   Anzahl:  
Sonstige Oberflächenbearbeitung:
 International keys of steel shafts
Bitte senden Sie mir den kostenlosen Polymer-Gleitlager-Katalog
 
 Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos ein Angebot zu.

Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus. Geben Sie hier Ihre Daten ein oder klicken Sie unten auf "Daten übernehmen"

Kundennr. Energieketten:
Kundennr. Gleitlager:
Firma:*
Anrede:*
Vorname:*
Nachname:*
Abteilung:
Branche:
PLZ:*
Ort:*
Straße/Postfach:*
Land:*
Bundesland:
Telefon:*
Fax:
E-Mail:*
Ja, ich möchte mit der angegebenen E-Mail-Adresse in die igus® Newsletterliste aufgenommen werden.
Absenden
Daten aus myigus
Übernehmen

Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Adressdaten in Zukunft automatisch in dieses Formular übernehmen, dann registrieren Sie sich bei uns.


Registrieren

Wir gehen vertraulich mit Ihren Daten um. Lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.