iglidur® - Eigenschaften

Auswahl nach Kerneigenschaften

  Standards weitere
Allrounder
Dauerläufer Hohe Temperaturen
iglidur® G J M250 W300 X K P GLW J260 J3 J350 L250 R D J200 V400 X6 Z UW500
     
                        
                         
           
                         
                           
           
                                    
                                   
               
                                 
                 

  Hohe
Medienbeständigkeit
Lebensmittelkontakt Besondere
Einsatzgebiete
iglidur® H H1 H370 H2 A180 A200 A350 A500 A290 T220 F H4 Q UW B C
                     
                   
                 
                   
                          
                   
             
                     
                           
             
               
                     

Werkstofftabelle

Standards und Weitere Allrounder

  Standards weitere
Allrounder
iglidur® G J M250 W300 X K P GLW
Allgemeine
Eigenschaften
 
Dichte (g/cm3) 1,46 1,49 1,14 1,24 1,44 1,52 1,58 1,36
Farbe mattgrau gelb anthrazit gelb schwarz gelbbeige schwarz schwarz
max.
Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F.
(Gew.-%)
0,7 0,3 1,4 1,3 0,1 0,1 0,2 1,3
max.
Wasseraufnahme (Gew.-%)
4,0 1,3 7,6 6,5 0,5 0,6 0,4 5,5
Gleitreibwert, dynamisch,
gegen Stahl (μ)
0,08-0,15 0,06-0,18 0,18-0,40 0,08-0,23 0,09-0,27 0,06-0,2 0,06-0,21 0,1-0,24
pv-Wert, max. (trocken)
gegen Stahlwelle, +20 °C,
Lagerwanddicke 1 mm
MPa · m/s
0,42 0,34 0,12 0,23 1,32 0,3 0,39 0,3
Mechanische Eigenschaften  
Biege-E-Modul (MPa) 7800 2400 2700 3500 8100 3500 5300 7700
Biegefestigkeit bei
+20 °C (MPa)
210 73 112 125 170 80 120 235
Druckfestigkeit (axial)
(MPa)
78 60 52 61 100 60 66 74
max. empfohlene
Flächenpressung
(+20 °C) [MPa]
80 35 20 60 150 60 50 80
Shore-D-Härte 81 74 79 77 85 72 75 78
Physikalische und
thermische Eigenschaften
 
obere langzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+130 +90 +80 +90 +250 +170 +130 +100
obere kurzzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+220 +120 +170 +180 +315 +240 +200 +160
untere
Anwendungstemperatur (°C)
-40 -50 -40 -40 -100 -40 -40 -40
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K] 0,24 0,25 0,24 0,24 0,60 0,25 0,25 0,24
Wärmeausdehnungskoeffizient
(+23 °C)
[K–1 · 10–5]
9 10 10 9 5 3 4 17
Elektrische Eigenschaften  
spezifischer
Durchgangswiderstand (Ωcm)
>1013 >1013 >1013 >1013 <105 >1012 >1013 >1011
Oberflächenwiderstand (Ω) >1011 >1012 >1011 >1012 <103 >1012 >1012 >1011

Dauerlauf und Hohe Temperaturen

  Dauerläufer Hohe
Temperaturen
iglidur® J260 J3 J350 L250 R D J200 V400 X6 Z UW500
Allgemeine
Eigenschaften
 
Dichte (g/cm3) 1,35 1,42 1,44 1,5 1,39 1,4 1,72 1,51 1,53 1,4 1,49
Farbe gelb gelb gelb beige dunkelrot grün dunkelgrau weiß dunkelblau braun schwarz
max.
Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F.
(Gew.-%)
0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1
max.
Wasseraufnahme (Gew.-%)
0,4 1,3 1,6 3,9 1,1 1,1 0,7 0,2 0,5 1,1 0,5
Gleitreibwert, dynamisch,
gegen Stahl (μ)
0,06-
0,2
0,06-
0,2
0,08-
0,2
0,08-0
,19
0,09-
0,25
0,08-
0,26
0,11-
0,17
0,15-
0,20
0,09-
0,25
0,06-
0,14
0,20-
0,36
pv-Wert, max. (trocken)
gegen Stahlwelle, +20 °C,
Lagerwanddicke 1 mm
MPa · m/s
0,35 0,5 0,45 0,4 0,27 0,27 0,3 0,5 1,35 0,84 0,35
Mechanische Eigenschaften  
Biege-E-Modul (MPa) 2200 2700 2000 1950 1950 2000 2800 4500 16000 2400 16000
Biegefestigkeit bei
+20 °C (MPa)
60 70 55 67 70 72 58 95 290 95 260
Druckfestigkeit (axial)
(MPa)
50 60 60 47 68 70 43 47 190 65 140
max. empfohlene
Flächenpressung
(+20 °C) [MPa]
40 45 60 45 23 23 23 45 150 150 140
Shore-D-Härte 77 73 80 68 77 78 70 74 89 81 86
Physikalische und
thermische Eigenschaften
 
obere langzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+120 +90 +180 +90 +90 +90 +90 +200 +250 +250 +250
obere kurzzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+140 +120 +220 +180 +110 +110 +120 +240 +315 +310 +300
untere
Anwendungstemperatur (°C)
-100 -50 -100 -40 -50 -50 -50 -50 -100 -100 -100
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K] 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24 0,55 0,62 0,6
Wärmeausdehnungskoeffizient
(+23 °C)
[K–1 · 10–5]
13 13 7 10 11 11 8 3 1,1 4 4
Elektrische Eigenschaften  
spezifischer
Durchgangswiderstand (Ωcm)
>1012 >1012 >1013 >1010 >1012 >1014 >108 >1012 <105 >1011 <109
Oberflächenwiderstand (Ω) >1010 >1012 >1010 >1011 >1012 >1014 >108 >1012 <103 >1011 <109

Hohe Medienbeständigkeit und Lebensmittelkontakt

  Hohe
Medienbeständigkeit
Lebensmittelkontakt
iglidur® H H1 H370 H2 A180 A200 A350 A500 A290 T220
Allgemeine
Eigenschaften
 
Dichte (g/cm3) 1,71 1,53 1,66 1,72 1,46 1,14 1,42 1,28 1,41 1,28
Farbe grau creme-
weiß
grau braun weiß weiß blau braun weiß weiß
max.
Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F.
(Gew.-%)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5 0,6 0,3 1,7 0,3
max.
Wasseraufnahme (Gew.-%)
0,3 0,3 0,1 0,2 1,3 7,6 1,9 0,5 7,3 0,5
Gleitreibwert, dynamisch,
gegen Stahl (μ)
0,07-
0,2
0,06-
0,2
0,07-
0,17
0,07-0
,30
0,05-
0,23
0,10-
0,40
0,09-
0,2
0,26-
0,41
0,13-
0,40
0,20-
0,32
pv-Wert, max. (trocken)
gegen Stahlwelle, +20 °C,
Lagerwanddicke 1 mm
MPa · m/s
1,37 0,8 0,74 0,58 0,31 0,09 0,4 0,28 0,23 0,28
Mechanische Eigenschaften  
Biege-E-Modul (MPa) 12500 2800 11100 10300 2300 2500 2000 3600 8800 1800
Biegefestigkeit bei
+20 °C (MPa)
175 55 135 210 88 116 110 140 250 65
Druckfestigkeit (axial)
(MPa)
81 78 79 109 78 54 78 n.b. 91 55
max. empfohlene
Flächenpressung
(+20 °C) [MPa]
90 80 75 110 28 18 60 120 70 40
Shore-D-Härte 87 77 82 88 76 81 76 83 88 76
Physikalische und
thermische Eigenschaften
 
obere langzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+200 +200 +200 +200 +90 +80 +180 +250 +140 +100
obere kurzzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+240 +240 +240 +240 +110 +170 +210 +300 +180 +160
untere
Anwendungstemperatur (°C)
-40 -40 -40 -40 -50 -40 -100 -100 -40 -40
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K] 0,6 0,24 0,5 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Wärmeausdehnungskoeffizient
(+23 °C)
[K–1 · 10–5]
4 6 5 4 11 10 8 9 7 11
Elektrische Eigenschaften  
spezifischer
Durchgangswiderstand (Ωcm)
<105 >1012 <105 >1015 >1012 >1013 >1011 >1014 >1011 >1010
Oberflächenwiderstand (Ω) <102 >1011 <105 >1014 >1011 >1012 >1011 >1013 >1011 >1010

Besondere Einsatzgebiete

  Besondere
Einsatzgebiete
iglidur® F H4 Q UW B C
Allgemeine
Eigenschaften
 
Dichte (g/cm3) 1,25 1,79 1,4 1,52 1,15 1,1
Farbe schwarz braun schwarz schwarz grau weißlich
max.
Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F.
(Gew.-%)
1,8 0,1 0,9 0,2 1,0 1,0
max.
Wasseraufnahme (Gew.-%)
8,4 0,2 4,9 0,8 6,3 6,9
Gleitreibwert, dynamisch,
gegen Stahl (μ)
0,1-
0,39
0,08-
0,25
0,05-
0,15
0,15-0
,35
0,18-
0,28
0,17-
0,25
pv-Wert, max. (trocken)
gegen Stahlwelle, +20 °C,
Lagerwanddicke 1 mm
MPa · m/s
0,34 0,7 0,55 0,11 0,15 0,10
Mechanische Eigenschaften  
Biege-E-Modul (MPa) 11600 7500 4500 9600 1800 1900
Biegefestigkeit bei
+20 °C (MPa)
260 120 120 90 55 60
Druckfestigkeit (axial)
(MPa)
98 50 89 70 20 30
max. empfohlene
Flächenpressung
(+20 °C) [MPa]
105 65 100 40 40 40
Shore-D-Härte 84 80 83 78 69 72
Physikalische und
thermische Eigenschaften
 
obere langzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+140 +200 +135 +90 +100 +90
obere kurzzeitige
Anwendungstemperatur (°C)
+180 +240 +155 +110 +130 +130
untere
Anwendungstemperatur (°C)
-40 -40 -40 -50 -40 -40
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K] 0,65 0,24 0,23 0,6 0,24 0,24
Wärmeausdehnungskoeffizient
(+23 °C)
[K–1 · 10–5]
12 5 5 6 12 15
Elektrische Eigenschaften  
spezifischer
Durchgangswiderstand (Ωcm)
<103 >1013 >1015 <105 >1010 >1010
Oberflächenwiderstand (Ω) <102 >1012 >1012 <105 >109 >109