Low Cost Automation

Der Low-Cost-Automation-Baukasten bietet Ihnen schnelle, einfache und kostengünstige Komponenten, um Ihre manuellen Arbeitsschritte zu automatisieren. Dabei erzielen Sie einen schnellen ROI durch unsere niedrigen Preise und Instandhaltungskosten. Gelenkarmroboter, Cobots, Delta-Roboter, SCARA Roboter und Portalroboter gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dank der modularen Robotikkomponenten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konfiguration nach Ihren Anforderungen umzusetzen.

 

Anzahl Produkte: 210

robolink® RL-DP-5 | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
4.192,39 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0001 | Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
2.250,24 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
3.732,62 EUR/Stk.
10 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Individueller Portalroboter mit beliebiger Hublänge

Fragen Sie hier ein indivduell nach Ihren Anwendungsparametern erstelltes drylin® E Portal bei uns an.
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

SCARA-Roboter 4 DOF mit Verkleidung | Größe M | 560 mm Reichweite

Produktinformation
  • Traglast: 2 kg
  • Reichweite: 560 mm
  • Reichweite in Z- Achse: 500 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 20 Picks/ Minute
  • Min. Lebensdauer: 2,5 Mio Zyklen
  • IP Schutzklasse: IP 45 Spritzwasser

Optional erhältlich
4.944,63 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 400 mm

Produktinformation
  • Bis zu 100 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
3.290,24 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
6.200,00 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

igus® Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
3.271,76 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
4.199,99 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-4 | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
3.742,60 EUR/Stk.
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 660 mm

Produktinformation
  • Bis zu 30 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s²

Optional erhältlich
4.603,57 EUR/Stk.
10 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
in 1-2 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 10,0 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • X & Y-Achse Geschwindigkeit bis zu 0,5 m/s
  • Z-Achse (Spindelachse) Geschwindigkeit max. 20 mm/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
4.353,41 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 2 x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
1.352,60 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0005 | Arbeitsraum 1000 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 1000 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
1.982,46 EUR/Stk.
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 700 mm

Produktinformation
  • Bis zu 50 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 30 m/s²

Optional erhältlich
3.870,87 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH