QuickRobot - Komplettausstattungshilfe für Roboter Zubehör

Wählen Sie hier Ihren Robotertypen und anschließend die drei möglichen Komplettausstattungen an den Roboterachsen. Alle Einzelartikel des Roboter Zubehörs werden unter einer Gesamtartikelnummer je Roboterachse zusammengefasst.

Beachten Sie bei der Auswahl der triflex® R Serie die verschiedenen Bauformen:
mehr Informationen  
triflex® R - TRC

3D e-kette®, TRC geschlossene Bauform

mehr Informationen  
triflex® R - TRE

3D e-kette®, TRE Bauart "Easy" zum schnellen Einlegen von Leitungen.

mehr Informationen  
triflex® R - TRL

3D e-kette®, TRL die leichte Alternative mit "Easy" Design.


Gerne bieten wir Ihnen "Stäubli", "Yaskawa Motoman", "Universal Robot" und "Kawasaki" Lösungen auf Anfrage an.

Innenaufteilungen für triflex® R e-ketten® einfach konfigurieren

Einfache und schnelle Erstellung von Innenaufteilungen für die Systeme triflex® R TRC, TRE und TRL. Nach Auswahl der Leitungen können diese einfach per drag & drop im Kettenquerschnitt hinzugefügt werden. Der Innenaufteilungskonfigurator erstellt ein Stückliste der e-kette® und der in der Konfiguration enthaltenen Leitungen. Die Konfigurationen können gespeichert und erneut geladen werden. Die gesamte Konfiguration kann mit einem Klick an den Warenkorb übergeben werden.
Schnelle und einfache Innenaufteilungskonfiguration

Berücksichtigung der max. Befüllungsquerschnitte und Leitungsdurchmesser

Erstellung von Stücklisten

Einfaches Anfragen und Bestellen

Hier bedient Sie

Matthias Meyer +49 2203/9649-161 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Hometriflex® R KonzeptSchnellanfrageMontageanleitungMusterbestellungMontageservieMail an ProduktexpertenAnwendungsbeispiele

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Datenschutzerklärung