Übersicht der drylin® E Produkte – „E“ wie elektrisch

drylin® E - Produktfinder und Lebensdauerberechnung

Nach Auswahl Ihrer Anwendungsparameter gibt der Produktfinder eine Übersicht der Lineartische und der Motoren die geeignet sind. Der Produktfinder berechnet den Einzelpreis der Linearachse sowie die Auslastung der Motoren und die Lebensdauer in Hüben. Sie können mit wenigen Klicks eine komplette Linearachse inkl. Motor, Anschlussleitungen und Anbauteilen zusammenstellen.


Komplett anzeigen
Lieferprogramm:
Schrittmotor NEMA 17  

drylin® E NEMA 17

Der Kleine mit viel Power

Dieser kleine Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Schnelle Bewegungen von kleineren Lasten erledigt er zuverlässig.

Schrittmotor NEMA 23  

drylin® E NEMA 23

Die bekannteste Schrittmotorgröße

Hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen sind seine Vorteile. Dieser Motor ist für die meisten Applikationen im mittleren Lastbereich die beste Wahl.

Schrittmotor NEMA 23XL  

drylin® E NEMA 23XL

Der Powermotor in der mittleren Baugröße

Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA23 mit annähernd doppeltem Drehmoment. Die Montagemaße sind identisch wie beim NEMA23, wodurch man ihn sehr flexibel einsetzen kann.

Schrittmotor NEMA 34  

drylin® E NEMA 34

Das Kraftpaket der großen Baugröße

Anwendungen mit höheren Lasten werden mit der größten Baureihe realisiert. Schwere Formatverstellungen oder parallele Doppelachsaufbauten sind sein Arbeitsumfeld.

Spindelmotoren drylin® E  

drylin® E - Spindelmotoren

Stand-Alone Lösung für Kundenkonstruktionen in beengten Bauräumen sind sein Arbeitsumfeld.

Gleichstrommotoren - einfach drehen  

drylin® E - DC Motoren

Einfachste Linerabewegungen können durch DC Motoren realisiert werden. Durch eine Batterie oder ein Netzgerät kann der Motor zum Drehen gebracht werden.

drylin® E Encodermotorer IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

Die IP65 (Spritzwaser) und IP86 (Unterwasser) Schrittmotoren sind für Anwendungen in feuchter Umgebung bestens geeignet.

Schrittmotor Getriebe drylin® E  

drylin® E - Getriebe für Schrittmotoren

Durch die Getriebe lassen sich schwere Formatverstellungen oder Hubbewegungen auch mit kleineren Motoren realisieren.

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung    

drylin® E Adapterkits für Servomotoren

Adapterkits für Servomotoren

drylin® E Adapterkits für Servomotoren    

drylin® E Zubehör

Spacer, Motorflansch und Kupplung jeweils passend für die Lineartisch- und Motorkombination.

drylin® E Zubehör    

drylin® E - End- Referenzschalter

End- Referenzschalter passend zu drylin® Linearachsen.

drylin® E  - End- Referenzschalter    

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last

Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen.

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last    

Gantry Drive drylin® E Portalantriebseinheit

drylin® E Antriebseinheit für Portale - Platzsparend für Portalaufbauten

Gantry Drive drylin® E Portalantriebseinheit    

Hub x2 für Portale ...

z-Achse mit längerem Hub bei den schmierfreien drylin® Auslegerachsen

Hub x2 für Portale ...    

drylin® Q - Greifachsen

drylin® Q - Greifachsen, bewegen Sie Bauteile auf engstem Raum und mit wenig Gewicht.

drylin® Q - Greifachsen    

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor    

drylin® E Portale Lieferprogramm

drylin® Portale Fläche, Linie, Raum

drylin® E Portale Lieferprogramm    

drylin® - Hubschwenkeinheit

drylin® - Hubschwenkeinheit, basierend auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium-4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung

drylin® - Hubschwenkeinheit    
 

A = igus®-Schrittmotoren

Kosteneffektiv

Wartungsfrei

4 Baugrößen

15 Varianten


B = Klauenkupplung
C = Motorflansch: Anbindung für Schrittmotoren
D = Umlenkung mit Kugellagern
E = Zahnriemen, Trapez- oder Steilgewinde
F = Gleitfolien aus wartungsfreiem iglidur® J
G = Schmierfreie Linearführung durch Polymerlager

Motorgröße Motordaten mögliche/empfohlene Achsen
Zahnriemen
Spindel
NEMA17 Haltemoment Mo[Nm]=0,5
Flanschmaß 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Haltemoment Mo[Nm]=2,0
Flanschmaß 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Haltemoment Mo[Nm]=3,5
Flanschmaß 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Haltemoment Mo[Nm]=5,9
Flanschmaß 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = auf Anfrage

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.