drylin® W - Linearführung für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum

Die drylin® W-Linearführungen stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design der Linearführung erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse. Der Verzicht auf Schmierung macht das System extrem schmutzunempfindlich.

Informationen zu den Optionen:

Innerhalb dieses Konfigurators können Sie sich eine Schiene und den Wagen nach Ihren Wünschen zusammenstellen:


Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Schiene

weitere Informationen  
Wellendurchmesser 6 mm
Schienenbreite 30 mm

drylin® W Doppelschiene - eckig

weitere Informationen  
Wellendurchmesser 10 mm
Schienenbreite 40 / 80 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

weitere Informationen  
Wellendurchmesser 16 mm
Schienenbreite 60 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

weitere Informationen  
Wellendurchmesser 20 mm
Schienenbreite 80 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Bohrungen

 
Ungebohrt
 
Standardbohrbild

Parallele Bohrungen bei Wellendurchmesser 10 und 20 mm

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Wagen

weitere Informationen  
Standardausführung

Für alle Durchmesser

weitere Informationen  
Einstellbare Lager "turn to fit"

Funktion zur manuellen Spieleinstellung - nicht für Wellendurchmesser 06 mm

weitere Informationen  
Handklemmung für einfache Positionierung

Nur verfügbar für Schlittenlängen > 100 mm
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.