Lineartechnik in Kamera Slidern

Das Baukastensystem der drylin® W-Reihe sorgt in Kameraführungen für ruckfreies, schmiermittelfreies Gleiten.
 
Die Highlights auf einen Blick

verschleiß-, ruckelfreie und leise Bewegung

einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion

schmiermittelfrei

leicht und schnell zu montieren

Produkte online konfigurieren und bestellen

Hier können Sie sich eine Doppelschiene mit Wagen nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
Sie erhalten die Systeme ohne Bohrung oder bereits bearbeitet. drylin® W Profilschienen mit Standardbohrungen oder in ungebohrter Version sind bis zu 4000 mm am Stück lieferbar - Ihre gewünschte Länge wird individuell zugeschnitten. drylin® W Profile mit 3/8" Gewindebohrungen sind wahlweise in Fixlängen 1000 mm / 1500 mm verfügbar.


Benötigen Sie noch Hilfe bei der Auswahl der richtigen Dimensionierung der Einheit?

Zahlreiche Links zu Anwendungsbeispielen sowie Videos von Nutzern unserer Kameraschienen finden Sie auf dieser Seite. Zudem können Sie über unser Expertensystem eine eindeutige Aussage zu Funktion und Laufverhalten der Anwendung (auch unter Berücksichtigung von außermittigen Kräften) ermitteln.

Die Highlights auf einen Blick

Für Dollys und Slider sind die Vorteile von drylin® W überzeugend:

Vielfältiges Baukastensystem, passend für jeden Kameratyp

Keine Verschmutzungsgefahr für Anwender und Kamera durch Verzicht auf Schmierstoffe

Einfachste Handhabung und Mitnahme durch geringes Gewicht

Weiches Mitziehen der Tiefenschärfe besonders einfach durch ideale Gleiteigenschaften des Systems

Sehr leise und nahezu ohne Nebengeräusche durch den Verzicht auf Kugeln

Kein Durchbiegen durch extrem steifes Aluminumprofil

Hochwertige Komponenten

Sehr preiswert und innerhalb 24 Stunden lieferbar

Produkte für Kameraslider und Dollys

Linearsystem-Baukasten

Individuell einstellbare Lager, Handklemmungen, Hybridschlitten "Gleiten & Rollen" und mehr Infos zum drylin® W Linearbaukasten

Linearachsen mit integriertem Antrieb

drylin® W Linearsysteme können auch direkt mit Spindeltrieb oder mit Zahnriemen für schnelle Fahrten bestellt werden. Baugröße, Hublänge und das gewünschte Zubehör wie immer frei wählbar

Linearachsen elektrisch - einbaufertig mit Motor

drylin® E geht noch einen Schritt weiter und kombiniert die passende Linearachse direkt mit NEMA Schrittmotoren oder preisgünstigen DC Gleichstrommotoren...komplett montiert geliefert und sofort einsatzbereit

Kundenberichte und interessante Links

drylin® W Schienensysteme haben sich bereits mehrfach in der Praxis als Kameraschlitten bewährt.
Hier finden Sie einige Beispiele:

Jetzt auf Twitter folgen  
Folgen Sie uns auf Twitter!

Ständig aktuelle Tipps zu igus® Slidern für Ihre Kamera, Links auf neue Videos, DIY Anleitungen und Nutzerberichte.

YouTube Playlist  
Referenzen


Zahlreiche DIY Anleitungen und Nutzerberichte finden Sie auch bei YouTube.

igus slider  
Noch mehr Referenzen

Anwendervideos auf Vimeo, gefilmt mit dem igus® Slider.

Weitere Anwendungsbeispiele finden

Sie suchen weitere praxiserprobte Anwendungs-
beispiele?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Anwendungsfall / Problemstellung:
Produktbereich:


Systemauslegung, Anfrage und Montagehinweise

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

Martin Kochmann +49 2203 9649 538 Ihre Wünsche?

HomeProdukteAnwendungsbeispieleMail an Produktexperten
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.