RX E-Rohre - neuartig und extrem spänedicht

Der Problemlöser für Energiezuführungen im Spänebereich - in 4 Größen lieferbar. Späne und Schmutz können die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen erheblich beeinträchtigen. igus® bietet mit dem System RX ein extrem dichtes, aber dennoch sehr einfach zu öffnendes Kunststoff-E-Rohr an.

Im Außenradius zu öffnen

Glatte, gewölbte Außenkontur verhindert eine Ablagerung von Spänen

Angespritzte "Dichtlippen" rundherum

Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte

Serie RX40 ist IP40 getestet (TÜV Saarland)

Innenaufteilung und Ablegerinne lieferbar

Verdeckte Bolzen/Bohrungverbindung und Anschläge

"RBR"-Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar



Typische Industriezweige

Werkzeugmaschinen

Alle Anwendungen im direkten Spänebereich

Anwendungen unter Staub und Schmutzbelastung

Allgemeiner Maschinenbau

RX E-Rohre Maße und Technische Daten  

Spänetests im igus®-Labor beweisen die enorme Spänedichtheit des RX-Rohrs.

 

Spänedicht - für alle Arten von Spänen und Anwendungen

 
Auswahlhilfe E-Ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige E-Kette®.

Montageanleitung

Demontage / Montage eines Deckels, Austausch eines Kettenglieds und Montage / Fügen des RX-Rohres.

Innenaufteilung konfigurieren

Leitungen definieren, Kette wählen und Innenaufteilung erstellen. Jetzt auch für RX Rohre!

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen.

Lieferprogramm RX E-Rohre
RX E-Rohr  

RX32

Innenhöhe hi: bis zu 42 mm
Innenbreiten Bi: 80 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Teilung: 32 mm

RX E-Rohr  

RX40

Innenhöhe hi: bis zu 52 mm
Innenbreiten Bi: 100 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 40 mm

RX E-Rohr  

RX48

Innenhöhe hi: bis zu 62 mm
Innenbreiten Bi: 120 mm
Biegeradien R: 120 - 325 mm
Teilung: 48 mm

RX E-Rohr  

RX56

Innenhöhe hi: bis zu 73 mm
Innenbreiten Bi: 140 mm
Biegeradien R: 140 - 350 mm
Teilung: 56 mm

Lieferprogramm RX E-Rohre Hochtemperatur
RX - ab Lager gegen heiße Späne  

RX56

Hochtemperatur-Kunststoff-Variante der spänedichten RX-Energierohre ab Lager - 850°C ab 24h.

 
Serie RX - neues spänedichtes Design, kleine Teilung, Deckel entnehmbar

1

Spänedichtes Design ohne Hinterschnitte und Kanten

2

Excenterverschluß

3

Material igumid G

4

Abgerundete Kontur

5

abgedeckte Bolzen-/ Bohrungsverbindung




RX Rohre IP getestet

 

red dot 2011: honourable mention
für das RX40

iF-Design-Preis für
RX E-Rohre



ESD Klassifizierung: Elektrisch leitfähige ESD/ATEX- Versionen auf Anfrage

UL94-V0 Klassifizierung auf Anfrage

E-Rohre , mit HT-Material für 850°C heiße Späne, als Sonderanfertigung lieferbar

Eintauchversuch in Wasser - Verschiedene Rohrtypen wurden unter Wasser getaucht. Das neue RX-Rohr benötigt über 30 Sekunden, bis es vollgelaufen ist und beweist somit die hohe Dichtigkeit
Y = Zeit in Sekunden

A = igus® Produkt
B = Wettbewerber

 

Späneeindring-Versuch - Verschiedene Rohrvarianten wurden mit einer definierten Menge an Spänen beaufschlagt. Im neuen RX-Rohr wurden nach 80.000 Zyklen nur 0,2 g Späne im Innenraum gefunden
Y = Spänemasse [g]

A = igus® RX-E-Rohr RX40.100.100
251.900 Zyklen
B = igus® E-Rohr 68.10.100.0
256.132 Zyklen
C = Test-Rohr 01
250.907 Zyklen
D = Test-Rohr 02*
2.600 Zyklen
*Testabbruch nach 2.600 Zyklen

E = igus® Produkt
F = Wettbewerber

 

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekProduktvergleichLebensdauerberechnungInnenaufteilungs-
konfigurator
E-Ketten® Auslegung & Berechnung3D CAD-Konfigurator für KreisbewegungenTwisterChain®
3D CAD-Konfigurator
Mail an ProduktexpertenWarum E-Ketten®KonstruktionsangabenMontagehinweiseAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Mustervector® award

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung