8. Wettbewerb für spannende Kunststoff-Gleitlager- Anwendungen

 

Mutige Anwendungen gesucht

Zum achten Mal suchen wir 2017 wieder nach industriellen Anwendungen von Kunststoff-Gleitlagern, die sich durch technische und wirtschaftliche Effizienz sowie durch Kreativität und Mut des Entwicklers auszeichnen. Es geht darum, die technische Überlegenheit von Kunststoff-Maschinenelementen aufzuzeigen: Wo hat eine unscheinbare Kunststoffbuchse ein lang andauerndes Problem gelöst, wo konnte eine Anwendung erst durch ein Kunststoff-Gleitlager realisiert oder nachhaltig verbessert werden?

manus® 2017  

541 Einsendungen aus 35 Ländern

Der diesjährige manus® ist als achter manus® Wettbewerb weltweit ausgeschrieben worden. 541 Teilnehmer aus 35 Ländern beteiligten sich mit ihren Anwendungen. Sie konkurrierten um den goldenen, den silbernen und den bronzenen manus®.

Die Gewinner des 8. manus®-Wettbewerbs

manus® Gold

Exoskeleton

manus® Silber

Robotersysteme

manus® Bronze

Raumfahrt
Exoskeleton  

Gold beim manus® 2017: Diese tragbare Technologie erleichtert den Arbeitsalltag von Mitarbeitern.

Robotic systems  

Silber beim manus® 2017: Dieser Greifarm ist unter Wasser in einer Tiefe von 500 Metern tauchfähig und einsetzbar.

Space travel  

Bronze beim manus® 2017: Bei dieser entwickelten Anlage handelt es sich um einen innovativen Auswurfmechanismus für die Raumfahrt.

Die Preise

Das können Sie gewinnen

Einsendeschluss war der 24. Februar 2017. Die Preisverleihung findet auf der Hannover Messe statt.

 

1. Preis Der goldene manus®,
eine Urkunde und ein Preisgeld von
5.000,- Euro

 

2. Preis Der silberne manus®,
eine Urkunde und ein Preisgeld von
2.500,- Euro

 

3. Preis Der bronzene manus®,
eine Urkunde und ein Preisgeld von
1.000,- Euro

Feierliche manus®-Preisverleihung auf der Hannover-Industriemesse 2017

manus® Gewinner 2017  

Auf der Hannover Messe wurden die Gewinner des manus® 2017 geehrt und bekamen von igus® Geschäftsführer Frank Blase (ganz rechts), Gerhard Baus, Prokurist Gleitlager, (4.v.l.) und Tobias Vogel, Leiter Unternehmensbereich iglidur® Gleitlager und drylin® Linear- und Antriebstechnik, (ganz links) die Preise überreicht. Den goldenen manus® gewann das Unternehmen Pathway in Zusammenarbeit mit Levitate Technologies aus den USA. Silber ging an das französische Unternehmen Ocean Innovation System, Bronze erhielt das Studentenprojekt UB-SPACE aus Bremen.

Weitere Informationen:

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

Simon Pichler +49 2203 9649 7276 Ihre Wünsche?
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.