drylin® ZLW - Zahnriemenachse

 

Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1040 ist die ideale Lösung für viele Positionieraufgaben. Die Einbauhöhe beträgt nur 45 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (maximal 2000 Millimeter). Der Schlitten ist in 3 Größen verfügbar. drylin®ZLW-1040 ist in der Baureihe „Basic 02“ und in der „Standard 02“ lieferbar.

Zu diesen Artiklen passend:
Technische Daten, Antriebsmomente, Aufbau der Zahnriemenachse

ZLW - Zahnriemenachse

Art.-Nr.:
L max.:
Abmessungen [mm]
Bestellnr. Gewicht
ohne Hub
[kg]
Gewicht
100 mm
Hub
[kg]
max.
Hublänge
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Einzelpreis
bei
Basishub
100 mm
 
 ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 293,59 USD 
 ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,14 1000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 Preis auf Anfrage 
 ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 278,04 USD 
 ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 278,04 USD 
 ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 395,80 USD 
 ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 379,40 USD 
 ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 295,10 USD 
 ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 379,40 USD 
 ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 295,10 USD 
 ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 310,65 USD 
 ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 396,52 USD 
 ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 396,52 USD 
 ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 412,91 USD 
 ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 312,16 USD 
 ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 312,16 USD 
 ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 327,71 USD 
 ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 413,63 USD 
 ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 413,63 USD 
 ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 430,03 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
Anschlussmaße [mm]
Bestellnr. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
 ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-E-100-L (1) 52 M6 22 27 20 6 RPP3M 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-100-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-100-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-150-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-100-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-150-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-150-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-150-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-200-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-200-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-200-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-200-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
 ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
 

Festlegen der Position der Antriebswelle (rechts oder links), in Blickrichtung x!
1 = Antriebswelle links
2 = Antriebswelle rechts
x = Blickrichtung Antriebswelle

ZLW-1040:
 
 
Bestellschlüssel

ZLW             Zahnriemen-Linearachse DryLin® W
  -1040           Größe 1040 (Führungswellendurchmesser 10 mm / Wellenabstand 40 mm)
    -02         01 = Kunststofflgleitlager in Umlenkung
02 = Rillenkugellager in Umlenkung
      -B       B = Basic
S = Standard
        -100     Wagenlänge in mm Baugröße 1040: Standard 100mm / optional gegen Aufpreis: 150 / 200 mm)
          -L   L = Antriebszapfen links
R = Antriebszapfen rechts
L/R = Antriebszapfen beidseitig
            -XX Hublänge in mm

drylin® ZLW Befestigungsmöglichkeiten

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht    

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage