Change Language :
Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-0630 ist die ideale Lösung für leichte Verstell- und Positionieraufgaben bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Die Einbauhöhe beträgt nur 31 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (maximal 1000 Millimeter). drylin® ZLW-0630 ist in den Baureihen „Basic 02“ und „Standard 02“ lieferbar. Auch als Einsteigermodell der econ-Serie erhältlich.


Festlegen der Position der Antriebswelle (rechts oder links), in Blickrichtung x!
1 = Antriebswelle links
2 = Antriebswelle rechts
x = Blickrichtung Antriebswelle