igus® Steckverbinder: Onlinekatalog - Produktauswahl

Warum Steckverbinder von igus®?

igus® bietet seinen Kunden eine große Vielfalt an Einstiegsmöglichkeiten. Mit dem Angebot von frei konfektionierbaren Steckverbindern wird das Programm nun noch vollständiger. Die durch die Konfektionstätigkeit von igus® bevorrateten Lagerbestände sorgen für eine hohe Materialverfügbarkeit. Geschultes Fachpersonal steht für lückenlose Beratung. Das ausgeprägte und weltweit ausgerichtete Vertriebsnetz ermöglicht den Bezug dieser Steckverbinder in nahezu jedem Winkel dieser Erde. Hierfür stehen 25 nationale und 46 internationale Vertriebsstandorte mit insgesamt 1550 Mitarbeitern zur Verfügung.

Können Stecker und Leitung auch konfektioniert bezogen werden?

Hier bietet igus® einen Baukasten bestehend aus über 1.200 chainflex®-Leitungen und 5000 ab Lager verfügbaren Steckerkomponenten. Ob existierende Standards wie Siemens, Lenze, Fanuc, Rexroth oder Individuallösungen, von LWL bis hin zum Rechtecksteckverbinder mit 15 Leitungen innerhalb einer Verschraubung. Wirtschaftlich optimiert, hochwertig konfektioniert, logistisch ausgefeilt, 100 % kontrolliert, kompetent projektiert – diese Attribute stehen für igus®-readycable®.

igus® Connectors Übersicht

Standard A  

Intercontec M23 -
Signal-Steckverbinder

Standard Serie A, 623

Signalstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Signalkupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung vernickelt

Original Intercontec M23 Standard, [6 bis 19-polig]

speedtec A  

Intercontec M23 -
Signal-Steckverbinder

Speedtec Serie A, 623

Signalstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Signalkupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung vernickelt

Original Intercontec M23 Standard, [6 bis 19-polig]

Standard B  

Intercontec M23 - Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie B, 923

Leistungsstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Leistungskupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung

Original Intercontec Größe 1
[6, 8 und 9-polig]

speedtec B  

Intercontec M23 - Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie B, 923

Leistungsstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Leistungskupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung

Original Intercontec Größe 1
[6, 8 und 9-polig]

Standard M17  

Intercontec M17 -
Signal- und Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie M17, 617 / 917

Signalstecker vernickelt

Leistungsstecker vernickelt

Signalkupplung vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec M17 Signal- [17-polig] und Leistungssteckverbinder
[4 bis 9-polig]

speedtec M17  

Intercontec M17 -
Signal- und Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie M17, 617 / 917

Signalstecker vernickelt

Leistungsstecker vernickelt

Signalkupplung vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec M17 Signal- [17-polig] und Leistungssteckverbinder
[4 bis 9-polig]

Standard C  

Intercontec M40 - Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie C, 940

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
Größe 1,5
[6, 8 und 9-polig]

speedtec C  

Intercontec M40 - Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie C, 940

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
Größe 1,5
[6, 8 und 9-polig]

Intercontec Serie 958  

Intercontec M58 - Leistungs-Steckverbinder

Serie D, 958

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
GRÖSSE 3
[6 und 8-polig]

623  

Intercontec M23 - Leistungsstecker

Serie S, 623

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[1- polig]

615  

Signalsteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring

Serie 615

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[12- polig]

915  

Leistungssteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring

Serie 915

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[9- polig]

Original FCT  

Serie SUB-D

Signalsteckverbinder

Signal-Steckverbinder

Polzahlen 9 - 44

Serie Yamaichi Y-CONKIT  

Serie Yamaichi Y-CONKIT

Gehäuse PA66, Zinkdruckguss und Kunststoff PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (Power)

Harting Steckersätze Standard + Premium  

HARTING Steckersätze Standard + Premium

Steckersätze mit Stift- und/oder Buchsen-Einsätzen

Han® 6B - 24B Tüllen- und Sockelgehäuse mit geradem oder seitlichem Kabeleingang

Connector-Servicepacks  

Individuelle Stecker-Servicepacks

Herstellerunabhängig

Stecker, Kupplung oder im Set

Ab Stückzahl 1

conprotect  

conprotect®

Steckerschutz conprotect®

Steckerschutz für USB 2.0

Steckerschutz für USB 3.0

Kabelverschraubungen und Gegenmuttern

Kabelverschraubungen HSK-K  

Serie HSK-K

Serie HSK-K

PA V0 nach UL 94

Original Hummel

Kabelverschraubungen HSK-M  

Serie HSK-M

Serie HSK-M

Messing vernickelt

Original Hummel

Kabelverschraubungen HSK-M-EMV  

Serie HSK-M-EMV

Serie HSK-M-EMV

Messing vernickelt

Original Hummel

Kabelverschraubungen HSK-M-EMV-D  
Serie HSK-M-EMV-D

Messing vernickelt

Original Hummel

igus® Werkzeuge und Zubehör

Werkzeuge und Zubehör  
Werkzeug und Zubehör

Crimpzangen

Positioniereinsätze

Crimpeinsätze

Umspritzte Steckverbinder

Erweitertes Angebot
 

Diverse Größen:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 etc.

Größe M23 + M40 mit SpeedTec-Schnellverschluss

Gewinkelte Varianten

Nach UL/CSA-Standard

Individuelles Kundenlogo möglich

ESD-Material für ATEX-Schutzbereiche

Manipulationssicher

Dicht nach IP66/67 bereits vor dem Umspritzvorgang

360° geschirmt

Platz- und Gewichtseinsparung

Produktauswahl konfektionierte Antriebsleitungen  

Konfektionierte Antriebsleitungen

Konfektioniert nach diversen Standards verschiedenste Leitungstypen

kleinste Biegeradien ab 7,5xd

QuickPin 2.0 Konfigurator  

QuickPin 2.0

Online Stecker-Leitungs-Konfigurator

In nur 3 Minuten aus über 1.030 chainflex®-Leitungen und 3.000 Stecker- komponenten auswählen, direkt bestellen und EPLAN electric P8 Makro generieren.

Das igus® Connectors Programm umfasst:

Original Intercontec Rundsteckverbinder:

Intercontec Serie 623 Signalsteckverbinder (M23)

Intercontec Serie 923 Leistungssteckverbinder (M23, Größe 1)

Intercontec Serie 617 + 917 Signal-/Leistungssteckverbinder (Größe M17)

Intercontec Serie 940 Leistungssteckverbinder (M40, Größe 1,5)

Intercontec Serie 958 Leistungssteckverbinder ( M58, Größe 3)


Original FCT Sub-D Steckverbinder:

FCT Sub-D Standardausführung 9 pol, 15 pol, 25 pol

FCT Sub-D HD (High Density) Ausführung 15 pol, 26 pol, 44 pol


Original Yamaichi RJ-45 Y-Conkit Steckverbinder:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 pol (4+2)


...weitere Stecker und Verschraubungen. Passende Crimpwerkzeuge sind ebenfalls ab Lager verfügbar.

... keine Mindestbestellmenge ...

Hier bedient Sie

Christian Stremlau +49 2203 9649 273 Ihre Wünsche?

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Online KatalogQuickPin 2.0Mail an ProduktexpertenAnfragen/BestellenDownloadsArtikel Nr. SucheKataloge/MusterEPLAN Download

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Newsletter bestellen
Datenschutzerklärung