Werkzeugvoreinstellgerät

 
manus® 2007

In diesem Werkzeugvoreinstellgerät kommen DryLin®-Führungsschlitten aus iglidur® J200 als Messschlitten zum Einsatz. Sie tragen dazu bei, dass in der Anwendung eine Präzision und Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1mm erreicht werden kann. Und das vor allem in einer rauen Werkstattumgebung.

Dieses Werkzeugvoreinstellgerät vermisst Werkzeuge außerhalb von CNC-Maschinen und bringt dadurch betriebswirtschaftliche Vorteile durch die Verkürzung der Nebenzeit der Maschine. Der leicht und schnell verschiebbare Messschlitten ist ein wesentlicher Vorteil bei der Handhabung des Geräts.

Rainer Ernst, E-mP, Linkenheim

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung