Leiterplattenbestückung

 
manus® 2007

Dieser neuartige Bestückkopf (Pick & Place) für Leiterplattenautomaten verwendet DryLin®- Gleitfolien.
Jede Einheit hat eigene Antriebe für Dreh- und Hubbewegung. Das ermöglicht die gleichzeitige Erfassung aller an den Pipetten befindlicher Bauteile mittels Kamera während der Fahrt des Bestückkopfes von den Bauteilespendern zur Platine. Die separaten Antriebe ermöglichen ein Ausrichten der Bauteile „während der Fahrt“, das eine Optimierung der Taktzeit zur Folge hat.

Aufgrund der Vielzahl der im Bestückkopf verwendeten Antriebe und Messsysteme bei begrenztem Bauraum und Masse war eine möglichst hohe Integration der Komponenten wichtig. Die Linearbewegung wurde mittels Tauchspulenmotoren realisiert, deren Läufer in igus®-Gleitfolien gelagert sind. Die offene Bauweise dieser Folien gestattet neben der Führungsfunktion gleichzeitig die Anbringung des Maßstabs für das Wegmesssystem und eine Verdrehsicherung bei minimalem Bauraum. Eine konventionelle Konstruktion mit separater Führung für Linearmotor, Messsystem und Verdrehsicherung hätte eine Vergrößerung der Baulänge von ca. 20% bedeutet. Da in einem Bestückkopf bis zu acht dieser Einheiten nebeneinander montiert sind, ist auch das eingesparte Gewicht beachtlich.

Jan Brand, AeroLas GmbH, Unterhaching

 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung