triflex® RS dresspack kompaktes Universalmodul für Industrieroboter

Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter

triflex® RS dresspack ist ein sehr kompaktes Universalmodul, welches an den am Roboter vorhandenen Befestigungspunkten montiert wird. Durch die geringe Bauhöhe und der triflex® R Kettenführung parallel zum Roboterarm können auch Anwendungen mit sehr engem Bauraum realisiert werden. triflex® RS dresspack mit integrierter Rückzugsfeder bietet eine exzellente Möglichkeit, die Energieführung zum Roboterkopf sicher und ohne Leitungsstress zu realisieren.
Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen direkt vor Ort an Ihrer spezifischen Anwendung.



1: Ein Modul, platzsparend und schnell montiert am Industrieroboter
2: Integrierte Rückzugsfeder verhindert Schlaufenbildung
3: Begrenzungsanschlag für eine definierte Bewegungsfreiheit
4: Anschlusselemente zur sicheren Fixierung
5: Gleitdurchführung für eine enge und parallele Führung am Roboterarm

triflex® R-Set dresspack - sehr flachbauend, da eng am Roboterarm geführt

triflex® R-Set dresspack - sehr flachbauend, da eng am Roboterarm geführt

 

mit Abdeckung zur zusätzlichen Aufnahme von Schaltkästen oder Ventilinseln

 




  • Standard-Paket für alle Anwendungen, direkt einbaubar
  • Integrierte Rückzugsfeder
  • Erste Wahl bei Roboteranwendungen mit engem Bauraum
  • Platzsparend, da geringe Bauhöhe, eng am Roboterarm geführt
  • Exzellente Lebensdauer
  • Universell einsetzbar



Das triflex® R-Set dresspack ersetzt nahezu die bekannten und bewährten triflex® Zubehörteile wie FlexBar-System, Universalmontagesatz und Federstabmodul - alle Vorteile sind im neuen triflex® R-Set dresspack vereint.

triflex® RS - Befestigungspunkt rechts

 
Folgende optimalen Eigenschaften der triflex® R sind auch im Universalmodul triflex® RS dresspack vorhanden:

Montagevorteile: triflex® R verlänger-/ verkürzbar, Kettenglied für Kettenglied

Leicht von aussen zu befüllen (TRE)

Fester Biegeradiusanschlag, gegen "Leitungsstress"

Hohe Torsionsfähigkeit, bis 360° (TRC.70)

Saubere Innenaufteilung, dank Zweikammernsystem

Kein Verhaken an Störkanten (TRC)

Hohe Zugkraftaufnahme durch Kugel-/Pfannenverbindung (Trailer-Prinzip)

Wartungsfrei, ohne Schmierung

Keine aufwendige Führung notwendig

triflex® RS Abdeckung rechts/links Art.Nr.  
für Serie:        
         
TRC.40 ohne Abdeckung rechts TRC.RS.40.R  
TRC.40 ohne Abdeckung links TRC.RS.40.L  
TRC.40 mit Abdeckung rechts TRC.RS.40.RC  
TRC.40 mit Abdeckung links TRC.RS.40.LC  
TRE.40.B ohne Abdeckung rechts TRE.RS.40.R.B  
TRE.40.B ohne Abdeckung links TRE.RS.40.L.B  
TRE.40.B mit Abdeckung rechts TRE.RS.40.RC.B  
TRE.40.B mit Abdeckung links TRE.RS.40.LC.B  
         
TRC.60 ohne Abdeckung rechts TRC.RS.60.R.  
TRC.60 ohne Abdeckung links TRC.RS.60.L  
TRC.60 mit Abdeckung rechts TRC.RS.60.RC  
TRC.60 mit Abdeckung links TRC.RS.60.LC  
TRE.60.B ohne Abdeckung rechts TRE.RS.60.R.B  
TRE.60.B ohne Abdeckung links TRE.RS.60.L.B  
TRE.60.B mit Abdeckung rechts TRE.RS.60.RC.B  
TRE.60.B mit Abdeckung links TRE.RS.60.LC.B  
B = Ersatz für Vorgänger A-Version

triflex® RS Abdeckung rechts/links Art.Nr.
für Serie:      
         
TRC.70 ohne Abdeckung rechts TRC.RS.70.R  
TRC.70 ohne Abdeckung links TRC.RS.70.L  
TRC.70 mit Abdeckung rechts TRC.RS.70.RC  
TRC.70 mit Abdeckung links TRC.RS.70.LC  
TRE.70.B ohne Abdeckung rechts TRE.RS.70.R.B  
TRE.70.B ohne Abdeckung links TRE.RS.70.L.B  
TRE.70.B mit Abdeckung rechts TRE.RS.70.RC.B  
TRE.70.B mit Abdeckung links TRE.RS.70.LC.B  
         
TRC.85 ohne Abdeckung rechts TRC.RS.85.R.  
TRC.85 ohne Abdeckung links TRC.RS.85.L  
TRC.85 mit Abdeckung rechts TRC.RS.85.RC  
TRC.85 mit Abdeckung links TRC.RS.85.LC  
TRE.85.B ohne Abdeckung rechts TRE.RS.85.R.B  
TRE.85.B ohne Abdeckung links TRE.RS.85.L.B  
TRE.85.B mit Abdeckung rechts TRE.RS.85.RC.B  
TRE.85.B mit Abdeckung links TRE.RS.85.LC.B  

Alle RS Rückzugsysteme mit der offenen TRE Version werden mit triflex® R Ketten in der verstärkten B-Version geliefert - bitte beachten sie das bei einer Bestellung der Verlängerungskette.

triflex® RS Abdeckung rechts/
links
Art.Nr.
für Serie:      
         
TRC.100 ohne Abdeckung rechts TRC.RS.100.R  
TRC.100 ohne Abdeckung links TRC.RS.100.L  
TRC.100 mit Abdeckung rechts TRC.RS.100.RC  
TRC.100 mit Abdeckung links TRC.RS.100.LC  
TRE.100.B ohne Abdeckung rechts TRE.RS.100.R..B  
TRE.100.B ohne Abdeckung links TRE.RS.100.L.B  
TRE.100.B mit Abdeckung rechts TRE.RS.100.RC.B  
TRE.100.B mit Abdeckung links TRE.RS.100.LC.B  
B = Ersatz für Vorgänger A-Version

 

3D-CAD Daten:

triflex® RS Montageanleitung

Adapter-Konsolen für triflex® RS

Adapter-Konsolen für 43 Roboter ab Lager

Ab Lager 43 Konsolen für viele Robotertypen

3D-CAD Dateien für Konsolen kostenlos online downloaden

Für alle triflex® RS-Module

Für seitliche und „on top“ Montage

Zur Auswahl der Adapterkonsole nach Roboterhersteller.  

Videobeispiele:

 
 

Hier bedient Sie

Matthias Meyer +49 2203/9649-161 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Hometriflex® R KonzeptSchnellanfrageMontageanleitungMusterbestellungMontageservieMail an ProduktexpertenAnwendungsbeispiele